В режиме CUT ASSIST процесс сверления начинается с подачи сверлильной коронки к поверхности объекта сверления. Сверлильная коронка при этом не вращается. Как только сверлильная коронка коснется поверхности, она сместится немного назад.
После этого коронка начнет медленно вращаться со стартовой скоростью вращения. Начинается подача воды для охлаждения, процесс сверления выполняется с низкой скоростью вращения до достижения начальной глубины отверстия при засверливании. Сразу после этого установка начинает работать с оптимальной мощностью и скоростью вращения.
Если сверлильная коронка наталкивается на арматуру, активируется функция
Iron Boost , в результате чего увеличивается мощность для прохождения коронки через арматуру. Не очень прочная арматура блоком подачи может не распознаваться — функция
Iron Boost в этом случае не активируется.
При сверлении глухих отверстий блок подачи останавливается, как только каретка находит на ограничитель глубины.
При сверлении сквозных отверстий без использования ограничителя глубины сверлильная коронка выходит из отверстия примерно на 3 cm.
В конце рабочего процесса коронка смещается назад настолько, что хотя она все еще остается в отверстии, но подача воды отключается.
При температуре ниже 4 °C (39 °F), а также в случае перерывов в работе более чем на один час или перед постановкой установки на хранение контур водяного охлаждения следует продувать сжатым воздухом.
Для опорожнения контура водяного охлаждения установка алмазного бурения должна находиться под электрическим напряжением и должна быть соединена с блоком подачи.
- Отсоедините узел подачи воды от блока подачи.
- Откройте регулятор расхода воды на установке алмазного бурения.
- Установите 3-ходовой вентиль в положение Мокрое сверление .
- Нажмите кнопку Ручной режим .
- Продуйте сжатым воздухом (с макс. давлением 3 бар) воду из контура водяного охлаждения.