V režime CUT ASSIST sa začína proces vŕtania s posuvom vŕtacej korunky až po povrch vŕtaného objektu. Vŕtacia korunka pritom nerotuje. Hneď ako sa vŕtacia korunka dostane do kontaktu s povrchom, vŕtacia korunka sa trocha stiahne späť.
Vŕtacia korunka začína pomaly rotovať v spúšťacej rýchlosti. Systém uvoľní tok vody a začne vŕtať s nižšími otáčkami, kým sa nedosiahne hĺbka navŕtania. Hneď ako sa dosiahne hĺbka navŕtania, systém pracuje s optimálnym výkonom a otáčkami.
Ak vŕtacia korunka narazí na výstuž, funkcia
Iron Boost sa aktivuje, čím sa prispôsobí výkon pre prerezanie výstuže. Slabú výstuž pravdepodobne vŕtacia posuvná jednotka nezistí, takže funkcia
Iron Boost sa neaktivuje.
Pri vŕtaní slepých otvorov sa jednotka vŕtacieho posuvu zastaví, hneď ako sane narazia na hĺbkový doraz.
Pri vŕtaní priechodných otvorov bez použitia hĺbkového dorazu sa vŕtacia korunka vyrazí približne 3 cm cez priechodný otvor.
Na konci procesu vŕtania sa vŕtacia korunka posunie dozadu natoľko, aby ešte zostala rovno vo vyvŕtanom otvore a vypne sa prietok vody.
Pri teplotách pod 4 °C (39 °F) sa musí voda vo vodnom okruhu pred prestávkami v práci dlhšími ako jedna hodina alebo pred skladovaním vyfúkať stlačeným vzduchom.
Na vyprázdnenie vodného okruhu musí byť diamantový jadrový vŕtací stroj zásobovaný napätím a musí byť spojený s vŕtacou posuvnou jednotkou.
- Odpojte zásobovanie vodou od vŕtacej posuvnej jednotky.
- Otvorte reguláciu vody na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji.
- Nastavte 3-cestný ventil na vŕtanie namokro .
- Stlačte tlačidlo Manuálny režim .
- Pomocou stlačeného vzduchu (max. 3 bar) vyfúknite vodu z vodného okruhu.