CUT ASSIST modunda delme işlemi, karot ucunun delinecek nesne yüzeyine beslenmesiyle başlar. Karot ucu bu sırada dönmez. Karot ucu yüzeye değdiği anda karot ucu biraz geri sürülür.
Karot ucu başlangıç hızında yavaşça dönmeye başlar. Sistem su akışını serbest bırakır ve düşük devir sayısıyla delmeye başlar ve noktadan delme derinliğine ulaşılana kadar delmeye devam eder. Noktadan delme derinliğine ulaşıldığında, sistem optimum güç ve devir sayısıyla çalışır.
Karot ucu donatılara çarparsa
Iron Boost fonksiyonu etkinleştirilir, böylelikle güç temas edilen donatı için uyarlanır. Delme besleme ünitesi tarafından güçsüz donatılar muhtemelen tespit edilmez, böylece
Iron Boost etkinleştirilmez.
Kör delik delme sırasında taşıyıcı derinlik mesnedine ulaştığında delme besleme ünitesi durur.
Derinlik mesnedi kullanmadan delme sırasında karot ucu yaklaşık 3 cm delik konumunun üzerinde dışarı sürülür.
Delme işlemi sonunda karot ucu, delim deliğinden tam olarak çıkmayacak şekilde geri sürülür ve su akışı durur.
4 °C (39 °F) altındaki sıcaklıklarda su devresindeki su, çalışma molalarından en az bir saat önce ve depolamadan önce basınçlı hava ile boşaltılmalıdır.
Su devresini boşaltmak için elmaslı karot makinesine gerilim beslemesi yapılmalı ve alet delme besleme ünitesine bağlı olmalıdır.
- Delme besleme ünitesinin su beslemesini kesiniz.
- Elmaslı karot makinesinin su regülatörünü açınız.
- 3 yollu valfi Sulu delme konumuna getiriniz.
- Manuel mod tuşuna basınız.
- Suyu basınçlı hava ile su devresinden boşaltınız (maks. 3 bar).