En mode CUT ASSIST, l'opération de forage commence par l'avance de la couronne de forage jusqu'à la surface de l'objet à percer. Ce faisant, la couronne de forage ne tourne pas. Dès que la couronne de forage touche la surface, elle repart légèrement en arrière.
La couronne de forage commence à tourner lentement à la vitesse de démarrage. Le système ouvre l'arrivée d'eau et commence à percer à vitesse réduite jusqu'à atteindre la profondeur de perçage souhaitée. Sitôt la profondeur de perçage atteinte, le système fonctionne à puissance et vitesse optimales.
Si la couronne de forage rencontre des fers d'armature, la fonction
Iron Boost est activée, avec pour effet d'adapter la puissance pour le tronçonnage du fer d'armature. Les fers d'armature légers sont éventuellement non détectés par l'unité d'avance de perçage, de sorte que la fonction
Iron Boost n'est pas activée.
En cas de forages dans les coins, l'unité d'avance de perçage s'arrête sitôt que le boîtier de guidage atteint la butée de profondeur.
En cas de perçages traversants sans utilisation d'une butée de profondeur, la couronne de forage dépasse d'environ 3 cm du point de perçage traversant.
À la fin de l'opération de forage, la couronne de forage recule jusqu'à ce qu'elle soit à peine encore dans le trou de perçage et que l'arrivée d'eau soit coupée.
En cas de températures inférieures 4 °C (39 °F), en cas d'interruptions de travail supérieures à une heure ou avant tout entreposage, il faut purger l'eau dans le circuit d'eau.
Pour vider le circuit d'eau, la carotteuse diamant doit être sous tension et être reliée à l'unité d'avance de perçage.
- Couper l'alimentation en eau de l'unité d'avance de perçage.
- Ouvrir le dispositif de régulation d'eau au niveau de la carotteuse diamant.
- Régler le distributeur à 3 voies sur Forage à l'eau .
- Appuyer sur la touche Mode manuel .
- Purger le circuit d'eau avec de l'air comprimé pour faire sortir l'eau (3 bars max.).