TE 4-A22
Original brugsanvisning
Oplysninger vedrørende dokumentationen
Vedrørende denne dokumentation
- Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
- Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
- Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i denne dokumentation
Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:![]() |
Læs brugsanvisningen før brug |
![]() |
Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger |
![]() |
Håndtering af genvindbare materialer |
![]() |
Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen |
![]() |
Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Symboler på produktet
Følgende symboler kan forekomme på produktet:![]() |
Boring uden slagfunktion |
![]() |
Boring med slagfunktion (hammerboring) |
![]() |
Højre-/venstreløb |
![]() |
Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret) |
![]() |
Nominelt omdrejningstal ubelastet |
![]() |
Jævnstrøm |
![]() |
Lithium-ion-batteri |
![]() |
Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse . |
![]() |
Trådløs dataoverførsel |
Produktoplysninger

Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
- Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
ProduktoplysningerBorehammer TE 4‑A22 Generation 02 Serienummer
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
- Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- Fjern batteriet, inden du foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele eller lægger maskinen væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
- Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
- Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
- Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer
Personlig sikkerhed- Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
- Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
- Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
- Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
- Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
- Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
- Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
- Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn under brugen af maskinen.
- Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
- Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
- Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
- Sørg for en god ventilation af arbejdspladsen, og brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
- Hold pauser under arbejdet, og lav øvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
- Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
- Sluk omgående elværktøjet, når værktøjet er blokeret. Maskinen kan trække til siden.
- Vent, indtil elværktøjet er standset helt, før du lægger det fra dig.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
- Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
- Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti Service .
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer produktet på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt i så fald altid Hilti Service .
Beskrivelse
Maskinkomponenter, betjenings- og visningselementer

- Støvkappe
- Værktøjsholder
- Frigøring af værktøj
- Funktionsvælger
- Dybdestop
- Omskifter til valg af højre-/venstreløb med startspærre
- Afbryder
- Håndgreb
- Batteri
- Ladetilstands- og fejlvisning (lithium-ion-batteri)
- Frigøringsknapper til batteri
- Tilslutning til støvmodul TE DRS-4-A(01)
- Sidegreb
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Det beskrevne produkt er en batteridrevet borehammer. Det er beregnet til boring i stål, træ og murværk, til hammerboring i beton og murværk og til iskruning og løsning af skruer.
- Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.
- Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.
Indikator for lithium-ion-batteriet
Ved anvendelse af lithium-ion-batterier er det muligt at få vist ladetilstanden ved at berøre frigøringsknapperne med fingrene.Tilstand |
Betydning |
---|---|
4 lysdioder lyser. |
Ladetilstand: 75 % til 100 % |
3 lysdioder lyser. |
Ladetilstand: 50 % til 75 % |
2 lysdioder lyser. |
Ladetilstand: 25 % til 50 % |
1 lysdiode lyser. |
Ladetilstand: 10 % til 25 % |
1 lysdiode blinker. |
Ladetilstand: < 10 % |
Leveringsomfang
Borehammer, sidegreb, dybdestop, brugsanvisning.Støvmodulet TE DRS-4-A (01) er tilbehør til at skabe støvfrit arbejde.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com .
Tekniske data
Borehammer
TE 4‑A22 |
|
---|---|
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0 |
3,9 kg |
Enkeltslagsenergi i overensstemmelse med EPTA‑procedure 05/2009 |
2 J |
Boreområde i beton/murværk (hammerboring) |
5 mm … 16 mm |
Boreområde i træ (massivt bor) |
3 mm … 20 mm |
Boreområde i metal (massivt bor) |
3 mm … 10 mm |
Støjinformation og vibrationsværdier
Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.Støjemissionsværdier målt iht. EN 60745
Lydeffektniveau (LWA) |
99 dB(A) |
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA) |
3 dB(A) |
Lydtrykniveau (LpA) |
88 dB(A) |
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA) |
3 dB(A) |
Hammerboring i beton (ah, HD) |
11 m/s² |
Usikkerhed (K) |
1,5 m/s² |
Betjening
Forberedelse af arbejdet
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Montering af sidegreb

- Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
- Skub holderen (spændebånd) på forfra over værktøjsholderen frem til den dertil beregnede not.
- Anbring sidegrebet i den ønskede position.
- Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).
Isætning af batteri

- Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
- Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.
Fjernelse af batteri

- Tryk på batteriets frigøringsknapper.
- Træk batteriet tilbage og ud.
Isætning af indsatsværktøj

- Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
- Anvend kun originalt fedt fra Hilti. En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
- Anvend kun originalt fedt fra Hilti. En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
- Sæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen indtil anslag, og lad det gå i indgreb.
- Kontrollér efter isætning, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
- Produktet er klar til brug.
- Produktet er klar til brug.
Udtagning af indsatsværktøj

- Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag indsatsværktøjet ud.
Montering af dybdestop (ekstratilbehør)

- Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
- Skub dybdestoppet på forfra ind i de dertil beregnede 2 styrehuller.
- Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).
Arbejde
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Omdrejningsretning
- Indstil omdrejningsretningen.
- Omskifteren går i hak i denne stilling.
- Omskifteren går i hak i denne stilling.
Boring uden slagfunktion

- Sæt funktionsvælgeren på dette symbol:
.
Boring med slagfunktion

- Sæt funktionsvælgeren på dette symbol:
.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring og vedligeholdelse
Pleje af produktet- Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
- Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
- Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
- Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Undgå indtrængen af fugt.
- Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
- Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
- Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Rengøring af støvkappen
- Rengør regelmæssigt støvkappen på værktøjsholderen med en ren, tør klud.
- Tør forsigtigt tætningen ren, og påfør den derefter et tyndt lag Hilti ‑fedt.
- Udskift altid støvkappen, hvis tætningen er beskadiget.
Transport og opbevaring
Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner
Transport- Tag batteriet ud.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
- Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
- Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
- Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
- Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
- Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.
Fejlsøgning
Fejlafhjælpning
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.Borehammeren er ikke funktionsdygtig
Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Lysdioder er ikke aktive. |
Batteriet er ikke korrekt isat. |
|
Aflad batteri. |
|
|
1 lysdiode blinker. |
Aflad batteri. |
|
Batteriet er for varmt eller for koldt. |
|
|
4 lysdioder blinker. |
Boreharmmer kortvarigt overbelastet. |
|
Borehammeren er funktionsdygtig
Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Ingen slagfunktion. |
Borehammer for kold. |
|
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" ![]() |
|
|
Borehammer indstillet til venstreløb. |
|
|
Omdrejningsreguleringen kan ikke trykkes ned eller er blokeret. |
Omskifter til valg af højre-/venstreløb i midterposition. |
|
Maskinens spindel roterer ikke. |
Den maks. tilladte driftstemperatur i borehammerens elektroniske system er overskredet. |
|
Aflad batteri. |
|
|
Borehammeren slukkes automatisk. |
Overbelastningsbeskyttelsen aktiveres. |
|
Batteriet aflades hurtigere end normalt. |
Meget lav omgivende temperatur. |
|
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik. |
Låsetapperne på batteriet er beskidte. |
|
Kraftig varmeudvikling i borehammer eller batteri. |
Elektrisk defekt |
|
Borehammer overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet). |
|
|
Værktøjet kan ikke frigøres. |
Borepatronen er ikke trukket helt tilbage. |
|
Værktøjet trænger ikke ind. |
Borehammer indstillet til venstreløb. |
|
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" ![]() |
|
Bortskaffelse

Bortskaffelse af batterierSom følge af ukorrekt bortskaffelse af batterier kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker.
- Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
- Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
- Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
- Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r3159232.Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.
Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.