PD-C
PD-CS
 Eredeti használati utasítás
A dokumentáció adatai
A dokumentumról
- Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
- Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.
Jelmagyarázat
Figyelmeztetések
A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő jelzőszavakat alkalmazzuk szimbólummal együtt:|  | VESZÉLY! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy közvetlenül fenyegető veszélyre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okoz. | 
|  | FIGYELMEZTETÉS! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. | 
|  | VIGYÁZAT! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. | 
A dokumentációban használt szimbólumok
A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:|  | Használat előtt olvassa el a használati utasítást | 
|  | Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók | 
Az ábrákon használt szimbólumok
Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:|  | Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak. | 
|  | A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától. | 
|  | Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak. | 
|  | Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia. | 
Lézerinformáció a terméken
Lézerinformáció|  | Lézersugárzás. Ne nézzen a sugárba. 2. lézerosztály | 
Megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Termékinformációk
A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.- Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
 Termékadatok
| Típus: | PD-C | PD-CS | 
| Generáció: | 1. | 
| Sorozatszám: | 
Biztonság
Alapvető biztonsági szempontok
Az egyes fejezetek biztonsági tudnivalói mellett nagyon fontos, hogy a következő tanácsokat is betartsa. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.- Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
- Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha orvosságokat vett be, ne használja a terméket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a termék használata során komoly sérülésekhez vezethet.
- Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket, és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
- A termék szakszerűtlen felcsavarozása esetén a 2. lézerosztályt meghaladó lézersugárzás léphet ki. A terméket csak Hilti Szervizben javíttassa. 
- A terméket tilos átalakítani vagy módosítani.
- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a termék helyes működését.
- A rossz visszaverő képességű alapfelületeken magas visszaverődésű környezetben végzett mérések rossz mérési értékeket eredményezhetnek.
- Az üvegtáblán vagy más tárgyon keresztül végzett mérés meghamisíthatja a mérés eredményét.
- A hirtelen megváltozó mérési feltételek, melyeket például a területen átfutó személyek okozhatnak, meghamisíthatják a mérési eredményeket.
- Ne irányítsa a terméket a nap vagy egyéb erős fényforrás felé.
- A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
- A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és kiegészítő készülékeket használjon.
- Tartsa be a használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsainkat.
- Ne használja a terméket megfelelő utasítások és a jelen dokumentáció elolvasása nélkül.
- A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ide tartoznak pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt gerjesztő készülékek, a nem megfelelő aljzatokon végzett mérések és a nem megfelelő reflektorok használata.
- Habosított műanyagokon, pl. Styropor, Styrodor, Hungarocell, havon vagy erősen tükröző felületeken végzett mérések téves mérési eredményre vezethetnek.
A munkahelyen történő szakszerű felállítás
- A létrán végzett munkáknál kerülje az abnormális testtartást. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, és ügyeljen az egyensúlyára.
- Biztosítsa a mérés helyét, és a termék használata során ügyeljen arra, hogy a sugarat ne irányítsa más személyekre vagy önmagára.
- Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket. A lézersugarat ne irányítsa tükörre, krómacélra, polírozott kőre stb.
- A pontatlan mérések elkerülése végett mindig tartsa tisztán a lézer kilépőnyílását.
- Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
Elektromágneses összeférhetőség
Jóllehet a készülék eleget tesz a vonatkozó irányelvek szigorú követelményeinek, a Hilti nem zárhatja ki teljesen, hogy a lézeres távolságmérő készülék erős sugárzás zavaró hatására tévesen működjön. Ebben az esetben vagy más bizonytalanság esetén ellenőrző méréseket kell végezni. A Hilti ugyancsak nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a készülék más készülékeknél (pl. repülőgépek navigációs berendezéseinél) zavart okozzon. A lézeres távolságmérő készülék megfelel az A osztály követelményeinek; A lakásban bekövetkező zavar nem zárható ki.Biztonságos munkavégzés lézeres készülékekkel
- A 2. lézerosztályba tartozó készülékeket csak képzett személyek üzemeltethetik.
- A lézersugarak útja nem lehet szemmagasságban.
- A szükséges elővigyázatossági intézkedések megtételével biztosítsa, hogy a lézersugár ne essen véletlenül olyan felületre, amely tükörként viselkedik, és visszaveri a lézersugarat.
- A szükséges intézkedések megtételével biztosítsa, hogy senki ne nézhessen közvetlenül a lézersugárba.
- Ügyeljen arra, hogy a lézersugár ne hagyja el a megjelölt és ellenőrzött területet.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a lézert.
- A készülék beállításaiban aktiválja a készülék zárolását, így akadályozza meg, hogy illetéktelen személyek, és főleg gyerekek a lézersugarat aktiválhassák.
- A használton kívüli lézerkészüléket olyan helyen tárolja, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Általános biztonsági utasítások
- Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy esetleg nem sérült-e. Az esetleges sérüléseket a Hilti Szervizben javíttassa meg.
- Saját biztonsága érdekében használat előtt ellenőrizze a termék előbeállításait, valamint azokat a beállításokat, amelyeket saját maga végzett el.
- A terméket járművezetés vagy gépkezelés közben ne használja.
- Ha a terméket leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor a pontosságát ellenőrizni kell.
- Jóllehet a terméket építkezéseken folyó erőteljes igénybevételre tervezték, más mérőműszerekhez hasonlóan gondosan kell bánni vele.
- A termék ugyan nedvesség behatolása ellen védett, de mindig törölje szárazra, mielőtt a szállítótáskába teszi.
- A használaton kívüli gépet olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A készülék veszélyes, ha gyakorlattal nem rendelkező személy használja.
Leírás
Termékáttekintés
 
     - Be-/kikapcsoló gomb
- Mérőgombok
- Érintőkijelző
- Mikro USB aljzat, B típus
- Zárófedél
- Lézerkilépés
- Kameraobjektív
- Üveg fedőlap
- Menet a hosszabbítás számára
- Dokumentációs kamera (PD-CS)
A készülék rendeltetésszerű használata
Az ismertetett termék egy lézeres távolságmérő készülék. Távolságok mérésére tervezték. A mért távolságok sokféle funkcióval használhatók számításokhoz, pl. felületek, térfogatok, minimális/maximális távolságok, Pitagorasz számítások, kitűzések stb. számításához.
Szállítási terjedelem
Lézeres távolságmérő készülék, csuklószíj, készüléktáska, rövid mérőcsúcs, tápegység mikro USB kábellel.A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .
Műszaki adatok
Távolságmérés
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Üzemmódok | 
 
 | 
 
 | 
| Pontosság távolság mérésekor (2σ, standard eltérés) | ±1,0 mm | ±1,0 mm | 
| Pontosság dőlésszög mérésekor (2σ, standard eltérés) | ±0,3° | ±0,3° | 
| Sugárdivergencia | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 
| Mérési tartomány (iránybeállító céllemezzel) | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 
| Minimális távolság célzáshoz lézerponttal és szálkereszttel zoom nélkül | > 2 m (> 6 ft ‑ 10 in) | > 2 m (> 6 ft ‑ 10 in) | 
| Minimális távolság célzáshoz lézerponttal és szálkereszttel maximális zoom esetén | > 5 m (> 16 ft) | > 5 m (> 16 ft) | 
Érintőkijelző
| Kijelzők | Távolságok, üzemállapot és az akkumulátor töltöttségi szintjének folyamatos kijelzése | 
| Érintőképernyő-átló | 10,16 cm (4,00 in) | 
Áramellátás
| Li‑ion akku | beépített | 
| Névleges feszültség | 3,7 V | 
| Kapacitás | 3 220 mAh | 
| Készenléti idő | > 200 h | 
| Időtartam az automatikus nyugalmi állapot aktiválásáig | 20 min | 
| Üzemidő normál feltételek között, aktív kijelzővel | ≈ 10 h | 
| Töltési idő (a töltőkészülék és a töltőkábel függvényében) | ≈ 3 h | 
| Töltőkészülék bemeneti feszültsége (bemenet) | 100 V … 240 V | 
| Töltőkészülék bemeneti frekvenciája | 50 Hz … 60 Hz | 
| Töltőkészülék névleges áramerőssége | 0,5 A | 
| Töltőkészülék kimeneti feszültsége | 5 V | 
| Töltési áram | 10 mA … 2 100 mA | 
| Töltőkábel-csatlakozó szabványa | Mikro USB | 
Lézer
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Lézerosztály | Látható, 2. lézerosztály, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | Látható, 2. lézerosztály, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
| Hullámhossz | 635 nm | 635 nm | 
| Kimeneti teljesítmény | < 1 mW | < 1 mW | 
| Az energiatakarékos mód aktiválásáig eltelő idő | 20 s | 20 s | 
További terméktulajdonságok
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| A belső flash memória tárolókapacitása mérési eredmények számára | ≈ 3 000 | ≈ 7 000 | 
| A célzókamera maximális felbontása [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Dokumentációs kamera [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Bluetooth verzió | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 
| WiFi | ·/· | Teljesíti az alábbi szabvány követelményeit: IEEE 802.11 b/g/n, támogatott csatornák: 1 - 11 | 
| Adóteljesítmény Bluetooth | 12,3 dBm | 15,39 dBm | 
| Wi-Fi adóteljesítmény | ·/· | 18,47 dBm | 
| Frekvencia | 2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 
| Tömeg | 260 g (9,2 oz) | 260 g (9,2 oz) | 
| Méretek | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 
| Védettség | IP54 | IP54 | 
| Üzemi hőmérséklet | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
| Tárolási hőmérséklet | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
Előkészítés
A beépített akkumulátor feltöltése
- A beépített akkut teljesen töltse fel a készülék első használata előtt.
Bekapcsolás
- Nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.
 - Fél perc elteltével a termék üzemkész. A lezárt kijelző látható.
 
- Fél perc elteltével a termék üzemkész. A lezárt kijelző látható.
- A feloldáshoz a lakat ikont húzza ki ujjával a kijelző jobb szélén át.
 - Az aktív projekt mérési eredményei jelennek meg, és a(z)  segítségével funkciókat választhat. segítségével funkciókat választhat.
 
- Az aktív projekt mérési eredményei jelennek meg, és a(z) 
A termék rendszeres frissítése
A szoftvert rendszeresen frissíteni kell. Töltse le a PD-C Updater Utility for PC segédprogramot, valamint a legfrissebb kézikönyvet a használati utasítással és szoftverrel.A PD-C Updater Utility for PC közvetlen hivatkozása: https://www.hilti.group/updatePDC
A szoftver használatához minimális követelmények teljesülése szükséges. Bővebben lásd: www.hilti.group
Kikapcsolás
- Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot.
- A menüben válassza ki az ‘Kikapcsolás’ lehetőséget.
- Nyugtázza a(z) ‘OK’ gombbal.
 - A készülék kettőt rezeg, majd kikapcsol.
 
- A készülék kettőt rezeg, majd kikapcsol.
Ápolás és karbantartás
Tisztítás
Készüléke az építési területen történő használatra készült. A por és fröccsenő víz elleni védettség megfelel az IP54 védettségnek.A kamera objektívjének és a lézer kilépőablakának üvegburkolata beszennyeződhet, ez befolyásolhatja a mérési eredmények megbízhatóságát és a mérési célképek tisztaságát.
- A beszennyeződött készüléket tisztítsa meg puha, vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel.
- Különösen ügyeljen a kameraobjektív és a lézerkilépő-ablak üvegburkolatának tisztaságára.
- A kameraobjektív és a lézerkilépő-ablak üvegburkolatának tisztításához kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg az üvegfelületet a sarkokban is, óvatosan és alaposan.
Érintőkijelző
A készülék ellenálló érintőképernyővel rendelkezik, amely munkakesztyűvel történő rendszeres használathoz készült. Az érintőképernyőre védőtartozék felhelyezése nem szükséges. Használható ugyan ilyen tartozék, de tesztelve nincs, és az érintőképernyő reakcióját befolyásolhatja.- Az érintőképernyőt tiszta, nem karcoló kendővel törölje tisztára, hogy az érintésre jól reagáljon.
- A készüléket ne használja, ha az érintőképernyő eltört, hanem forduljon a Hilti Szervizhez.
A dőlésérzékelő beszintezése
Szintezési intervallumok
A lehető legpontosabb dőlésmérés eléréséhez rendszeresen szintezni kell a dőlésérzékelőt. A szintezés akkor is szükséges, ha a terméket hőmérséklet-változás vagy ütés éri.A dőlésérzékelő beszintezése
- A(z) ‘Funkciók’ menüben válassza ki a(z) ‘Beállítások’ és ‘A dőlésérzékelő beszintezése’ opciót.
- Helyezze a készüléket kijelzővel felfelé egy sík felületre.
- Nyomja meg a mérés gombot.
- Forgassa a készüléket az ellenkező irányba anélkül, hogy az aljzatról felemelné.
- Nyomja meg a mérés gombot.
 - A dőlésérzékelő ezzel be van szintezve.
 
- A dőlésérzékelő ezzel be van szintezve.
Szállítás és tárolás
Szállítás
- Szállításkor és mozgatáskor a PD-C / PD-CS védelmére használja a Hilti által mellékelt készüléktáskát.
Raktározás
- Ne tárolja a készüléket nedves állapotban. Szárítsa meg, mielőtt elcsomagolja és tárolja.
- A felszerelés tárolásához vegye figyelembe a műszaki adatoknál megadott hőmérsékleti határértékeket.
- Hosszabb szállítás vagy hosszabb raktározás utáni használat előtt a felszerelésével hajtson végre ellenőrző mérést.
RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r4890614.A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.
Ártalmatlanítás
A Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A 
  Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a 
  Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
 
  Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A 
  Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a 
  Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
  Gyártói garancia
- Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
FCC-Tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-Tudnivalók (csak Kanada esetén)
Azonban nem garantálható, hogy bizonyos alkalmazásoknál mégsem lépnek fel zavarok. Amennyiben ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a zavart a következő intézkedésekkel köteles elhárítani:- Állítsa be újra, vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, ami a vevőétől független.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziótechnikustól.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
- Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
- A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.
A megnevezett vizsgálóállomás jelzőszáma
PD-CAmerican Certification Body (ACB)
 1588
 1588
  PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
 1909
 1909