PD-C
PD-CS
 Originele handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden in combinatie met een symbool gebruikt:|  | GEVAAR! Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt. | 
|  | WAARSCHUWING! Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden. | 
|  | ATTENTIE! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden. | 
Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:|  | Handleiding vóór gebruik lezen | 
|  | Gebruikstips en andere nuttige informatie | 
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:|  | Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. | 
|  | De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken. | 
|  | Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . | 
|  | Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. | 
Laser-informatie op het product
Laser-informatie|  | Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserklasse 2. | 
Conformiteitsverklaring
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Productinformatie
Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
 Productinformatie
| Type: | PD-C | PD-CS | 
| Generatie: | 01 | 
| Serienummer: | 
Veiligheid
Essentiële veiligheidsnotities
Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.- Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
- Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
- Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti service repareren. 
- Aanpassingen of veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
- Controleer voor gebruik altijd de correcte werking van het product.
- Metingen op slecht reflecterende ondergronden in hoog reflecterende omgevingen kunnen leiden tot onjuiste meetwaarden.
- Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
- Het meetresultaat kan worden vervalst als de meetomstandigheden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen.
- Richt het product niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
- Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
- Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele toebehoren en apparaten van Hilti .
- Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
- Gebruik het product nooit zonder dat u de bijbehorende instructies hebt gekregen of deze handleiding hebt gelezen.
- De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijvoorbeeld de nabijheid van apparaten die sterke magnetische of elektromagnetische velden genereren, het meten op een ongeschikte ondergrond en het gebruik van ongeschikte reflectoren.
- Metingen uitgevoerd op geschuimde kunststoffen zoals bijvoorbeeld styropor, styrodor, sneeuw of sterk spiegelende vlakken enz., kunnen tot onjuiste meetwaarden leiden.
Correcte inrichting van het werkgebied
- Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
- Scherm de meetplaats af en let er bij het gebruiken van het product op dat u de laserstraal niet op uzelf of anderen richt.
- Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen. Richt de laserstraal niet op spiegels, chroomstaal, gepolijste stenen enz.
- Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
- Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Elektromagnetische compatibiliteit
Hoewel het laserafstandsmeetapparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het laserafstandsmeetapparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) worden gestoord. Het laserafstandsmeetapparaat voldoet aan klasse A; Storingen in de woning kunnen niet worden uitgesloten.Veilig werken met laserapparaten
- Apparaten van laserklasse 2 dienen alleen door geschoolde personen te worden gebruikt.
- Laserstralen mogen niet op ooghoogte lopen.
- Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat een laserstraal ongewild op een vlak terechtkomt dat als een spiegel reflecteert.
- Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee wordt voorkomen dat personen direct in de straal kijken.
- De loop van de laserstraal mag niet over onbewaakt gebied gaan.
- Schakel de laser uit als deze niet wordt gebruikt.
- Voorkom dat onbevoegden, en met name kinderen, de laserstraal kunnen activeren, door in de apparaatinstellingen de apparaatblokkering te activeren.
- Ongebruikte laserapparaten dienen te worden opgeslagen op een plaats waar onbevoegden geen toegang toe hebben.
Algemene veiligheidsmaatregelen
- Controleer het product voor gebruik op eventuele beschadigingen. Laat beschadigingen door de Hilti service repareren.
- Controleer voor uw eigen veiligheid vóór gebruik de voorinstellingen van het product en de instellingen die u zelf hebt uitgevoerd.
- Gebruik het product niet bij het besturen van een voertuig of een machine.
- Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
- Ook al is het product gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient het, evenals andere meetapparaten, zorgvuldig te worden behandeld.
- Hoewel het product beschermd is tegen het binnendringen van vocht, dient u het droog te maken alvorens het in de transportcontainer te plaatsen.
- Bewaar niet-gebruikte apparaten buiten bereik van kinderen. Laat het product niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Apparaten zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
Beschrijving
Productoverzicht
 
     - Aan-/uitschakelaar
- Meettoetsen
- Touchscreen
- Micro-usb-bus, type B
- Afsluitklep
- Laseropening
- Cameraobjectief
- Afdekglas
- Schroefdraad voor verlengstuk
- Documentatiecamera (PD-CS)
Correct gebruikt
Het beschreven product is een laserafstandsmeetapparaat. Het is bedoeld voor het meten van afstanden. De gemeten afstanden kunnen met een groot aantal functies voor berekeningen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor vlakken, volumes, minimale/maximale afstanden, pythagorische berekeningen, afbakeningen enz.
Standaard leveringsomvang
Laserafstandsmeetapparaat, handlus, apparaattas, korte meetpunt, netvoeding met micro-USB-kabel.Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of online onder: www.hilti.group .
Technische gegevens
Afstandsmeting
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Bedrijfsmodi | 
 
 | 
 
 | 
| Nauwkeurigheid bij afstandsmeting (2σ, standaardafwijking) | ±1,0 mm | ±1,0 mm | 
| Nauwkeurigheid bij hellingsmeting (2σ, standaardafwijking) | ±0,3° | ±0,3° | 
| Straaldivergentie | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 
| Meetbereik met doelplaat | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 
| Minimumafstand tot doelen met laserpunt en richtkruis zonder zoom | > 2 m (> 6 ft - 10 in) | > 2 m (> 6 ft - 10 in) | 
| Minimumafstand tot doelen met laserpunt en richtkruis bij maximumzoom | > 5 m (> 16 ft) | > 5 m (> 16 ft) | 
Touchscreen
| Aanduidingen | Permanente weergave van afstanden, bedrijfsmodus en acculaadtoestand | 
| Touchscreen-diagonaal | 10,16 cm (4,00 in) | 
Stroomvoorziening
| Lithium-ion accu | geïntegreerd | 
| Nominale spanning | 3,7 V | 
| Capaciteit | 3.220 mAh | 
| Stand-by-tijd | > 200 h | 
| Duur tot de activering van de automatische ruststand | 20 min | 
| Bedrijfsduur onder normale omstandigheden, met actieve weergave | ≈ 10 h | 
| Laadduur (afhankelijk van acculader en laadkabel) | ≈ 3 h | 
| Ingangsspanning acculader (input) | 100 V … 240 V | 
| Ingangsfrequentie acculader | 50 Hz … 60 Hz | 
| Nominale stroom acculader | 0,5 A | 
| Uitgangsspanning acculader | 5 V | 
| Laadstroom | 10 mA … 2.100 mA | 
| Stekkernorm van de laadkabel | Micro-usb | 
Laser
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Laserklasse | Zichtbaar, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | Zichtbaar, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
| Golflengte | 635 nm | 635 nm | 
| Uitgangsvermogen | < 1 mW | < 1 mW | 
| Duur tot de activering van de spaarstand | 20 s | 20 s | 
Verdere producteigenschappen
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Capaciteit van het interne flash-geheugen voor het opslaan van meetresultaten | ≈ 3.000 | ≈ 7.000 | 
| Maximum resolutie van de doelcamera [megapixels] | 5,0 | 5,0 | 
| Documentatiecamera [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Bluetooth-versie | 2.1 + EDR (3 MBit/s) | 2.1 + EDR (3 MBit/s) | 
| WiFi | ·/· | Voldoet aan de norm: IEEE 802.11 b/g/n Ondersteunde kanalen: 1 - 11 | 
| Zendvermogen Bluetooth | 12,3 dBm | 15,39 dBm | 
| Zendvermogen WiFi | ·/· | 18,47 dBm | 
| Frequentie | 2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 
| Gewicht | 260 g (9,2 oz) | 260 g (9,2 oz) | 
| Afmetingen | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 
| Veiligheidsklasse | IP54 | IP54 | 
| Bedrijfstemperatuur | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
| Opslagtemperatuur | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
Voorbereiding
Opladen van de geïntegreerde accu
- Laad de geïntegreerde accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Inschakelen
- Druk kort de Aan/Uit-schakelaar in.
 - Na een halve minuut is het product klaar voor gebruik. Het geblokkeerde display is zichtbaar.
 
- Na een halve minuut is het product klaar voor gebruik. Het geblokkeerde display is zichtbaar.
- Veeg om het slotsymbool te deblokkeren voorbij de rechter displayrand.
 - De meetresultaten van het actieve project worden weergegeven en u kunt met  functies selecteren. functies selecteren.
 
- De meetresultaten van het actieve project worden weergegeven en u kunt met 
Regelmatige productupdates
Voor de software zijn regelmatige updates gepland. Download PD-C Updater Utility for PC , evenals het nieuwste producthandboek met handleiding en software.De permanente link voor PD-C Updater Utility for PC is: https://www.hilti.group/updatePDC
Het gebruik van de software vereist het voldoen aan bepaalde minimumeisen. Zie hiertoe www.hilti.group
Uitschakelen
- Druk de Aan/Uit-schakelaar lang in.
- Selecteer in het menu ‘Uitschakelen’ .
- Bevestig met ‘OK’ .
 - Het apparaat trilt tweemaal en schakelt zichzelf uit.
 
- Het apparaat trilt tweemaal en schakelt zichzelf uit.
Verzorging en onderhoud
Reiniging
Uw apparaat is ontworpen voor de gebruiksomstandigheden op bouwplaatsen. De bescherming tegen het binnendringen van stof en opspattend water voldoet aan veiligheidsklasse IP54.Vervuiling van de afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser kan de betrouwbaarheid van de meetresultaten en de duidelijkheid van meetdoelbeelden nadelig beïnvloeden.
- Als het apparaat vervuild is, moet dit worden gereinigd met een zachte doek die licht met water vochtig is gemaakt.
- Let er met name op dat de glazen afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser schoon zijn.
- Voor het reinigen van de glazen afdekking van het camera-objectief en het uitgangsvenster van de laser moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet het glas tot in de hoeken voorzichtig en grondig worden gereinigd.
Touchscreen
Het apparaat beschikt over een sterk touchscreen, dat voor regelmatige bediening met werkhandschoenen ontworpen is. Het aanbrengen van toebehoren ter bescherming van het touchscreen is niet gepland. Dergelijke toebehoren kunnen weliswaar worden gebruikt, maar deze zijn niet getest en kunnen de reactie van het touchscreen nadelig beïnvloeden.- Veeg het touchscreen met een schone, niet krassende doek schoon, zodat dit helder is en goed op uw aanraking reageert.
- Gebruik het apparaat niet meer als het touchscreen gebroken is en neem contact op met de Hilti Service.
Afstellen van de hellingsensor
Kalibratie-intervallen
Om zo nauwkeurig mogelijke hellingsmetingen te krijgen, moet de hellingsensor regelmatig worden gekalibreerd. Een kalibratie is eveneens nodig als het product aan een temperatuurverandering of een schok is blootgesteld.Afstellen van de hellingsensor
- Selecteer in het menu ‘Functies’ de opties ‘Instellingen’ en ‘Hellingsensor afstellen’ .
- Leg het apparaat met het display naar boven op een horizontaal oppervlak.
- Druk op de meettoets.
- Draai het apparaat in tegengestelde richting zonder het van de ondergrond op te tillen.
- Druk op de meettoets.
 - De hellingsensor is afgesteld.
 
- De hellingsensor is afgesteld.
Transport en opslag
Transport
- Gebruik ter bescherming van de PD-C / PD-CS bij het dragen en vervoeren de door Hilti geleverde apparaattas.
Opslag
- Het apparaat niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.
- Bij de opslag van uw uitrusting de in de technische gegevens aangegeven temperatuurgrenswaarden in acht nemen.
- Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.
RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r4890614.Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.
Recycling
 Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt 
  Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van 
  Hilti of bij uw verkoopadviseur.
 
  Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt 
  Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van 
  Hilti of bij uw verkoopadviseur.
  Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA)/IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)
Er kan echter niet worden gegarandeerd dat zich bij bepaalde installaties geen storingen kunnen voordoen. Indien dit apparaat storingen bij de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en vervolgens weer inschakelen, is de gebruiker verplicht de storingen door middel van de volgende maatregelen op te heffen:- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat op een stopcontact van een stroomkring aansluiten die niet overeenkomt met die van de ontvanger.
- Vraag uw leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
- Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
- Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.
Identificatienummer van de aangemelde instantie
PD-CAmerican Certification Body (ACB)
 1588
 1588
  PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
 1909
 1909