PD-C
PD-CS
 Originálny návod na obsluhu
Údaje k dokumentácii
O tejto dokumentácii
- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
- Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.
Vysvetlenie značiek
Výstražné upozornenia
Výstražné upozornenia upozorňujú na nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s výrobkom. Nasledujúce signálne slová sa používajú v kombinácii so symbolom:|  | NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu. | 
|  | VAROVANIE! Pred možným hroziacim nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu. | 
|  | POZOR! Na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahkým telesným poraneniam alebo k vecným škodám. | 
Symboly v dokumentácii
V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:|  | Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu | 
|  | Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie | 
Symboly na obrázkoch
Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:|  | Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu. | 
|  | Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte. | 
|  | Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov . | 
|  | Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom. | 
Informácie o laseri na výrobku
Informácie o laseri|  | Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do lúča. Trieda lasera 2. | 
Vyhlásenie o zhode
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Informácie o produkte
Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, zaškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vyskytujúcich sa rizikách. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.- Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
 Údaje o výrobku
| Typ: | PD-C | PD-CS | 
| Generácia: | 01 | 
| Sériové číslo: | 
Bezpečnosť
Základné bezpečnostné upozornenia
Okrem technicko-bezpečnostných pokynov v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu sa musia vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.- Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
- Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní výrobku môže viesť k vzniku závažných poranení.
- Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozornením a výstrahami.
- Pri neodbornom rozskrutkovaní výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 2. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti . 
- Manipulácie alebo zmeny na výrobku nie sú dovolené.
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte správnu funkciu výrobku.
- Merania na nedostatočne odrážajúcich podkladoch vo vysoko odrazovom prostredí môžu viesť k skresleným výsledkom.
- Merania cez sklo alebo iné objekty môžu výsledok merania skresliť.
- Výsledok merania môže byť skreslený, ak sa podmienky merania rýchlo zmenia, napr. kvôli osobám, ktoré prejdú cez merací lúč.
- Výrobok nesmerujte na slnko alebo iné intenzívne zdroje svetla.
- Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
- Kvôli prevencii proti úrazom používajte len originálne príslušenstvo a doplnkové zariadenia Hilti .
- Dodržiavajte pokyny o prevádzke, starostlivosti a údržbe či oprave, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
- Výrobok nikdy nepoužívajte bez dodržiavania príslušných inštrukcií alebo bez prečítania tejto dokumentácie.
- Kvôli princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Sem patria blízkosť prístrojom generujúcich silné magnetické alebo elektromagnetické polia, meranie na nevhodnom podklade  používanie nevhodných reflektorov.
- Merania na penových plastoch, ako je napríklad Styropor alebo Styrodor, na snehu alebo plochách s intenzívnym zrkadlením a podobne, môžu viesť k nesprávnym hodnotám zisteným pri meraní.
Správne a odborné vybavenie pracovísk
- Pri práci na rebríku sa vyhýbajte neprirodzenej polohe tela. Dbajte na stabilné státie a vždy udržiavajte rovnováhu.
- Zaistite miesto merania a pri používaní výrobku dávajte pozor, aby laserový lúč nesmeroval na iných ľudí alebo na seba.
- Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia. Laserový lúč nesmerujte na zrkadlá, chrómovanú oceľ, leštené kamene atď.
- Výstupné okienko lasera udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
- Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektromagnetická kompatibilita
Hoci laserový merač vzdialenosti spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že laserový merač vzdialenosti bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej funkcii. V takomto prípade alebo pri iných neistotách sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti taktiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel). Laserový merač vzdialenosti zodpovedá triede A; Rušenia v obývaných oblastiach sa nedajú vylúčiť.Bezpečná práca s laserovými prístrojmi
- Prístroje laserovej triedy 2 smú používať iba zaškolené osoby.
- Laserové lúče by nemali prebiehať vo výške očí.
- Uskutočnite bezpečnostné opatrenia, aby sa zaistilo, že laserový lúč nebude nechtiac dopadať na plochy, ktoré majú schopnosť odrazu ako zrkadlo.
- Vykonajte opatrenia, ktoré zaistia, aby osoby nehľadeli priamo do laserového lúča.
- Dráha laserového lúča nesmie zasahovať do nekontrolovaných oblastí.
- Keď sa laser nepoužíva, vypnite ho.
- V blokovaní prístroja v nastaveniach zabráňte tomu, aby laserový lúč aktivovali nepovolané osoby a najmä deti.
- Nepoužívané laserové prístroje uskladnite na miestach, na ktoré nemajú prístup neoprávnené osoby.
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
- Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodenia dajte opraviť prostredníctvom Hilti servisného strediska.
- Kvôli svojej vlastnej bezpečnosti pred použitím skontrolujte výrobné nastavenia výrobku, ako aj vlastné nastavenia.
- Výrobok nepoužívajte pri vedení vozidla alebo stroja.
- Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť výrobku.
- Hoci je výrobok koncipovaný na používanie v ťažkých podmienkach na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, ako s ostatnými meracími prístrojmi.
- Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha predtým, než ho schováte do prepravnej nádoby.
- Nepoužívané náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Prístroje sú nebezpečné pre neskúsených používateľov.
Opis
Prehľad výrobku
 
     - Vypínač
- Meracie tlačidlá
- Dotyková obrazovka
- Mikro USB zásuvka, typ B
- Uzáver
- Výstup lasera
- Objektív kamery
- Krycie sklíčko
- Závit pre predĺženie
- Dokumentačná kamera (PD-CS)
Používanie v súlade s určením
Opisovaný výrobok je laserový diaľkomer. Určený je na meranie vzdialeností. Namerané vzdialenosti možno pomocou rôznych funkcií použiť na výpočet napr. plôch, objemov, minimálnej/maximálnej vzdialenosti, Pytagorových vzorcov, vytyčovanie atď.
Rozsah dodávky
Laserový merač vzdialenosti, pútko na ruku, puzdro na prístroj, krátky merací hrot, nabíjačka s mikro USB káblom.Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group .
Technické údaje
Meranie vzdialeností
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Prevádzkové režimy | 
 
 | 
 
 | 
| Presnosť pri meraní vzdialenosti (2σ, smerodajná odchýlka) | ±1,0 mm | ±1,0 mm | 
| Presnosť pri meraní sklonu (2σ, štandardná odchýlka) | ±0,3° | ±0,3° | 
| Rozptyl lúča | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 
| Oblasť merania s terčom | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 0 m … 200 m (0 ft … 656 ft) | 
| Minimálna vzdialenosť na zameranie s laserovým bodom a nitkovým krížom bez priblíženia | > 2 m (> 6 ft — 10 in) | > 2 m (> 6 ft — 10 in) | 
| Minimálna vzdialenosť na zameranie s laserovým bodom a nitkovým krížom pri maximálnom priblížení | > 5 m (> 16 ft) | > 5 m (> 16 ft) | 
Dotyková obrazovka
| Indikátory | Trvalé zobrazovanie vzdialeností, prevádzkových stavov a stavu nabitia akumulátora | 
| Uhlopriečka dotykového displeja | 10,16 cm (4,00 in) | 
Napájanie
| Lítium-iónový akumulátor | zabudovaný | 
| Menovité napätie | 3,7 V | 
| Kapacita | 3 220 mAh | 
| Čas pohotovosti | > 200 hod | 
| Čas do aktivácie automatického uspania | 20 min | 
| Výdrž pri normálnych podmienkach, s aktívnym displejom | ≈ 10 hod | 
| Čas nabíjania (závisí od nabíjačky a nabíjacieho kábla) | ≈ 3 hod | 
| Vstupné napätie nabíjačky (Input) | 100 V … 240 V | 
| Vstupná frekvencia nabíjačky | 50 Hz … 60 Hz | 
| Menovitý prúd nabíjačky | 0,5 A | 
| Výstupné napätie nabíjačky | 5 V | 
| Nabíjací prúd | 10 mA … 2 100 mA | 
| Norma pre koncovku nabíjacieho kábla | Mikro USB | 
Laser
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Trieda lasera | Viditeľný, trieda lasera 2 IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | Viditeľný, trieda lasera 2 IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
| Vlnová dĺžka | 635 nm | 635 nm | 
| Výstupný výkon | < 1 mW | < 1 mW | 
| Čas do aktivácie úsporného režimu | 20 s | 20 s | 
Ďalšie vlastnosti výrobku
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Kapacita internej pamäte Flash na ukladanie výsledkov merania | ≈ 3 000 | ≈ 7 000 | 
| Maximálne rozlíšenie cieľovej kamery [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Dokumentačná kamera [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Verzia Bluetooth | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 
| Wireless LAN | ·/· | Splnenie normy: IEEE 802.11 b/g/n podporované kanály: 1 - 11 | 
| Vysielací výkon Bluetooth | 12,3 dBm | 15,39 dBm | 
| Vysielací výkon Wireless LAN | ·/· | 18,47 dBm | 
| Frekvencia | 2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 
| Hmotnosť | 260 g (9,2 oz) | 260 g (9,2 oz) | 
| Rozmery | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 
| Druh ochrany | IP54 | IP54 | 
| Prevádzková teplota | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
| Teplota pri skladovaní | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
Príprava
Nabíjanie zabudovaného akumulátora
- Pred prvým použitím prístroja úplne nabite zabudovaný akumulátor.
Zapnutie
- Krátko stlačte vypínač.
 - Po pol minúte je prístroj pripravený na prevádzku. Zobrazí sa zablokovaný displej.
 
- Po pol minúte je prístroj pripravený na prevádzku. Zobrazí sa zablokovaný displej.
- Odblokujte ho posunutím symbolu zámku za pravý okraj displeja.
 - Zobrazia sa výsledky merania aktívneho projektu a funkciami  môžete vyberať. môžete vyberať.
 
- Zobrazia sa výsledky merania aktívneho projektu a funkciami 
Pravidelná aktualizácia produktu
Pre softvér sú určené pravidelné aktualizácie. Stiahnite PD-C Updater Utility for PC , ako aj najnovšiu príručku s návodom na používanie a softvér.Odkaz na PD-C Updater Utility for PC : https://www.hilti.group/updatePDC
Používanie softvéru vyžaduje splnenie minimálnych predpokladov. Pozri www.hilti.group
Vypnutie
- Dlho stlačte vypínač.
- Zvoľte v menu ‘Vypnúť’ .
- Potvrďte pomocou ‘OK’ .
 - Prístroj dvakrát zavibruje a vypne sa.
 
- Prístroj dvakrát zavibruje a vypne sa.
Starostlivosť a údržba/oprava
Čistenie
Prístroj je navrhnutý na používanie na stavenisku. Ochrana proti vnikaniu prachu a striekajúcej vode zodpovedá krytiu IP54.Znečistenie skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera môže ovplyvňovať spoľahlivosť výsledkov merania a ostrosť terčov.
- Prístroj pri znečistení očistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou.
- Dbajte najmä na čistotu skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera.
- Pri čistení skleneného krytu objektívu kamery a výstupného otvoru lasera vypnite prístroj a jemne a dôkladne očistite sklenenú plochu až po okraje.
Dotyková obrazovka
Prístroj je vybavený odolným dotykovým displejom, ktorý je navrhnutý na pravidelné používanie v pracovných rukaviciach. Prístroj nie je vybavený na umiestnenie dodatočnej ochrany dotykového displeja. Takéto príslušenstvo možno síce používať, ale nebolo odskúšané a môže ovplyvniť reakcie dotykovej obrazovky.- Dotykový displej utierajte čistou, neabrazívnou handričkou, aby bol čistý a dobre reagoval na dotyky.
- Prístroj nepoužívajte s prasknutým displejom a obráťte sa na servis Hilti .
Nastavenie snímača sklonu
Justážne intervaly
Aby bolo možné dosiahnuť čo najpresnejšie merania sklonu, je potrebné pravidelne justovať snímač sklonu. Justáž je potrebná aj vtedy, keď prístroj bol vystavený teplotnej zmene alebo nárazu.Justáž snímača sklonu
- V menu ‘Funkcie’ zvoľte možnosť ‘Nastavenia’ a ‘Justáž snímača sklonu’ .
- Prístroj položte na rovnú plochu displejom nahor.
- Stlačte meracie tlačidlo.
- Prístroj otáčajte v opačnom smere bez toho, aby ste ho nadvihli z podkladu.
- Stlačte meracie tlačidlo.
 - Snímač sklonu je najustovaný.
 
- Snímač sklonu je najustovaný.
Preprava a skladovanie
Preprava
- Na ochranu PD-C / PD-CS pri nosení a preprave použite dodané puzdro na prístroj Hilti .
Skladovanie
- Prístroj neskladujte vo vlhkom stave. Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.
- Pri skladovaní vášho vybavenia dodržiavajte medzné hodnoty teploty uvedené v technických údajoch.
- Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.
RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r4890614.Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.
Likvidácia
 Náradie značky 
  Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma 
  Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy 
  Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
 Náradie značky 
  Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma 
  Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy 
  Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
  Záruka výrobcu
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:- Nové nastavenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi prístrojom a prijímačom.
- Pripojenie prístroja do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
- Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
- Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
- Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Označenie notifikovanej osoby
PD-CAmerican Certification Body (ACB)
 1588
 1588
  PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
 1909
 1909