PD-C
PD-CS
 Orijinal kullanım kılavuzu
Dokümantasyon verileri
Bu doküman için
- Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
- Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.
Resim açıklaması
Uyarı bilgileri
Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri bir sembol ile birlikte kullanılır:|  | TEHLİKE! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için. | 
|  | İKAZ! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için. | 
|  | DİKKAT! Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için. | 
Dokümandaki semboller
Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:|  | Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz | 
|  | Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler | 
Resimlerdeki semboller
Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:|  | Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır. | 
|  | Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir. | 
|  | Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir. | 
|  | Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur. | 
Ürün üzerindeki lazer bilgisi
Lazer bilgisi|  | Lazer ışınları. Işına bakmayınız. Lazer sınıfı 2. | 
Uygunluk beyanı
Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Ürün bilgileri
Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.- Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
 Ürün bilgileri
| Tip: | PD-C | PD-CS | 
| Nesil: | 01 | 
| Seri numarası: | 
Güvenlik
Temel güvenlik talimatları
Kılavuzun her bölümünde bulunan güvenlik tekniği uyarılarının yanı sıra aşağıdaki kurallar her zaman uygulanmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.- Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
- Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda ürünü kullanmayınız. Ürünün kullanımı sırasındaki bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Hiçbir emniyet tertibatını devre dışı bırakmayınız ve hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
- Ürünün uygun olmayan bir biçimde açılması durumunda, sınıf 2'yi aşan lazer ışınları yayılabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır. 
- Ürün üzerindeki manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
- Her kullanımdan önce ürünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Yüksek yansıtma alanlarındaki kötü yansıyan zeminlerdeki ölçümler yanlış ölüm değerlerine neden olabilir.
- Cam veya diğer nesnelerin içinden yapılan ölçümler, ölçüm sonuçlarını yanıltabilir.
- Ölçüm koşullarının hızlı bir şekilde değişmesi durumunda (örneğin lazer ışınlarının önünden geçen insanlar) ölçüm sonuçlarında yanlışlık olabilir.
- Ürünü güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
- Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
- Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece Hilti tarafından üretilen orijinal aksesuar ve orijinal yardımcı aletler kullanınız.
- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.
- Gerekli talimatları almadan veya bu dokümanı okumadan ürünü asla kullanmayınız.
- Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Örnek olarak güçlü manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten aletler, uygun olmayan zeminlerde yapılan ölçümler ve uygun olmayan reflektörler gösterilebilir.
- Plastik köpüklü malzemeler üzerinde yapılan ölçümlerde, örneğin Styropor, Styrodor, kar veya aşırı yansıtıcı yüzeyler vb. yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir.
Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi
- Merdiven üzerindeki çalışmalarda anormal duruşlardan kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
- Ölçüm yapılan yeri emniyete alınız ve ürünün kullanımı sırasında lazer ışınının diğer kişilere veya kendinize doğrultulmamasına dikkat ediniz.
- Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız. Lazer ışınını aynalara, krom çeliğine, parlatılmış taşlara vs. yönlendirmeyiniz.
- Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
- Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektromanyetik uyumluluk
Lazerli mesafe ölçme aleti ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , lazerli mesafe ölçme aletinin yüksek ışınlamaya maruz kalması nedeniyle hatalı işleme neden olabilecek arızalanma olasılığını engelleyemez. Bu veya diğer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez. Lazerli mesafe ölçme aleti A sınıfına uygundur; oturma alanlarındaki bozukluklar engellenemeyebilir.Lazer aletleri ile güvenli çalışma
- Lazer sınıfı 2 olan aletler sadece eğitimli kişiler tarafından çalıştırılmalıdır.
- Lazer ışınları göz hizasına yükseltilmemelidir.
- Lazer ışınlarının ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere denk gelmemesi için ilgili önlemler alınmalıdır.
- Kişilerin ışından doğrudan etkilenmeyeceğinden emin olmak için sağlam önlemler alınmalıdır.
- Lazer ışınları kontrol edilmemiş alanlardan çıkmamalıdır.
- Kullanılmadığında lazeri kapatınız.
- Alet ayarlarından alet kilidini etkinleştirerek yetkisiz ve özellikle de çocukların lazer ışınını çalıştırmasını önleyiniz.
- Kullanılmayan lazer aletleri, izinsiz kişilerin erişiminin mümkün olmadığı yerlerde depolanmalıdır.
Genel güvenlik önlemleri
- Ürünü kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar Hilti servisinde onarılmalıdır.
- Kullanmaya başlamadan önce güvenliğiniz için ürünün ön ayarlarını ve kendi yaptığınız ayarları kontrol ediniz.
- Ürünü bir aracı sürerken veya bir makineyi kumanda ederken kullanmayınız.
- Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ürünün hassasiyeti kontrol edilmelidir.
- Ürün, zorlu şantiye kullanımları için tasarlanmış olmasına rağmen diğer ölçüm aletleri gibi bakımı özenle yapılmalıdır.
- Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
- Kullanılmayan aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırmayınız. Aletler, deneyimsiz kişiler tarafından kullanılırsa tehlikelidir.
Tanımlama
Ürüne genel bakış
 
     - Açma/kapatma şalteri
- Ölçüm tuşları
- Dokunmatik ekran
- Mikro USB konnektörü, tip B
- Kapak
- Lazer çıkışı
- Kamera objektifi
- Cam kapak
- Uzatma için diş
- Dokümantasyon kamerası (PD-CS)
Usulüne uygun kullanım
Belirtilen ürün bir lazerli mesafe ölçme aletidir. Mesafeleri ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçülen mesafeler örneğin yüzeylerin, hacimlerin, minimum/maksimum mesafelerin, Pisagor hesaplamalarının, sınırların hesaplanması gibi birçok fonksiyon için kullanılabilir.
Teslimat kapsamı
Lazerli mesafe ölçme aleti, bileklikler, takım çantası, kısa ölçüm ucu, Micro USB kablolu güç kaynağı.Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group .
Teknik veriler
Mesafe ölçümü
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Çalışma modları | 
 
 | 
 
 | 
| Mesafe ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma) | ±1,0 mm | ±1,0 mm | 
| Eğim ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma) | ±0,3° | ±0,3° | 
| Işın sapması | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 0,20 mrad … 0,45 mrad | 
| Hedef plakası ile ölçüm aralığı | 0 mt … 200 mt (0 ft … 656 ft) | 0 mt … 200 mt (0 ft … 656 ft) | 
| Zoom olmadan lazer noktası ve hedef göstergesi ile hedeflemek için minimum mesafe | > 2 mt (> 6 ft - 10 in) | > 2 mt (> 6 ft - 10 in) | 
| Maksimum Zoom'da lazer noktası ve hedef göstergesi ile hedeflemek için minimum mesafe | > 5 mt (> 16 ft) | > 5 mt (> 16 ft) | 
Dokunmatik ekran
| Göstergeler | Mesafelerin sürekli gösterilmesi, işletim durumu ve akü şarj durumu | 
| Dokunmatik ekran çaprazı | 10,16 cm (4,00 in) | 
Güç kaynağı
| Lityum İyon akü | entegre | 
| Nominal gerilim | 3,7 V | 
| Kapasite | 3.220 mAh | 
| Bekleme modu süresi | > 200 saat | 
| Uyku modunun otomatik etkinleşmesine kadar olan süre | 20 dk. | 
| Normal koşullar altında çalışma süresi, aktif gösterge ile | ≈ 10 saat | 
| Şarj süresi (şarj cihazı ve şarj kablosuna bağlı) | ≈ 3 saat | 
| Şarj cihazı giriş gerilimi (Input) | 100 V … 240 V | 
| Şarj cihazı giriş frekansı | 50 Hz … 60 Hz | 
| Şarj cihazı nominal akımı | 0,5 A | 
| Şarj cihazı çıkış gerilimi | 5 V | 
| Şarj akımı | 10 mA … 2.100 mA | 
| Şarj kablosunun fiş standardı | Micro USB | 
Lazer
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Lazer sınıfı | Görünür, lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007; Sınıf 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | Görünür, lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007; Sınıf 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
| Dalga boyu | 635 nm | 635 nm | 
| Çıkış gücü | < 1 mW | < 1 mW | 
| Enerji tasarruf modunun etkinleşmesine kadar olan süre | 20 sn. | 20 sn. | 
Diğer ürün özellikleri
| PD-C | PD-CS | |
|---|---|---|
| Ölçüm sonuçlarını kaydetmek için dahili Flash belleğinin kapasitesi | ≈ 3.000 | ≈ 7.000 | 
| Hedef kamerasının maksimum çözünürlüğü [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Doküman kamerası [Megapixel] | 5,0 | 5,0 | 
| Bluetooth versiyonu | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 
| Kablosuz LAN | ·/· | Aşağıdaki standart ile uyumluluk: IEEE 802.11 b/g/n Desteklenen kanal: 1 - 11 | 
| Bluetooth yayın gücü | 12,3 dBm | 15,39 dBm | 
| Kablosuz LAN yayın gücü | ·/· | 18,47 dBm | 
| Frekans | 2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 
| Ağırlık | 260 g (9,2 ons) | 260 g (9,2 ons) | 
| Boyutlar | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in) | 
| Koruma türü | IP54 | IP54 | 
| Çalışma sıcaklığı | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
| Depolama sıcaklığı | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉) | 
Hazırlık
Entegre edilmiş akünün şarj edilmesi
- Aleti ilk defa kullanmadan önce entegre edilmiş aküyü tam şarj ediniz.
Açma
- Açma/Kapatma şalterine kısa süreli basınız.
 - 30 saniye sonra ürün çalışmaya hazırdır. Kilitli ekran görüntülenir.
 
- 30 saniye sonra ürün çalışmaya hazırdır. Kilitli ekran görüntülenir.
- Kilidi açmak için kilit sembolünü ekranın sağ kenarından dışarı doğru kaydırınız.
 - Aktif projenin ölçüm sonuçları görüntülenir ve  ile fonksiyonları seçebilirsiniz. ile fonksiyonları seçebilirsiniz.
 
- Aktif projenin ölçüm sonuçları görüntülenir ve 
Düzenli ürün güncellemesi
Yazılım için düzenli olarak güncellemelerin yapılması öngörülmüştür. PD-C Updater Utility for PC programını ve kullanım kılavuzu ile yazılımı içeren en yeni ürün el kitabını indirin.PD-C Updater Utility for PC için kalıcı bağlantı: https://www.hilti.group/updatePDC
Yazılımın kullanımı minimum koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Bkz www.hilti.group
Kapatılması
- Açma/Kapatma şalterine uzun süreli basınız.
- ‘Kapat’ menüsünde seçiniz.
- ‘TM’ ile onaylayınız.
 - Alet iki kere titrer ve kapanır.
 
- Alet iki kere titrer ve kapanır.
Bakım ve onarım
Temizlik
Aletiniz şantiyedeki kullanım koşullarına göre tasarlanmıştır. Toz ve su sıçramalarının girmesine karşı koruma IP54 koruma türüne göre uygundur.Kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağının kirlenmesi ölçüm sonuçlarının güvenirliğini ve ölçüm hedefi resimlerinin netliğini olumsuz etkileyebilir.
- Kirlenmiş aleti yumuşak ve suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle siliniz.
- Özellikle kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağının temizliğine dikkat ediniz.
- Kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağını temizlemek için aleti kapatın ve cam yüzeyini köşelere kadar nazik ve dikkatli bir şekilde temizleyin.
Dokunmatik ekran
Alet sürekli iş eldiveniyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış dayanaklı bir dokunmatik ekrana sahiptir. Dokunmatik ekranı korumaya yönelik aksesuarın takılması öngörülmemiştir. Böyle bir aksesuar kullanılabilir ancak test edilmediğinden dokunmatik ekranının tepki özelliğini olumsuz etkileyebilir.- Parlaması ve dokunduğunuzda iyi tepki vermesi için dokunmatik ekranını temiz ve çizmeyen bir bezle siliniz.
- Dokunmatik ekran kırıldıysa aleti artık kullanmayınız ve Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Eğim sensörünün ayarlanması
Ayarlama aralıkları
Mümkün olan en kesin eğim ölçümlerini elde etmek için eğim sensörünün düzenli olarak ayarlanması gerekir. Alet bir sıcaklık değişimine veya bir darbeye maruz kalması durumunda da ayarlama gereklidir.Eğim sensörünün ayarlanması
- ‘Fonksiyonlar’ menüsünde ‘Ayarlar’ ve ‘Eğim sensörünün ayarlanması’ seçeneğini seçiniz.
- Aleti ekran yukarı gelecek şekilde düz bir yüzeye koyunuz.
- Ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti zeminden kaldırmadan aksi yöne döndürünüz.
- Ölçüm tuşuna basınız.
 - Eğim sensörü ayarlanmıştır.
 
- Eğim sensörü ayarlanmıştır.
Taşıma ve depolama
Taşıma
- PD-C / PD-CS aletini korumak için taşıma sırasında Hilti tarafından sağlanan takım çantasını kullanınız.
Depolama
- Aleti ıslak yerlerde depolamayınız. Aleti depolamadan önce kurutunuz.
- Ekipmanın depolanması ve taşınması sırasında "Teknik veriler" altında belirtilen sıcaklık sınırı değerlerine dikkat ediniz.
- Aleti uzun süreli depoladıktan sonra veya uzun süreli nakliye sonrası bir kontrol ölçümü uygulanmalıdır.
RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r4890614.RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda QR kodu olarak bulabilirsiniz.
İmha
 Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede 
  Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda 
  Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
 
  Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede 
  Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda 
  Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
  Üretici garantisi
- Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
FCC uyarısı (ABD'de geçerli)/IC uyarısı (Kanada'da geçerli)
Fakat yine de parazitlenmeler söz konusu olabilir. Eğer bu alet radyo veya televizyonun alışında, aletin kapatılması ve açılması ile tespit edilen parazitlere neden olursa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:- Anten yeniden ayarlanmalı veya yeri değiştirilmelidir.
- Alet ile alıcı arasındaki mesafe arttırılmalıdır.
- Alet, alıcının kullanmadığı bir akım devresine bağlanmalıdır.
- Bayinize veya tecrübeli bir radyo ve televizyon teknisyenine başvurunuz.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
- Bu alet, hasar veren manyetik alanlar oluşturmamalıdır.
- Bu alet, istenmeyen işlemlere neden olabilecek ışın salınımları da dahil olmak üzere her türlü ışınımı alabilmelidir.
Söz konusu yerin tanıtıcı numarası
PD-CAmerican Certification Body (ACB)
 1588
 1588
  PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
 1909
 1909