Rotationslaser PR 2-HS A12
- Laserstråle (rotationsniveau)
- Rotationshoved
- Håndgreb
- Batterifrigøringsknap
- Lithium-ion-batteri
- Batteritilstandsindikator
- Anvendelsesområde
- Grundplade med 5/8" gevind
Anvendelsesområde PR 2-HS A12
- Tænd/sluk-knap
- Lysdiode: Automatisk nivellering
- Knap og lysdiode: Deaktivering af stødvarsel
- Knap og lysdiode: Manuel hældningstilstand
- LED-ladetilstandsindikator batteri
Betjeningspanel på lasermodtager PRA 20
- Tænd/sluk-knap
- Lydstyrkeknap
- Enhedsknap
- Detektionsfelt
- Markeringsmærke
- Display
Display på lasermodtager PRA 20
- Afstandsvisning i forhold til laserplanet
- Lydstyrkevisning
- Visning for lav ladetilstand på rotationslaserens batterier
- Batteritilstandsindikator
- Visning af modtagerens position i relation til laserplanets højde
- Display
- Markeringsmærke
- Detektionsfelt
Tilsigtet anvendelse
Det beskrevne produkt er en rotationslaser med en roterende, synlig laserstråle, som kan betjenes af en enkelt person. Instrumentet er konstrueret til beregning, overførsel og kontrol af referenceværdier i vandrette og hældende plan. Eksempler på anvendelse af instrumentet er overførsel af meter- og højderids.
- Anvend kun et Hilti B12/2.6 eller B 12‑30 lithium-ion-batteri til dette produkt.
- Anvend kun Hilti C 4⁄12‑50 laderen til dette produkt.
Egenskaber
Rotationslaseren kan anvendes vandret og til hældninger.
Instrumentet har følgende driftstilstandsvisninger: Lysdiode for automatisk nivellering, lysdiode for hældningsvinkel og lysdiode for stødvarsling.
Automatisk nivelleringDen automatiske nivellering sker automatisk via to indbyggede servomotorer, så snart du tænder for instrumentet. Lysdioder viser den aktuelle driftstilstand. Den automatiske nivellering er aktive i området ±5° over det vandrette plan og kan deaktiveres med knappen

. Instrumentet kan opstilles på gulvet eller monteres på et stativ eller på egnede holdere.
HældningsvinkelAlternativt kan du også manuelt opnå en hældning på op til 60 % i hældningstilstand ved hjælp af hældningsadapteren. Den automatiske nivellering er ikke aktiv.
Automatisk slukningDer slukkes automatisk, når der ikke opnås nogen nivellering, fordi laseren:
- har en hældning på over 5° i forhold til det vandrette plan.
- er bragt ud af lod på grund af rystelser eller stød.
Når instrumentet er slukket, deaktiveres rotationen, og alle lysdioder blinker.
StødvarselHvis laseren kommer ud af niveau under brugen, skifter instrumentet til advarselstilstand ved hjælp af den integrerede stødvarslingsfunktion. Stødvarselsfunktionen aktiveres først to minutter efter, at nivelleringen er gennemført. Hvis der i løbet af disse 2 minutter trykkes på en knap på betjeningspanelet, varer det igen to minutter, før stødvarslingsfunktionen aktiveres. Hvis laseren befinder sig i advarselstilstand:
- stopper rotationshovedet.
Stødvarslingsfunktionen kan deaktiveres via knappen

, hvis underlaget ikke er modstandsdygtigt over for rystelser, eller der arbejdes i hældningstilstand.
Lasermodtager
Hilti lasermodtagere kan bruges til at vise laserstråler over større afstande.
Lysdiodeindikatorer
Rotationslaseren er udstyret med lysdiodeindikatorer.
Tilstand
|
Betydning
|
Alle lysdioder blinker
|
Der blev stødt til instrumentet, instrumentet har mistet sin nivellering, eller instrumentet har en fejl.
|
Lysdiode for automatisk nivellering blinker grønt
|
Instrumentet er i nivelleringsfasen.
|
Lysdiode for automatisk nivellering lyser grønt
|
Instrumentet er nivelleret/er i korrekt drift
|
Lysdioden for stødvarsel lyser orange
|
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret.
|
Lysdioden for hældningsvisning lyser orange
|
Hældningstilstand er aktiveret.
|
Ladetilstandsvisning på lithium-ion-batteri
Lithium-ion-batteriet er forsynet med en ladetilstandsindikator.
Tilstand
|
Betydning
|
4 lysdioder.
|
Ladetilstand: 75 % til 100 %
|
3 lysdioder lyser.
|
Ladetilstand: 50 % til 75 %
|
2 lysdioder lyser.
|
Ladetilstand: 25 % til 50 %
|
1 lysdiode lyser.
|
Ladetilstand: 10 % til 25 %
|
1 lysdiode blinker.
|
Ladetilstand: < 10 %
|
Under arbejdet vises batteriets ladetilstand på instrumentets betjeningspanel.
I standbytilstand kan ladetilstanden vises ved at berøre frigøringsknappen.
Under opladningen vises ladetilstanden på batteriet (se brugsanvisningen til laderen).
Leveringsomfang
Rotationslaser PR 2-HS A12, lasermodtager PRA 20 (02), 2 batterier (AA-cellebatterier), lasermodtagerholder PRA 83, 2 producentcertifikater, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i
Hilti Store eller på:
www.hilti.group