Det beskrevne produkt er en boltepistol til inddrivning af hærdede søm, bolte og befæstelseselementer i beton, stål og kalksandsten.
Produktet må kun anvendes sammen med udstyr, som passer til boltepistolen. Boltføringer, stempler og befæstelseselementer skal være afstemt efter hinanden.
Produktet må kun anvendes med reservedele og tilbehør fra
Hilti samt med patroner og befæstelseselementer fra
Hilti eller andre egnede patroner og befæstelseselementer.
Navnet Bluetooth
® samt symbolerne (logoer) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver anvendelse af dette navn/disse logoer af
Hilti Aktiengesellschaft sker på licens.
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible produkter kan bruge til at kommunikere med hinanden over korte afstande.
Dette produkt er forsynet med et Bluetooth Low Energy-modul. Modulet muliggør kommunikation og dataoverførsel med mobiltelefoner, og
Hilti gateways. Modulet anvendes til statuskontrol af produktet og overførsel af indstillinger og data og kan sende data som f.eks. placering af modtagerenhed, driftstid, antal opgaver i intervallet og overførslens tidsstempel.
Oplysninger om mulige funktioner finder du i den pågældende
Hilti app.
Dataoverførsel via Bluetooth
Dataoverførselsintervallet kan variere afhængigt af produktets tilgængelige energikilde. Rækkevidden kan variere kraftigt, afhængigt af de ydre betingelser, inklusive den anvendte modtageenhed. I lukkede rum og ved forekomst af metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth-rækkevidden være mærkbart nedsat. Alt efter omgivelserne kan det være nødvendigt med flere sendeintervaller, før produktet registreres.
Hvis produktet ikke registreres, skal du kontrollere følgende:
Er afstanden til den mobile enhed for stor?
→ Reducer afstanden mellem den mobile enhed og produktet.
Installation og indstilling af appen
For at kunne bruge connectivity-funktionerne skal den pågældende
Hilti app først installeres.
(1.) Download appen fra en app-store (Apple App Store, Google Play Store).
Det kræver en brugerkonto hos den pågældende app-store.
(2.) Når du starter appen første gang, skal du logge ind ved hjælp af din konto eller registrere dig.
(3.) Displayet på den mobile modtagerenhed viser alle yderlige trin for at forbinde produktet med den mobile enhed.
Overhold desuden alle appens anvisninger vedrørende betjening. Dermed får du et bedre overblik over proceduren ved oprettelse af forbindelse og funktionerne.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af uventet eksplosion! For patroner, som ikke opfylder kravene om de minimale sikkerhedskrav, kan der dannes aflejringer af uforbrændt pulver. Dette kan medføre en pludselig eksplosion og alvorlige personskader for brugeren og personer i den umiddelbare nærhed.
- Anvend kun patroner, der overholder de minimale sikkerhedskrav i henhold til de lokale love og regler!
- Overhold vedligeholdelsesintervallerne, og få boltepistolen rengjort regelmæssigt hos Hilti-Service !
Anvend kun de
Hilti DX-patroner, der fremgår af denne tabel, eller andre egnede patroner, som overholder de minimale sikkerhedskrav:
- For EU- og EFTA-lande gælder det, at patronerne skal være CE-konforme og CE-mærkede.
- For Storbritannien gælder det, at patronerne skal være UKCA-konforme og UKCA-mærkede.
- For USA gælder det, at patronerne skal opfylde bestemmelserne i ANSI A10.3-2020.
- For C.I.P.-landene uden for Europa gælder det, at patronerne skal have en C.I.P.-godkendelse til den anvendte DX-boltepistol.
- For de resterende lande gælder det, at patronerne skal have bestået testen for produktrester iht. EN 16264 om pyrotekniske artikler og skal være forsynet med en passende deklaration fra producenten.
Patroner
Bestillingsbetegnelse
|
Farve
|
Tykkelse
|
DX 6 patron
|
titan-grå
|
kraftig
|
DX 6 patron
|
sort
|
ekstra kraftig
|
I forbindelse med fastgørelsen er der minimumafstande, der skal overholdes. De kan afvige fra hinanden afhængigt af produktet.
Overhold anvisningerne for brug i brugsanvisningen til det anvendte boltelement, i
Hilti s
Håndbog om befæstelsesteknik eller
Hilti s lokale udgave af 'Teknisk vejledning i befæstelsesteknik'.
Befæstigelse på beton eller stål
Beskrivelse
|
Beton
|
Stål
|
Min. kantafstand fra kanten af underlaget til befæstelseselementet
|
≥ 70 mm
|
≥ 15 mm
|
Min. akseafstand mellem befæstelseselementer
|
≥ 80 mm
|
≥ 20 mm
|
Min. underlagstykkelse
|
≥ 100 mm
|
Følg anvisningerne i brugsanvisningen til befæstelseselementet!
|