ST 1800 (01)
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
- Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet
.
- Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:![]() |
Se brugsanvisningen |
![]() |
Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger |
![]() |
Håndtering af genvindbare materialer |
![]() |
Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) . |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Symboler på produktet
Følgende symboler kan forekomme på produktet:![]() |
Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme. |
![]() |
Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret) |
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
- Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
- Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
- Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
- Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
- Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
Sikkerhedsanvisninger for skruemaskiner og slagskruemaskiner
- Hold elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor skruen kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for skruemaskinen
Personlig sikkerhed- Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
- Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
- Brug de ekstrahåndgreb, som følger med produktet. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
- Hold altid fast i produktet med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
- Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
- Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn og et let åndedrætsværn under brugen af produktet.
- Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
- Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
- Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
- Arbejde i et godt ventileret område,
- Undgå længere tids kontakt med støv,
- Lede støv bort fra ansigt og krop,
- Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
- Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
- Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis r du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
- Sluk omgående produktet, hvis indsatsværktøjet blokeres. Produktet kan trække til siden.
- Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.
Beskrivelse
Produktoversigt
- Værktøjsholder
- Beskyttelsestylle
- Indstik, dybdestop – maskine
- Momentregulering
- Afbryderspærre
- Netkabel
- Afbryder
- Omskifter til valg af højre-/venstreløb
- Dybdestop-justering
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Det beskrevne produkt er en håndført elektrisk metalskruemaskine til skruning i profilplader, metalplader og sandwich-paneler inden for metalindustrien. Maskinen er beregnet til iskruning og udskruning af skruer i tilsvarende materialer til brug ved mørtelfrit elementbyggeri.
Anvendelsen af et stativ til iskruning af magasinskruer er mulig.Hovedanvendelsesformål / Momentindstilling
Anvendelse |
Skruetype |
Diameter i mm |
Momenttrin |
---|---|---|---|
Plade på plade |
S-MD S-MD S-MS |
4,2 4,8 4,8 |
1 - 2 1 - 8 1 - 8 |
Plade på stålprofil |
S-MD 51 + S-MD 21 S-MD 53 + S-MD 23 S-MP 52 |
5,5 5,5 6,3 |
8 - 13 6 - 11 4 - 12 |
Plade på ståldrager |
S-MD 55 + S-MD 21 S-MP 53 |
5,5 6,5 |
2 - 7 8 - 14 |
Plade på træ |
S-MP 53 |
6,5 |
14 - 18 |
Fibercementplader på stålprofil |
S-FD 03 |
6,3 |
6 - 12 |
Fibercementplader på ståldrager |
S-FD 05 |
6,3 |
12 - 15 |
Fibercementplader på træ |
S-FD 01 |
6,5 |
12 - 18 |
Sandwichpaneler på stålprofil |
S-CD 63 |
5,5 |
2 - 7 |
Sandwichpaneler på ståldrager |
S-CD 65 |
5,5 |
2 - 9 |
Sandwichpaneler på træ |
S-CDW 61 |
6,5 |
5 - 8 |
Leveringsomfang
Metalskruemaskine, dybdestop ST‑DG 17, brugsanvisning.Tekniske data
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.ST 1800 |
|
---|---|
Produktgeneration |
01 |
Vægt |
1,9 kg |
Omdrejningstal (ubelastet) |
0/min … 1.900/min |
Maks. drejningsmoment |
22 Nm |
Værktøjsholder |
1/4" indvendig sekskant |
Kapslingsklasse |
II |
Driftstemperatur |
−10 ℃ … 50 ℃ |
Opbevaringstemperatur |
−30 ℃ … 70 ℃ |
Støjinformation og vibrationsværdier
Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor elværktøjet er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydeffektniveau (LpA) |
87 dB |
Lydtrykniveau (LwA) |
95 dB |
Usikkerhed |
3 dB |
Triaksial vibrationsværdi |
2,5 m/s² |
Usikkerhed (K) |
1,5 m/s² |
Betjening
Forberedelse af arbejdet
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Montering af stilladskrog
- Sæt stilladskrogen over maskinen forfra.
- Drej stilladskrogen til den ønskede position.
- Fastgør stilladskrogen med fingerskruen.
- Kontrollér, at stilladskrogen sidder solidt fast.
Montering af dybdestop
- Afmonter beskyttelseshylsen.
- Monter dybdestoppet.
Afmontering af dybdestop

- Afmonter beskyttelseshylsen.
- Træk dybdestoppet fremad og af maskinen.
Afmontering af beskyttelseshylse

- Indsæt en skruetrækker mellem beskyttelsestyllen og maskinen.
- Løsn beskyttelsestyllen med skruetrækkeren.
- Træk beskyttelseshylsen fremad og af.
Udskiftning af værktøj
- Afmonter dybdestoppet.
- Træk hylsen tilbage, og hold den fast.
- Udskift værktøjet.
- Lad hylsen glide frem igen.
- Monter dybdestoppet.
Indstilling af dybdestop
Skruetætning trykket for hårdt sammen
Hvis skruetætningen er trykket for hårdt sammen, skal du dreje dybdestoppet mod højre.Skruetætning trykket for lidt sammen
Hvis skruetætningen er trykket for lidt sammen, skal du dreje dybdestoppet mod venstre.Arbejde
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Tænding
- Tryk langsomt afbryderen helt i bund.
Aktivering af permanent drift
- Tryk på afbryderen.
- Tryk på låseknappen.
- Tryk på afbryderen for at afbryde den kontinuerlige drift.
- Låseknappen går tilbage til sin udgangsposition.
- Låseknappen går tilbage til sin udgangsposition.
Indstilling af moment

- Drej indstillingsringen til det ønskede momenttrin.
Indstilling af højre-/venstreløb

- Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb.
Udskruning af den inddrevne skrue
- Afmonter dybdestoppet.
- Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb.
- Skru en inddrevet skrue ud.
Rengøring og vedligeholdelse
Pleje- Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
- Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
- Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
- Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
- Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Transport og opbevaring
- Transportér ikke elværktøj med isat værktøj.
- Opbevar altid elværktøj med netstikket trukket ud.
- Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
- Efter længerevarende transport eller opbevaring skal elværktøjet kontrolleres for skader før ibrugtagning.
RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.
Bortskaffelse

Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Overensstemmelseserklæring
OverensstemmelseserklæringProducenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktoplysninger
Metalskruemaskine |
ST 1800 |
Generation |
01 |
Serienummer |
1‒99999999999 |