DCG 180-D
DCG 180-P
 Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:|  | Läs bruksanvisningen före användning | 
|  | Anmärkningar och annan praktisk information | 
|  | Hantering av återvinningsbara material | 
|  | Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna | 
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:|  | Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen | 
|  | Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten | 
|  | På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt | 
|  | Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. | 
Produktspecifika symboler
Symboler på produkten
Följande symboler används på produkten:|  | Använd skyddsglasögon | 
|  | Varv per minut | 
|  | Varv per minut | 
|  | Mätvarvtal | 
|  | Diameter | 
|  | Skyddstyp II (dubbelisolerad) | 
Produktinformation
Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- För in beteckningen och serienumret från typskylten till nedanstående tabell.
- Ange alltid dessa uppgifter när du vill diskutera frågor om produkten med vår representant eller serviceverkstad.
 Produktdetaljer
| Vinkelslip | DCG 180-D/P | 
| Generation | 01 | 
| Serienr | 
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
 VARNING 
   Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
 
   VARNING 
   Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
   Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget.  Elkontakten får absolut inte ändras.  Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget.  Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft.  Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning.  Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning.  Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder.  Bär inte löst hängande kläder eller smycken.  Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Överbelasta inte verktyget.  Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn.  Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen noggrant.  Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt.  Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar.  Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Gemensamma säkerhetsföreskrifter för slipning, sandpappersslipning, arbeten med stålborste, polering och kapslipning:
- Det här elverktyget kan användas som slipmaskin och kapslipmaskin.  Observera alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, bilder och instruktioner som medföljer verktyget. Om följande anvisningar inte följs kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador.
- Elverktyget är inte avsett för sandpappersslipning, bearbetning med stålborste eller polering. Tillämpningar som elverktyget inte är avsett för kan orsaka farliga situationer eller skador.
- Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
- Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
- Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste motsvara måttangivelserna för elverktyget. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte skärmas av ordentligt eller kontrolleras tillräckligt.
- Insatsverktyg med gänginsats ska passa spindelns gänga exakt.  För insatsverktyg som monteras med hjälp av fläns ska insatsverktygets håldiameter passa till flänsens kopplingsdiameter. Insatsverktyg som inte fästs ordentligt vid elverktyget roterar ojämnt och vibrerar mycket starkt, vilket kan göra att du förlorar kontrollen över dem.
- Använd aldrig skadade insatsverktyg.  Kontrollera före varje användning att slipskivorna inte har spruckit eller rivits sönder, att sliprondellerna inte har rivits sönder eller slitits onormalt mycket samt att stålborstarna inte har lösa eller avbrutna borst.  Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget måste du kontrollera att det inte har skadats. Byt till ett nytt insatsverktyg vid behov.  När du har kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget köras en minut med högsta varvtal. Håll dig och andra personer borta från det roterande slipverktyget under tiden. Om insatsverktyget är skadat går det oftast sönder redan under testkörningen.
- Använd personlig skyddsutrustning.  Beroende på användningsområde bör du använda ansiktsmask, ögonskydd eller skyddsglasögon.  Använd om möjligt dammskyddsmask, hörselskydd och skyddshandskar eller specialförkläde, som filtrerar bort små slip- och materialpartiklar. Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid vissa användningsområden. Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som uppstår vid användningen. Om du utsätts för buller under en längre tid kan din hörsel skadas.
- Se till att andra personer håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet.  Alla personer som vistas i arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras från arbetsstycket eller insatsverktyg som går av kan flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
- Håll i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa på dolda strömkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
- Håll undan nätkabeln från roterande insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över verktyget kan du råka skära av eller skada kabeln och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
- Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du förlorar kontrollen över elverktyget.
- Låt inte elverktyget vara igång medan du bär omkring på det. Du kan fastna med kläderna i det roterande slipverktyget och slipinsatsen kan tränga in i kroppen.
- Rengör ventilationsspringorna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten drar in damm i höljet och om mycket metalldamm samlas kan det utgöra en elektrisk fara.
- Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet.
- Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylmedel. Användning av vatten eller andra flytande kylvätskor kan leda till elstötar.
Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten på slipskivan skära in i arbetsstycket och gå sönder eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning. Det kan även hända att slipskivan går av.
Ett kast är resultatet av felaktig eller bristande användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
- Håll i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position där du kan fånga upp kastkrafterna.  Använd alltid extrahandtaget om sådant finns för att få största möjliga kontroll över kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start. Användaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
- Håll aldrig handen i närheten av roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan träffa handen vid ett kast.
- Undvik att stå i det område som elverktyget träffar vid ett eventuellt kast. Kastet trycker elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid blockeringspunkten.
- Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vid vassa kanter eller liknande. Förhindra att insatsverktyg rekylerar från verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i hörn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan förlora kontrollen över verktyget eller ett bakslag kan uppstå.
- Använd inte sågblad med kedjor eller tänder. Sådana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.
- Använd endast slipinsatser som är avsedda för elverktyget och den skyddskåpa som är avsedd för aktuell slipinsats. Slipinsatser som inte är avsedda för elverktyget kan inte skärmas av tillräckligt och har sämre säkerhet.
- Slipskivor med försänkt centrum ska monteras på ett sådant sätt att deras slipyta inte sticker ut utanför skyddskåpans kant. En felaktigt monterad slipskiva som sticker ut utanför skyddskåpans kant kan inte avskärmas tillräckligt.
- Skyddskåpan måste fästas ordentligt på elverktyg och för högsta möjliga säkerhet ställas in så att minsta möjliga del av slipinsatsen blottas för den som använder verktyget. Skyddskåpan hjälper till att skydda användaren mot splitter, oavsiktlig kontakt med slipinsatsen samt gnistor som kan antända kläderna.
- Slipinsatserna får endast användas för rekommenderade tillämpningar.  Till exempel:  Slipa aldrig med sidoytan på en kapskiva. Kapskivor ska användas för att skala av material med kanten av skivan. Om kraft anbringas från sidan på slipinsatsen kan den gå sönder.
- Använd alltid oskadade spännflänsar med rätt storlek och form för den slipskiva du valt. Har du rätt flänsar stöttar de slipskivan och minskar risken för att den går sönder. Flänsar för kapskivor kan se annorlunda ut än flänsar för andra typer av slipskivor.
- Använd inte slitna slipskivor från större verktyg. Slipskivor för större elverktyg är inte avsedda för de högre varvtalen hos mindre verktyg och kan gå sönder.
- Undvik att kapskivan blockeras eller ett för högt anpressningstryck.  Gör inte alltför djupa snitt. Om kapskivan överbelastas ökar påfrestningen och risken för kantning eller blockering och därmed risken för bakslag eller att slipinsatsen går av.
- Håll dig undan från området framför och bakom den roterande kapskivan. Om du för kapskivan bort från dig på arbetsstycket och ett kast inträffar kan elverktyget med den roterande skivan kastas direkt mot dig.
- Om kapskivan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla från verktyget och hålla det stilla tills skivan stannat helt.  Försök aldrig att dra loss skivan ur snittet medan den fortfarande roterar – ett kast kan uppstå. Ta reda på och åtgärda orsaken till att skivan fastnat.
- Slå inte på elverktyget igen medan det sitter fast i arbetsstycket.  Vänta tills kapskivan nått fullt varvtal igen innan du försiktigt fortsätter med snittet. Annars kan skivan haka fast, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka kast.
- Stötta upp plattor eller stora arbetsstycken för att minska risken för kast genom att kapskivan fastnar. Stora arbetsstycken kan böjas av sin egen vikt. Arbetsstycket måste stöttas på båda sidor om skivan, både i närheten av kapsnittet och vid kanten.
- Var extra försiktig vid ”fickskärning” i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. När kapskivan tränger igenom väggen kan den träffa en gas-, vatten- eller elledning eller något annat objekt och orsaka kast.
Extra säkerhetsföreskrifter
Personsäkerhet- Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
- Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
- Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
- Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
- Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget.
- Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
- Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i närheten av verktyget.
- Använd inte verktyget om det startar hårt eller med ett ryck. Det kan vara ett tecken på att elektroniken är defekt. Låt Hilti -service reparera verktyget omgående.
- Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Delar kan lossna och falla ner och skada andra människor.
- Skärning i bärande väggar och andra strukturer kan påverka dessa, särskilt när armeringsjärn eller bärande delar kapas. Rådgör med konstruktör, arkitekt eller byggplatsansvarig före arbetet.
- Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
- Använd om möjligt dammutsugning med en lämplig dammsugare. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
- Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
- För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .
- Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
- Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
- Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut elkontakten ur uttaget. Kontrollera regelbundet enhetens anslutningskabel och låt en Hilti -serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
- Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
- Spänn fast materialet ordentligt. Arbetsstycken som hålls på plats med fastspänningsanordningar eller i skruvstäd sitter säkrare än om de bara hålls fast för hand.
- Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger det ifrån dig.
- Slipskivorna ska förvaras och hanteras med försiktighet enligt tillverkarens instruktioner.
- Låt Hilti -service kontrollera verktyget om en skiva har gått av, om verktyget har fallit i marken eller om det har uppstått andra mekaniska skador.
Beskrivning
Produktöversikt
 
     - Spindellåsknapp
- Gängbussning för handtag
- Sidohandtag
- Låsningsarm för vridbart handtag
- På/av-knapp
- Spännyckel
- Spännmutter
- Kwik lock -snabbspännmutter (tillval)
- Kapslipskiva/skrubbslipskiva
- Spännfläns med O-ring
- Skyddskåpa
- Justerskruv
- Spännarm
- Spindel
- Styrkrage
- Stödklack
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en handhållen, eldriven vinkelslip. Den är avsedd för kap- och skrubbslipning av metalliska och mineraliska material utan användning av vatten. Verktyget ska endast användas för torrslipning/-skärning.
Använd bara maskinen ansluten till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på maskinens typskylt.Leveransinnehåll
Vinkelslip, sidohandtag, skyddskåpa, spännfläns, fästmutter, spännyckel, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Startströmsbegränsare
Startströmsbegränsaren reducerar inkopplingsströmmen och hindrar därmed huvudsäkringen från att lösa ut. Likaså bidrar den till ”mjukstart” av vinkelslipen.Active Torque Control (ATC)
Elektroniken känner av att skivan är på väg att fastna och kopplar från verktyget så att spindeln inte ska rotera vidare.Sätt igång verktyget igen om ACT-systemet har löst ut. Det gör du genom att släppa upp på/av-knappen och sedan trycka in den igen.
Startspärr
Vinkelslipen går inte igång automatisk efter strömavbrott även om på/av-knappen är intryckt. För att starta vinkelslipen måste du släppa upp och trycka ner på/av-knappen igen.Skyddskåpa med täckplåt (tillbehör)
 
    Förbrukningsartiklar
Använd endast konsthartsbundna fiberarmerade skivor för max. Ø 180 mm. Skivorna måste vara godkända för ett varvtal på minst 8500 varv/min och en periferihastighet på 80 m/s.Max. tjocklek för skrubbslipskivor är 8 mm och för kapslipskivor 3 mm.
OBS! Använd alltid skyddskåpan med täckplåt vid kapning och skärning med kapslipskiva.
Skivor
| Användningsområden | Förkortning | Underlag | |
|---|---|---|---|
| Abrasiv kapslipskiva | Kapslipning, skärning | AC‑D | metalliskt | 
| Diamantkapslipskiva | Kapslipning, skärning | DC‑D | mineraliskt | 
| Abrasiv skrubbslipskiva | Skrubbslipning | AG‑D, AF‑D, AN‑D | metalliskt | 
| Diamantskrubbslipskiva | Skrubbslipning | DG‑CW | mineraliskt | 
| Artikel | Utrustning | AC‑D | AG-D | AF-D | AN-D | DG‑CW | DC‑D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Skyddskåpa | — | X | X | X | X | X | 
| B | Skyddskåpa med täckplåt | X | — | — | — | — | X | 
| C | Sidohandtag | X | X | X | X | X | X | 
| D | Bygelhandtag DC BG (tillval för C) | X | X | X | X | X | X | 
| E | Spännmutter | X | X | X | X | X | X | 
| F | Spännfläns | X | X | X | X | X | X | 
| G | Kwik lock (tillval till E) | X | X | X | X | — | X | 
Teknisk information
Vinkelslip
| DCG 180-D/P | |
|---|---|
| Märkeffekt | 2 200 W | 
| Mätvarvtal | 8 500 varv/min | 
| Maximal skivdiameter | 180 mm | 
| Vikt enligt EPTA‑direktivet 01 | 5,7 kg | 
| Gängspindel | M14 | 
| Gängans längd | 25 mm | 
Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
| DCG 180-D/P | |
|---|---|
| Ljudeffektnivå | 101 dB(A) | 
| Ljudtrycksnivå (LpA) | 90 dB(A) | 
| Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA) | 3 dB(A) | 
| DCG 180-D/P | |
|---|---|
| Slipning av ytor med vibrationsdämpande handtag (ah,AG) | 6,0 m/s² | 
| Osäkerhet (K) | 1,5 m/s² | 
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Montera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt
 
    - Öppna spännarmen.
- Sätt skyddskåpan med styrkragen i styrspåret på verktygshuvudets spindelkrage.
- Vrid skyddskåpan till rätt läge.
- Stäng genom att fästa skyddskåpan på spännarmen.
 
Justera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt
 
    - Öppna spännarmen.
- Vrid skyddskåpan till rätt läge.
- Stäng genom att fästa skyddskåpan på spännarmen.
Demontera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt
- Öppna spännarmen.
- Vrid skyddskåpan tills styrkragen överensstämmer med styrspåret och ta av den.
Montera sidohandtaget
- Skruva fast sidohandtaget i en av de avsedda gängbussningarna.
Montering och demontering av insatsverktyg
Montera insatsverktyg
 
    - Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Kontrollera att spännflänsens O-ring sitter på plats och inte är skadad.
 Resultat O-ringen är skadad.
 Det sitter ingen O-ring i spännflänsen.
 - Sätt i en ny spännfläns med O-ring.
 
- Sätt i en ny spännfläns med O-ring.
- Sätt fast spännflänsen på spindeln.
- Sätt på insatsverktyget.
- Skruva fast spännmuttern som motsvarar det insatta verktyget.
- Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
- Dra åt spännmuttern med spännyckeln, lossa sedan spindellåsknappen och ta bort spännyckeln.
Demontera insatsverktyg
- Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
- Lossa spännmuttern genom att vrida den moturs med spännyckeln.
- Släpp spindellåsknappen och ta bort insatsverktyget.
Montera insatsverktyget med Kwik lock -spännmuttern
 
    - Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Rengör spännflänsen och spännmuttern.
- Kontrollera att spännflänsens O-ring sitter på plats och inte är skadad.
 Resultat O-ringen är skadad.
 Det sitter ingen O-ring i spännflänsen.
 - Sätt i en ny spännfläns med O-ring.
 
- Sätt i en ny spännfläns med O-ring.
- Sätt fast spännflänsen på spindeln och passa in den noga så att den inte kan vridas.
- Sätt på insatsverktyget.
- Skruva fast Kwik lock -snabbspännmuttern på insatsverktyget.
 
- Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
- Vrid insatsverktyget hårt medurs för hand tills snabbspännmuttern Kwik lock är ordentligt åtdragen och lossa sedan på spindellåsknappen.
Demontera insatsverktyget med Kwik lock -spännmuttern
- Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
- Lossa snabbspännmuttern Kwik lock genom att vrida den moturs för hand.
- Om det inte går att lossa snabbspännmuttern Kwik lock för hand sätter du på en spännyckel på snabbspännmuttern och vrider den moturs.
- Släpp spindellåsknappen och ta bort insatsverktyget.
Justera handtaget
 
    - Dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Dra låsningsarmen bakåt.
- Sväng handtaget åt höger eller vänster fram till anslag.
- Fäst handtaget igen med låsningsarmen.
 
Arbeta
Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.Slipning
Kapslipning
- Arbeta med måttlig matning vid kapslipning och vinkla inte verktyget resp. kapslipskivan (ca 90° mot skärplanet).
 
Skrubbslipning
- Rör verktyget fram och tillbaka med måttligt tryck och en anliggningsvinkel på 5° till 30°.
 - Då blir arbetsstycket varken för varmt eller missfärgat och det blir inga räfflor.
 
- Då blir arbetsstycket varken för varmt eller missfärgat och det blir inga räfflor.
Tillkoppling
DCG 180-D- Stick in kabeln i uttaget.
- Skjut på/av-knappen framåt.
- Tryck in på/av-knappen hela vägen.
 - Motorn går.
 
- Motorn går.
Frånkoppling
DCG 180-D- Släpp på/av-knappen.
Sätta på med låsning
DCG 180-P- Stick in kabeln i uttaget.
- Skjut på/av-knappen framåt (3 mm).
- Tryck på/av-knappen hela vägen ner, håll den nedtryckt och tryck den framåt igen tills det tar stopp.
 - Motorn går.
 
- Motorn går.
Stänga av med låsning
DCG 180-P- Tryck på den främre delen av på/av-knappen.
 - På/av-knappen fjädrar ut till Av-position och motorn stannar.
 
- På/av-knappen fjädrar ut till Av-position och motorn stannar.
Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
- Rengör springorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet regelbundet med en lätt fuktad trasa.
- Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Använd endast originaltillbehör från  vid reparation. vid reparation.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Fortsätt inte att använda produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar.
- Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.
Transport och förvaring
- Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
- Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
- Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.
Felsökning
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.| Fel | Möjlig orsak | Lösning | 
|---|---|---|
| Verktyget startar inte. | Strömförsörjningen är bruten. | 
 | 
| Kabeln eller stickproppen är defekt. | 
 | |
| Kolborstarna är slitna. | 
 | |
| DCG 180-P Efter strömavbrott är startspärren aktiverad. | 
 | |
| Verktyget har inte full effekt. | Förlängningskabeln har för liten area. | 
 | 
| ATC ur funktion | 
 | 
Avfallshantering
 Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att 
  Hilti tar hand om det. Hör efter med 
  Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
 
  Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att 
  Hilti tar hand om det. Hör efter med 
  Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
  Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.