Isolerede rørbæringer

Hiltis MI-CF isolerede rørbæringer kan hjælpe dig med at overholde kravene til varmerør, som beskrevet i DS 452, 3. udgave: Termisk isolering af tekniske installationer.

Rørklemme med to skruer og drejemekanisme for enklere og hurtigere montage af de mest almindelige rørstørrelser. For store diametre med større belastning anbefales større, robust rørbøjle.

Indlæg af polyuretanskum med lukket cellestruktur, fri af H-CFC og CFC.

Den tilgængelige portefølje fremgår af nedenstående oversigt.

 

Leveringstid er vejledende afhængigt af varebeholdning og den aktuelle globale situation vedrørende råvaremangel.
For bestillinger som overstiger aktuel lagerbeholdning, henvises til nedenstående leveringstider.
NB: Bestillingsvarer kan have længere leveringstid og tages ikke retur.

Sortiment med rørbøjle

Please enter alternative text here (optional)

.

Sortiment uden rørbøjle

Please enter alternative text here (optional)

.

Sortiment med bøjle (20 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
270913 Refrig. pipe ring MI-CF 15/20 Ja 3
372619 Refrig. pipe ring MI-CF 17/20 Ja 1
372620 Refrig. pipe ring MI-CF 21/20 Ja 3
372621 Refrig. pipe ring MI-CF 27/20 Ja 3
372622 Refrig. pipe ring MI-CF 34/20 Ja 1
372623 Refrig. pipe ring MI-CF 42/20 Begrænset 3
372624 Refrig. pipe ring MI-CF 48/20 Begrænset 3
372625 Refrig. pipe ring MI-CF 54/20 Begrænset 3
372627 Refrig. pipe ring MI-CF 60/20 Begrænset 3
372628 Refrig. pipe ring MI-CF 64/20 Begrænset 3
372629 Refrig. pipe ring MI-CF 76/20 Nej 3
372630 Refrig. pipe ring MI-CF 89/20 Nej 3
372631 Refrig. pipe ring MI-CF 101/20 Nej 4
372632 Refrig. pipe ring MI-CF 108/20 Nej 3
372633 Refrig. pipe ring MI-CF 114/20 LS Nej 3

Sortiment med bøjle (30 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum) Kommentar
3763865 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 15/30 Ja 4 Indeholder vare 2178499 Insulation MI-CF 15/30 og 386433 Resid. pipe ring MP-H 74-83 M8/M10
3763866 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 17/30 Ja 6 Indeholder vare 2171673 Insulation MI-CF 17/30 og 386433 Resid. pipe ring MP-H 74-83 M8/M10
372639 Refrig. pipe ring MI-CF 21/30 Ja 3 -
372640 Refrig. pipe ring MI-CF 27/30 Ja 3 -
372641 Refrig. pipe ring MI-CF 34/30 Ja 3 -
372642 Refrig. pipe ring MI-CF 42/30 Ja 3 -
372643 Refrig. pipe ring MI-CF 48/30 Ja 3 -
372644 Refrig. pipe ring MI-CF 54/30 Ja 3 -
372645 Refrig. pipe ring MI-CF 60/30 Ja 1 -
372646 Refrig. pipe ring MI-CF 76/30 Ja 1 -
372647 Refrig. pipe ring MI-CF 89/30 Ja 1 -
270928 Refrig. pipe ring MI-CF 114/30 LS M10/M12 Begrænset 3 -
372649 Refrig. pipe ring MI-CF 133/30 LS Nej 3 -
372650 Refrig. pipe ring MI-CF 140/30 LS Nej 3 -
372651 Refrig. pipe ring MI-CF 159/30 LS Nej 3 -
372652 Refrig. pipe ring MI-CF 168/30 LS Begrænset 3 -
372653 Refrig. pipe ring MI-CF 219/30 LS Nej 3 -

Sortiment med bøjle (40 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum) Kommentar
3763867 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 15/40 Ja 4 Indeholder vare 2178498 Insulation MI-CF 15/40 og 386435 Resid. pipe ring MP-H 92-101 M8/M10
3763868 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 17/40 Ja 6 Indeholder vare 2171674 Insulation MI-CF 17/40 og 386435 Resid. pipe ring MP-H 92-101 M8/M10
372654 Refrig. pipe ring MI-CF 21/40 Ja 1 -
372655 Refrig. pipe ring MI-CF 27/40 Ja 3 -
372656 Refrig. pipe ring MI-CF 34/40 Ja 3 -
372657 Refrig. pipe ring MI-CF 42/40 Ja 3 -
372658 Refrig. pipe ring MI-CF 48/40 Begrænset 3 -
372659 Refrig. pipe ring MI-CF 54/40 Ja 1 -
372660 Refrig. pipe ring MI-CF 60/40 Nej 3 -
270921 Refrig. pipe ring MI-CF 76/40 M10/M12 Ja 3 -
270925 Refrig. pipe ring MI-CF 89/40 M10/M12 Ja 3 -
270929 Refrig. pipe ring MI-CF 114/40 LS M10/M12 Begrænset 3 -
372663 Refrig. pipe ring MI-CF 133/40 LS Nej 3 -
372664 Refrig. pipe ring MI-CF 140/40 LS Ja 3 -
372665 Refrig. pipe ring MI-CF 159/40 LS Nej 3 -
372666 Refrig. pipe ring MI-CF 168/40 LS Ja 3 -
372667 Refrig. pipe ring MI-CF 219/40 LS Nej 3 -
372668 Refrig. pipe ring MI-CF 273/40 LS Nej 3 -

Sortiment med bøjle (50 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum) Kommentar
3763869 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 17/50 Nej 5 Indeholder vare 2210977 Insulation MI-CF 17/50 og 386437 Resid. pipe ring MP-H110-119 M8/M10
3763870 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 21/50 Nej 5 Indeholder vare 2210976 Insulation MI-CF 21/50 og 386438 Resid. pipe ring MP-H119-127 M8/M10
3763871 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 28/50 Begrænset 4 Indeholder vare 2164634 Insulation MI-CF 28/50 og 386439 Resid. pipe ring MP-H127-137 M8/M10
3763872 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 35/50 Nej 1 Indeholder vare 2148771 Insulation MI-CF 35/50 og 386439 Resid. pipe ring MP-H127-137 M8/M10
3764223 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 42/50 Nej 6 Indeholder vare 2171676 Insulation MI-CF 42/50 og 386440 Resid. pipe ring MP-H137-145 M8/M10
372669 Refrig. pipe ring MI-CF 48/50 Nej 3 -
3764224 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 54/50 Nej 6 Indeholder vare 2171740 Insulation MI-CF 54/50 og 386441 Resid. pipe ring MP-H145-155 M8/M10
270919 Refrig. pipe ring MI-CF 60/50 M10/M12 Nej 3 -
270923 Refrig. pipe ring MI-CF 76/50 M10/M12 Nej 3 -
270927 Refrig. pipe ring MI-CF 89/50 M10/M12 Nej 3 -
372673 Refrig. pipe ring MI-CF 114/50 LS Nej 3 -
372674 Refrig. pipe ring MI-CF 140/50 LS Nej 3 -
372675 Refrig. pipe ring MI-CF 159/50 LS Nej 3 -
372676 Refrig. pipe ring MI-CF 168/50 LS Nej 1 -
372677 Refrig. pipe ring MI-CF 219/50 LS Nej 1 -
372678 Refrig. pipe ring MI-CF 273/50 LS Nej 3 -

Sortiment med bøjle (60 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum) Kommentar
3764225 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 17/60 Nej 5 Indeholder vare 2210975 Insulation MI-CF 17/60 og 386440 Resid. pipe ring MP-H137-145 M8/M10
3763711 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 21/60 Nej 5 Indeholder vare 2210974 Insulation MI-CF 21/60 og 386440 Resid. pipe ring MP-H137-145 M8/M10
3764226 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 28/60 Nej 1 Indeholder vare 2136792 Insulation MI-CF 28/60 og 386441 Resid. pipe ring MP-H145-155 M8/M10
3764227 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 35/60 Nej 4 Indeholder vare 2136793 Insulation MI-CF 35/60 og 386441 Resid. pipe ring MP-H145-155 M8/M10
3764228 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 42/60 Nej 1 Indeholder vare 2148772 Insulation MI-CF 42/60 og 386442 Resid. pipe ring MP-H155-163 M8/M10
3764229 Kit Refrig. pipe ring MI-CF 48/60 Nej 5 Indeholder vare 2210973 Insulation MI-CF 48/60 og 386443 Resid. pipe ring MP-H163-172 M8/M10

Sortiment uden bøjle (40 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare  Leveringstid (uger, minimum)
2210979 Insulation MI-CF 108/40 Nej 4

Sortiment uden bøjle (50 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2171745 Insulation MI-CF 108/50 Nej 6
2173058 Insulation MI-CF 133/50 Nej 4

Sortiment uden bøjle (60 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2178497 Insulation MI-CF 54/60 Nej 4
2169547 Insulation MI-CF 60/60 Nej 4
2136459 Insulation MI-CF 76/60 Nej 1
2173159 Insulation MI-CF 89/60 Nej 4
2136521 Insulation MI-CF 108/60 Nej 4
2171748 Insulation MI-CF 114/60 Nej 6
2207102 Insulation MI-CF 140/60 Nej 5

sortiment uden bøjle (70 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2178496 Insulation MI-CF 34/70 Nej 4
2164636 Insulation MI-CF42/70 Nej 4
2168685 Insulation MI-CF 54/70 Nej 6
2136520 Insulation MI-CF 76/70 Nej 4

Sortiment uden bøjle (80 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2171677 Insulation MI-CF 42/80 Nej 6
2171679 Insulation MI-CF 48/80 Nej 6
2171868 Insulation MI-CF 53/80 Nej 4
2170104 Insulation MI-CF 75/80 Nej 4
2170103 Insulation MI-CF 88/80 Nej 4
2171746 Insulation MI-CF 108/80 Nej 4
2170102 Insulation MI-CF 112/80 Nej 4
2170101 Insulation MI-CF 132/80 Nej 4
2173539 Insulation MI-CF 168/80 Nej 4

Sortiment uden bøjle (90 mm)

Varenummer
Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2171742 Insulation MI-CF 60/90 Nej 6
2171802 Insulation MI-CF 75/90 Nej 4

Sortiment uden bøjle (100 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2173160 Insulation MI-CF 76/100 Nej 4
2171744 Insulation MI-CF 89/100 Begrænset 6
2173154 Insulation MI-CF 108/100 Nej 4

Sortiment uden bøjle (120 mm)

Varenummer Varebeskrivelse Lagervare Leveringstid (uger, minimum)
2171747 Insulation MI-CF 108/120 Nej 6
2171749 Insulation MI-CF 114/120 Nej 6
2171750 Insulation MI-CF 133/120 Nej 6

Del