Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vores bedste batteridrevne bore-/skruemaskiner

Til enhver arbejdsopgave

Nuron SF 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

  • Power klasse batteridrevet bore-/skruemaskine

  • Metal borepatron og børsteløs motor

  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)

  • Vægt på værktøjskrop: 1.62kg

Nuron SF 4-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

  • Kompakt – kun 178 mm fra snude til ryg

  • Metal borepatron og børsteløs motor

  • Avancerede sikkerhedsfunktioner

  • Vægt på værktøjskrop: 1.28kg

Nuron SF 6H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag

  • Høj hastighed og maksimal momentstyring

  • Slagboring i mursten og gasbeton

  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)

  • Vægt på værktøjskrop: 1.67kg

Nuron SD 5000-22 batteridrevet gipsskruemaskine

  • Gipsskruemaskine til gipsvægge med høj ydeevne

  • Længere batteri drifttid

  • Bedre ergonomi

  • Vægt på værktøjskrop: 1.1kg

Nuron SF 4H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag

  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)

  • Slagboring i mursten og gasbeton

  • Metal borepatron og børsteløs motor

  • Vægt på værktøjskrop: 1.4kg

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Batteridrevne bore-/skruemaskiner

Uanset om du skal fastgøre skruer over skulderhøjde eller slagbore i murværk har vi den ideelle maskine til dig. Vores bore-/skruemaskiner har høj ydeevne, øget hastighed, længere driftstid og forbedret komfort, som hjælper dig med at være mere produktiv.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Batteridrevne værktøjer til alle erhverv

For komfortabel og pålidelig boring på trange områder. Vores værktøj omfatter alt fra batteridrevne borehamre, batteridrevne gipsskruemaksine og kompakte bore- /skruemaskiner. Udvalgte produkter på vores Nuron platform giver kraft og driftstid til boring en hel dag.