Kit PRA 90 STD
Nyt produktProdukt #2035308
Automatisk trefod til vandret automatisk justering ved et tryk på en knap
- Maks. højde: 1900 mm
- Min. højde: 900 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Fuldautomatiseret vandret nivellering til enmandsbetjening
- Tidsbesparende
- Fjerner mange fejlsituationer – mindre behov for beregning og kommunikation
- IP56 beskyttelse og friktionskobling til lang holdbarhed
- Motoriseret trefod med 5/8" gevind – højde kan justeres mellem 0,97 m og 1,95 m
Arbejdsopgaver
- Overføring af højder (f.eks. referenceniveaumærker)
- Kontrol af højder
- Udgravning
- Betonstøbning

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning PRA 90 (01), Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 8.1 MB ]