ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

S-IS slagtoptilbehør

E-Fjeder 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5 #2136354

Tilbehør til slagtop

  • Indstik: 3/4" firkant
  • Kort/lang: Lang
  • Overfladebehandling/coating: Ingen

Valgmuligheder

Indstik
  • 1/4" Hex, 1/2" firkant
  • 3/8" firkant, 3/4" firkant, 1/4" Hex, 7/16" Hex
  • 1/2" firkant, 7/16" Hex
  • 1/2" firkant, 3/4" firkant
  • 1/2" firkant, 3/8" firkant
  • 1/2" firkant
  • 1/2" firkant, 5" firkant
  • 3/4" firkant
  • 3/4" firkant, 1/2" firkant
Længde
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
  • 5 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Stk.
5
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris

DKK 60,86

DKK 12,17 / 1 Stk.

Teknisk data

Indstik
3/4" firkant
Kort/lang
Lang
Overfladebehandling/coating
Ingen

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Del af udvalget af det slidstærke tilbehør er designet til at hjælpe dig med at maksimere brugbarheden og levetiden af dine slagnøgler
  • Professionel styrke bygget kvalitet til krævende boltning- og fastgørelsesopgaver

Arbejdsopgaver

  • Tilbehør til montering af toppe til slagnøgler med forskellige skaftestørrelser, -vinkler eller -længder
  • Tilbehør til boltning og fastgørelse

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.