S-IS slagtoptilbehør
E-Fjeder 3/4" 30mm+ / 1 1/8"+ MP5 #2148350
Tilbehør til slagtop
- Indstik: 3/4" firkant
- Kort/lang: Lang
- Overfladebehandling/coating: Ingen
Valgmuligheder
Indstik
- 1/4" Hex, 1/2" firkant
- 3/8" firkant, 3/4" firkant, 1/4" Hex, 7/16" Hex
- 1/2" firkant, 7/16" Hex
- 1/2" firkant, 3/4" firkant
- 1/2" firkant, 3/8" firkant
- 1/2" firkant
- 1/2" firkant, 5" firkant
- 3/4" firkant
- 3/4" firkant, 1/2" firkant
Længde
- 40 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 127 mm
- 254 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 5 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
5
Rabatteret nettopris
DKK 60,86
DKK 12,17 / 1 Stk.
Teknisk data
Indstik
3/4" firkant
Kort/lang
Lang
Overfladebehandling/coating
Ingen
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Del af udvalget af det slidstærke tilbehør er designet til at hjælpe dig med at maksimere brugbarheden og levetiden af dine slagnøgler
- Professionel styrke bygget kvalitet til krævende boltning- og fastgørelsesopgaver
Arbejdsopgaver
- Tilbehør til montering af toppe til slagnøgler med forskellige skaftestørrelser, -vinkler eller -længder
- Tilbehør til boltning og fastgørelse
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.