HIT-Z gevindstang
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r6295
Ultimate gevindstang til hybrid/epoxy-klæbeankre (kulstofstål)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
- PROFIS-software: Ja
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Egnet til meget høje belastninger i revnet beton og seismiske applikationer i overensstemmelse med ICC-ES- og ETA C2-godkendelser
- Kræver ikke rengøring af borehul (over 5 °C) med HIT HY200
- Sikker og produktiv løsning, da borehullet ikke skal rengøres
- Variabel sættedybde til fuld udnyttelse af ankerkapacitet
- Hovedmarkering til nem verifikation af længden på gevindstangen, selv efter montage
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i revnet og ikke-revnet beton lavet med Hilti HIT-HY200
- Seismiske forankringer (f.eks. forstærkning af armerede betonbygninger)
- Fastgørelse af forskydningsforbindelser (f.eks. stålkonstruktioner, bjælker)
- Forankring af sekundære stålkonstruktioner (f.eks. forskydningspåvirkning, rækværk, lydværn)
- Forankring af sikkerhedsbarrierer, balustrader, brandtrapper
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.