MQN-CP
Nyt produkt UltimateProdukt #r8296589
Ultimativ, elforzinket montagebolt med forspændingsfunktion på alle sommerfugleåbninger giver højere produktivitet
- Produktklasse: Ultimate
- Materialesammensætning: Plade: S380MC, Møtrik: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastik: PA 6,6
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Egenskaber og fordele
- Formontage af element i dobbeltåbning
- Universel: et forbindelseselement til alle MQ-stiverskinner
- Giver et mere sikkert hold, når den er trykket i, drejet og strammet
- Nem afmontering
- Mest fleksible produkt i serien
Arbejdsopgaver
- Sammensætning af vinkler til stiverskinner
- Forbindelseselement til U-ramme/tværbjælkekonstruktioner
- Forbinder stiverskinner og konstruktionselementer
- Forbinder MQ konsoller, vinkler og sokler til MQ-profiler
- Forbindelse af MQ vinkler og andre elementer til MQ-stiverskinner i miljøer op til 50 °C