B22 8,0 22 V batteri
Nyt produktProdukt #r8449395
22 V 8,0 Ah Li-ion batteri med ultimativ effekt, der giver ekstrem lang driftstid
- Vægt: 1.15 kg
- Mål (LxBxH): 160 x 104 x 85 mm
- Batterienergi: 173 Wh
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Batteri med ultimativ ydeevne giver ekstrem driftstid for alt Hilti 22 V værktøj og ekstra boost i intense og serielle anvendelser
- Inkluderer Hilti Cordless Power Care (CPC) teknologi – indbyggede processorer overvåger hver battericelle for at levere mere pålidelig, konsistent og længerevarende strøm på dine arbejdssteder
- Fuldt forseglet elektronik til øget beskyttelse mod støv, fugt og vand
- Gummibelagt, glasfiberforstærket hus – op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
- Hus, der er udviklet til at afkøle batteriet til den ideelle temperatur for hurtigere opladning og reduceret overbelastning under påføring
Arbejdsopgaver
- Til intensiv anvendelse i serieopgaver, som kræver maksimal batterikapacitet til udvidet arbejdstid og optimal ydelse
- Kompatibel med alle Hilti 22 V batteriværktøjer
- Kompatibel med alle Hilti 18 V og 22 V batteriværktøjer
- Kompatibel med alle Hiltis C4/36 Li-ion opladere
- Opgaver ved ekstreme temperaturbetingelser – fra 60 °C ned til -17 °C
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Registrering eller købsbevis kræves aldrig
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.