Nuron
SBT 6-22 Batteridrevet bore-/skruemaskine
Kit SBT 6-22 + B 85 + C6 æske #2497230

SBT 6-22 metal bore-/skruemaskine til forboring af nøjagtige huller og montering af S-BT bolte (Nuron-batteriplatform)
- o/min: 2000 rpm
- Maks. moment: 85 Nm
- Borepatrontype: Borepatron uden nøgle
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 4.499,00
DKK 4.499,00
/
1 Stk.
Teknisk data
o/min
2000 rpm
Maks. moment
85 Nm
Borepatrontype
Borepatron uden nøgle
Dokumenter
pdf BV Typegodkendelse 74271/A0_BV for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL fastgørelsessystemer til anvendelse offshore og ved skibsbygningsarbejdsopgaver., engelsk [ 530.5 KB ]
pdf DNV-typegodkendelsescertifikat TAS00003NW for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., engelsk [ 488.9 KB ]
pdf ABS typegodkendelse 23-2361769 PDA for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., engelsk [ 1.8 MB ]
pdf RINA Typegodkendelse FPE035023CS/001 af fastgørelsessystemerne S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) og X-FCS-R til offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., engelsk [ 125.1 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alt du skal bruge til at montere S-BT bolte – SBT 6-22 er Hiltis metal special skruemaskine med højt moment og ekstrem holdbarhed, som det kræves til fastgørelse på stål
- Nemmere præcisionsboring – borefunktion giver feedback til brugeren, når boret har nået den ønskede dybde for S-BT gevindbolte
- Kalibrering kræves ikke – værktøjet stopper automatisk, når den forudindstillede sættedybde er nået, hvilket gør korrekt montering af bolte hurtigere og nemmere
- Kraftfuld kulfri motor – med nok moment til alle fastgørelsestrin i stål, fra boring af huller til spænding af riveskiver eller møtrikker
- Nuron batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Alt-i-et metalboremaskine til montering af S-BT gevindbolte – fra boring af meget nøjagtige huller til tilspænding af gevindbolt
- Fastgørelse i stål ved hjælp af S-BT bolte – inklusive alsidige fastgørelser, riveskiver, kabelbakker og afstivninger
- Boring og skruning med højt moment i metal med diametre op til 13 mm
- Også velegnet til boring i træ med sneglebor, spadebor med diameter op til 32 mm og skæring med hulsavsbor med diameter op til 125 mm
- Indskruning gevindboltsystem fås i forskellige korrosionsklasser, inklusive rustfrit stål
Relaterede produkter
Nuron

B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Nuron

B 22-55 kompakt og let 22 V Li-ion batteri til lette opgaver med Nuron elværktøj
Gevindbolt monteret med selvskærende gevind (varmforzinket stål, metrisk gevind) til fastgørelse af ristedæk på stål i milde korrosive miljøer
Gevindbolt monteret med selvskærende gevind (rustfrit stål, metrisk gevind) til fastgørelse af ristedæk på stål i høje korrosive miljøer
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
