Spring til hovedindhold

Din nye alt-i-én 22V platform se mere her

Let skinnesystem (MM)

Let skinnesystem til montering af rørunderstøtninger

Let skinnesystem til montering af rørunderstøtninger
MM-C-16 Elforzinket 16 mm høj MM-montageskinne til lette opgaver
MM-C-30 Elforzinket 30 mm høj MM-montageskinne til lette opgaver
MM-C-36 Elforzinket 36 mm høj MM-montageskinne til lette og mellemtunge opgaver
MM-S Elforzinket pendulmøtrik til forbindelse mellem gevindkomponenter med MM-montageskinner
MM-ST Elforzinket hammerhovedskrue for hurtig forbindelse til MM-montageskinner
MM-WN Elforzinket vingemøtrik til at forbinde modulære støttesystemers komponenter til MM stiverskinner
MM-A-90 Elforzinket 90 graders formonteret vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-AH-90 Elforzinket 90 graders vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-R-16-36 Elforzinket skinnefod til fastgørelse af MM-skinner på forskellige grundmaterialer
MM-AF-90 Elforzinket 90 graders flad vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-T-16-36 Elforzinket bjælkebeslag til at fastgøre MM-stiverskinner direkte på stålbjælker
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv