Special
MQK-41 D konsol
Konsol MQK-41 D/1000 #369620

Elforzinket dobbelt C-montageskinnekonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundflange: 10 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Kunder søgte også efter konsol, konsoller, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Profil
- MQ-41-D
Længde - L
- 1000 mm
Pakkestørrelse
- 6 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
6
Rabatteret nettopris
DKK 1.941,09
DKK 1.941,09 / 1 Stk.
Teknisk data
Materialetykkelse
Skinne: 2 mm, Grundflange: 10 mm
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Profil
MQ-41-D
Vægt
5080 g
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Udviklet til højere forskydningslastkapacitet og nemmere montering
- Formærkede mål – til hurtigere installation, samling og måling
- Dobbeltskinne, ikke-opslidset
- Stor fleksibilitet under brug og nem justering
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stringermontageskinnesystemer
- Anbefales til installation i tørre, indendørs omgivelser
- Montering af kabelbakker, ventilationsrør og rørstøtter
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.