- Slagboring diameterområde: 4 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 100 mm
- Behov støvsuger: Nej
- Vægt: 1 kg
- Slagboring diameterområde: 5 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 96 mm
- Vægt: 1 kg
- Slagboring diameterområde: 5 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 96 mm
- Vægt: 1 kg
- Slagboring diameterområde: 5 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 100 mm
- Vægt: 0.9 kg
- Slagboring diameterområde: 4 - 16 mm
- Maksimal boredybde: 105 mm
- Vægt: 0.5 kg
- Slagboring diameterområde: 4 - 40 mm
- Maksimal boredybde: 400 mm
- Værktøjstype: Borehammer SDS-Max
- Behov støvsuger: Ja
- Værktøjstype: Borehammer SDS-Max, Borehammer SDS-Plus
- Vægt: 0.26 kg
- Slagboring diameterområde: 5 - 55 mm
- Tilbehør type: Støvbeskyttelseskappe
- Borepatrontype: n/a
- Tilbehør type: Støvopsamler
- Til brug sammen med: TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Mål (LxBxH): 200 x 80 x 80 mm