ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Gaskapsave

Vis mig et udvalg af alsidige og gasdrevne kapsave, som er nemme at starte, til skæring af murværk, metal og beton op til 150 mm (6") dybde

Vis mig et udvalg af alsidige og gasdrevne kapsave, som er nemme at starte, til skæring af murværk, metal og beton op til 150 mm (6") dybde
DSH 600-X Kapsav Kompakt og let 63 cc gassav med opretstående håndtag og klingebremse – skæredybde op til 120 mm med 300 mm klinger
DSH 700-X gaskapsav Alsidig bagholdt gassav på 70 cm3 med automatisk choker – til skæring i en dybde på op til 125 mm
DSH 900-X Gaskapsav (400 mm) Stærk gaskapsav med easy-start 87 cc motor med automatisk choker – maks. klingediameter 400 mm og en skæredybde på op til 150 mm
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()

PRØV VORES NYE DSH 600-X BENZINKAPSAV

Vores nye kompakte og håndholdte benzinkapsav har nem start, klingestopteknologi og markedets største skæredybde

Når man skærer i beton, stål eller murværk, er der brug for optimal skæredybde, kraft og et godt greb. Vi har derfor udviklet den nye DSH 600-X med højere ydeevne, ergonomi, produktivitet og sikkerhed på byggepladsen.

Maskinen har automatisk choker så man undgår, at værktøjet druknes ved start, hilket øger produktiviteten markant. Den vejer kun 9,8 kg med en motor på 63.3 cc, og når DSH 600-X udstyres med en 300 mm klinge, opnåes en skæredybde på 120 mm! Det kan man normalt kun opnå med en markant større 350 mm klinge. Den mindre klinge giver færre omkostninger og gør den nye sav ekstremt let og kompakt i forhold til ydeevnen. Derudover har den et ergonomisk topgreb og lavt vibrationsniveau på 2,5 m/s², så den er meget nem at håndtere - selv ved arbejde i længere perioder. Dertil øger den nye klingestopteknologi sikkerheden for brugeren, og klingen stopper på under 7 sekunder.

Den kan kombineres med DSH-P vandpumpen, så støvopsamling kan sikres med brug af en enkelt spand vand - så slipper du for at søge efter vandforsyning på byggepladsen.

Vi synes du skal prøve den!

Hør kundernes mening

INNOVATIONER DU KAN REGNE MED

Loading

DSH 600-X klinger

Ultimate SPX Universal Diamond blade

Ultimate SPX Universal diamantklinge

Ultimate diamantklinge med Equidist teknologi til effektivt arbejde i forskellige grundmaterialer

Køb nu
Premium SP Universal Diamond blade

Premium SP Universal diamantklinge

Premium diamantklinge til savning i beton, murværk, natursten og cement.

Køb nu
Standard P Universal Diamond blade

Standard P Universal diamantklinge

Standard P Universal diamantklinge

Køb nu
Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Er du træt af alle de uventede omkostninger til service og tyveri af benzinkapsave?  Vi har den perfekte løsning til dig.

Vores komplette Fleet Management service omfatter: 

  • Hurtige reparationer af høj kvalitet uden omkostninger, inklusive fragt og dækning af skader forårsaget af fald 
  • Tyveridækning med hurtig og enkel erstatning af stjålet værktøj, til lave omkostninger 
  • '3 dage eller gratis' reparationsservice
Se mere
DSH 600-X maintenance kit

Enkel vedligeholdelse

Mindre reparationer og service kan nu udføres hurtigt og enkelt på byggepladsen.

Værktøjet leveres med et vedligeholdelsessæt indeholdende: ekstra startsnor, luftfiltre, tændrør og brændstoffilter.

Se hele vores sortiment af Benzinkapsave

Vores benzinkapsave DSH 900-X, DSH 700-X og DSH 600-X har, sammen med vores diamantklinger, en meget høj ydeevne som er med til at reducere nedetid og forbedre produktiviteten på byggepladsen.

De kan skære gennem flere forskellige materialer, herunder alle typer beton, murværk (hulsten, sandkalksten osv.), stål og asfalt.

Derudover, udmærker de sig i en lang række arbejdsopgaver, såsom skæring af kantsten og brosten, skæring af mursten og blokke, skæring i stålprofiler, rør og stålplader, udskæring af åbninger i murværk eller betonvægge og meget mere.

DSH 600-X petrol saw

DSH 600-X GASKAPSAV

Kompakt og let 63 cc gassav med opretstående håndtag og klingebremse – skæredybde op til 120 mm med 300 mm klinger

Køb nu

NY

DSH 700-X gas saw

DSH 700-X GASKAPSAV

Alsidig bagholdt gassav på 70 cm3 med automatisk choker – til skæring i en dybde på op til 125 mm.

Køb nu

NY

DSH 900-X gas saw

DSH 900-X GASKAPSAV

Kraftfuld bagholdt gassav på 87 cm3 med automatisk choker – til skæring i en dybde på op til 150 mm

Se mere
Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu