DGH 130
Nyt produkt- Slibehjul diameter: 130 mm
- Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003: 2.54 kg
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 3000 rpm; gear 2: 4100 rpm; gear 3: 5200 rpm; gear 4: 6400 rpm; gear 5: 7400 rpm; gear 6: 8700 rpm
DGH 150 betonslibemaskine
Nyt produkt- Grundmateriale: Beton, Belægninger, Lim, Epoxy, Cement
- Kulfri motor: Ja
- Skaftstørrelse: 19 mm