- Nominel spænding: 21.6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Maks. skæredybde: 34 mm
- Nominel spænding: 36 V
- Skivediameter: 150 mm
- Maks. skæredybde: 46 mm
AG 4S-A22 (125)
Nyt produkt- Nominel spænding: 21,6 V
- Skivediameter: 125 mm
- Maks. skæredybde: 34 mm
GTB 6X-A22
Nyt produkt- Nominel spænding: 21,6 V
- Skivediameter: 760 mm
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 78 dB (A)
GFB 6X-A22
Nyt produkt- Nominel spænding: 21,6 V
- Skivediameter: 457 mm
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 78 dB (A)
GPB 6X-A22
Nyt produkt- Nominel spænding: 21,6 V
- Skivediameter: 100 mm
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 78 dB (A)
GDG 6-A22 batteridreven ligesliber
Nyt produkt- Nominel spænding: 21,6 V
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 76 dB (A)
- Triaksial vibrationsværdi ved vinkelslibning (ah,AG): 22.2 m/s²