Betonsave

Mere skærekraft, end du tror

Beton

Murværk

Asfalt

Metal
Designet til at holde dig produktiv og sikker


Beskyttelse mod fald og tilbageslag
Unik 3D Active Torque Control (ATC) til batteridrevne kapsave stopper værktøjet på ≤ 1 sekund

Hurtigtvirkende klingebremse
Stopper skiven på batteridrevne kapsave inden for ≤ 4 sekunder efter aftrækkeren slippes.

Støvudsugningssystem
Reducer støveksponeringen til tilladte grænser med vores DWP 15-22 – ideel til batterisave.

Samlet systemydelse
Få op til 30% mere arbejde pr. opladning med batterioptimerede klinger, sammenlignet med benzin savklinger.

Uanset hvilken skæreopgave du står overfor, har vi den kraft og ydeevne, du har brug for. Vælg batteridrevne kapsave på Nuron platformen til både indendørs og udendørs arbejde, når du skærer, hvad der svarer til 1–2 benzintanke om dagen. Vælg benzinsave, når du bruger to eller flere benzintanke om dagen og arbejder steder uden adgang til strøm og mulighed for at tilslutte opladere.




* *Baseret på intern test med:
DSH 600-22 ATC og DSH 700-22 ATC batteridrevne kapsave. De viste tal er baseret på brug af 2x2 B 22-290 Nuron-batterier og 300 mm SPX Universal A-klinge. For kantsten var højden 300 mm og bredden 100 mm. Til armeringsjern blev der brugt 16 mm armeringsjern. Forhold på arbejdspladsen, såsom temperatur, fugtighed, støvniveauer og materialer, der arbejdes på, kan påvirke den maksimale mængde arbejde, der er muligt med én batteriopladning.
Opgrader din værktøjspark
Ofte stillede spørgsmål
(1) Baseret på brug af to sæt med to B 22-290-batterier og 2x C8-22 230V-opladere i 6 timer om ugen og 2,4 tankpåfyldninger i timen til DSH 600-X benzinkapsav.
(2) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(3) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice. (4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.