SF 2-A12 batteri-bore-/skruemaskine
Batteri-bore-/skruemaskine SF 2-A12 æske produktnummer:
SF 2-A12 minibor/skruetrækker med 12 V motor uden kontakthul, når du har brug for let adgang, lav vægt og præcis kontrol
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 21 Nm (Blød samling), 34 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 400 rpm; gear 2: 1600 rpm
- Borepatron fastspændingsområde: 1 - 10 mm
Kunder søgte også efter Skruemaskine, Skrue maskine, Skrue, 12v or 12.
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 1.229,64