ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Special

NPR 19-A presseværktøj

Akku presværktøj NPR 019 IE-A22 kuf #2168656

19 kN batteridrevet presseværktøj med udskiftelige pressekæber til metal og plastikrør op til 40 mm

  • Trykkraft: 19 kN
  • Til brug sammen med kæber: NPR PM **
  • Hovedrotation: 350 °

Kunder søgte også efter PresseværktøjPressetangBatteridrevet presseværktøjPrestang or Presværktøj.

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj inkl. kuffert
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 750,00

Teknisk data

Trykkraft
19 kN
Til brug sammen med kæber
NPR PM **
Hovedrotation
350 °
Værktøjsvægt
1.54 kg
Mål (LxBxH)
355 x 75 x 120 mm
Serviceinterval
15.000 cyklusser eller 1 år

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Let og kompakt indbygget værktøj til nem adgang og manøvredygtighed
  • 350 graders drejeligt hoved
  • Presserækkevidde op til 40 mm fittings
  • Værktøjet trækker sig automatisk tilbage, når måltrykket er opnået. I tilfælde af fejl eller forkert brug vil audiovisuelle signaler advare operatøren
  • Godkendt af mange systemleverandører

Arbejdsopgaver

  • Presserækkevidde op til 35 mm for metalrør*
  • Presserækkevidde op til 35 mm for kobber og stål
  • Presserækkevidde op til 40 mm til flerlags-komposit og PEX

Services

Hilti Tool Service

  • Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice

Fleet Management

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.