3.4 Web og mobilapp |
Mindre opdatering |
August 2017 |
3.4 Opdateringen indeholder følgende nye funktioner og forbedringer:
- Mulighed for at navigere dokumentationer med en valgfri talangivelse, via både backoffice og mobilapp.
- Mulighed for at tilføje PDF-dokumenter af ikke-teknisk karakter til projektet, og tilføje dem i den samlede PDF-rapport. Dette giver projektansvarlig mulighed for at uploade virksomhedsspecifikke dokumenter, som fx fakturaer eller tilladelser, med henblik på at inkludere det i den samlede projektrapport.
- Tilføjelse af en ny svartype for projektatributter: dato. dette felt giver mobilbrugere mulighed for at vælge en dato i et optimeret dato-vælger format. Dette åbner op for muligheden for at tilføje dato for vedligeholdelse, inspektion og installation, med reduceret risiko for fejlindtastning.
- Tilføjelse af en ny svartype under projektatributter: Tekst boks. Dette felt giver mulighed for at tilføje en fri tekst på op til 800 anslag, hvilket kan bruges til kommentarer og notater i forbindelse med inspektion eller lignende. Tekstfeltet er nemt at læse på både mobilapp og i rapport.
- Mulighed for at bestemme om enkelte kategorilinjer skal kunne redigeres i læse-visningen af CFS-DM. En tredje part, som fx en inspektør, der kan se enhedsdetaljer udenfor mobilappen (via QR-koden) kan nu også redigere specifik data for en enhed, som fx at tilføje inspektionsstatus eller kommentarer.
- Forskellige forbedringer af brugeroplevelsen samt diverse fejlrettelser og optimeringer.
|
3.5 Web og mobilapp |
Mindre opdatering |
Februar 2018 |
3.5 Opdateringen indeholder følgende nye funktioner og forbedringer:
- Større forbedringer indenfor skalerbarhed og synkronisering på mobilappens IT-arkitektur, hvilket markant forbedrer datastabilitet, forhindrer synkroniseringsfejl og øger hastigheden for synkronisering og download.
- Mindre opdateringer, der forbedrer brugeroplevelsen, herunder muligheden for sortering af projekter i Back-office applikationen.
- Diverse fejlrettelser og andre mindre forbedringer.
|