FORDELE
• Hilti MM-systemets forhåndssamlede komponenter er udstyret med en automatisk skub og drej-mekanisme, der muliggør let og hurtig installation. Det kan potentielt halvere installationstiden sammenlignet med traditionelle systemer og sikrer dermed maksimal produktivitet.
• "Push only"-teknologien giver mulighed for præfiksering og sikker justering af komponenterne inden den endelige tilspænding.
• HUS-P-skrueankerets flade hoved gør det muligt at regulere MM-ST-pladerne i alle kanalens sektioner. Det er særdeles praktisk i forbindelse med hovedskinner, da det kan monteres direkte på grundmaterialet, uden at bevægeligheden i kanalen påvirkes.
• Den nye bjælkeklemme giver mulighed for forbindelser fra begge sider af kanalen, fra den åbne sektion og bagfra.