MODULOPBYGGET BÆRESYSTEM TIL TUNGE ANVENDELSER
Modulopbygget Hilti MI- og MIQ-bæresystem

Genveje
Hilti MI-system
Vores Hilti MI-system er udviklet til tunge laster og er et fuldt ud modulopbygget system, der eliminerer behovet for svejsning.
Det er udviklet til at være hurtigt, fleksibelt og let at bruge på byggepladsen.
Det fås som varmegalvaniseret og er velegnet til industrielle anvendelser og tungt erhverv
Hilti MIQ-system
Vores Hilti MIQ-system er udviklet til tunge anvendelser og sætter nye standarder for modulopbygget fleksibilitet.
Det er baseret på en 90x90x2,5 mm bjælke og kombinerer det gennemprøvede Hilti MI-systems styrke og stivhed med vores alsidige og førende Hilti MQ-system.
Det er udstyret med smarte og tidsbesparende samlinger og er den perfekte løsning til tunge anvendelser. Det fås i varmegalvaniseret stål, der sikrer lang levetid i korroderende omgivelser.
Fordele
Hilti MI-system
• Den lukkede del af MI-kanalen sikrer øget robusthed og modstandsdygtighed over for vridning. Det kan også installere rør på hver af de fire sider samtidig.
• Det kan kombineres med Hilti MQ-systemet til mindre rør.
• Hullerne i kanalen giver mulighed for hurtig og præcis installation og regulering af komponenterne inden den endelige tilspænding.
Hilti MIQ-system
• Det brede udvalg af forbindelser gør det let at finde den rette til din anvendelse.
• Takket være Hilti MQ 41-profilen på to af bjælkens sider er det ekstremt let at montere dele, inklusive beslag, holdere og forskellige forbindelser.
• Uanset hvilken rørbøjle, du anvender, kan du montere den direkte på bjælken - der kræves ingen yderligere adaptere. Det er en hurtig, fleksibel og omkostningseffektiv løsning