- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Løsninger til bedre processer
- Sundhed og sikkerhed
Sundhed og sikkerhed
Innovative værktøjer som øger arbejdssikkerheden

Sundhed og sikkerhed
Høj sikkerhed er en stor prioritet på byggepladser. I samarbejde med vores kunder har vi derfor udstyret værktøjerne i Nuron-serien med innovative sikkerhedsfunktioner. De nye Nuron værktøjer udmærker sig særligt inden for parametrene ergonomi, slidstyrke og vægt, hvilket gør dem behagelige og skånsomme at arbejde med - også over længere tid.
Herudover er endnu flere værktøjer nu blevet udstyret med gennemprøvede teknologiske løsninger fra Hilti, herunder aktiv vibrationsreduktion (AVR), aktiv drejningsmomentkontrol (ATC) og støvudsugningssystemer (DRS).

Forbedrede og nye funktioner for højere arbejdssikkerhed
På den sikre side
Potentielt farlige og anstrengende arbejdsopgaver kan nu udføres enklere og hurtigere: De batteridrevne Nuron værktøjer er blevet udstyret med nye og optimerede sikkerhedsfunktioner i et nyer forbedret design.
Læs her, hvordan vi har optimeret værktøjerne.
Øjeblikkeligt nødstop

Den nye SensTech™-teknologi registrerer brugerens hånd, hvilket overflødiggør den mekaniske dødmandsknap: Slipper brugeren grebet, stopper værktøjet automatisk med det samme. Vinkelsliberen AG 6D-22 kombinerer f.eks. denne funktion med 3D ATC-funktionen: Hvis værktøjet bevæges med rykkende eller ukontrollerede bevægelser, standser vinkelsliberens skæreskive øjeblikkeligt takket være aktiv momentstyring.
Højere ydeevne, mindre vægt

Takket være det stærke batteri og et revideret værktøjsdesign har TE 4-22 et optimalt forhold mellem vægt og effekt.
Støvfri

Endelig støvfrie arbejdsomgivelser: Systemer til støvudsugning fås til samtlige arbejdsopgaver og reducerer støvbelastningen på byggepladsen betragteligt.
Mindre apparater for mere fleksible arbejdsprocess

Arbejdsopgaver i trange omgivelser eller over hovedhøjde er særlig anstrengende. Værktøjerne i Nuron-serien anvendes ofte under netop disse betingelser. Værktøjerne er derfor udført i et særligt kompakt og ergonomisk design - for fleksibel anvendelse, der forebygger træthed og udmattelse.
Alle fordelene ved Nuron: fra ydeevne til intelligente funktioner
Sørg for at dine projekter er klar til fremtidens udfordringer. Læs her, hvilke andre egenskaber vi har udstyret Nuron med.

Ét samlet batterisystem til flere end 70 værktøjer
Alle Nuron værktøjerne kører på samme 22V batteriplatform, uanset hvor tung arbejdsopgaven måtte være.

Højere ydeevne og længere batteritid
Nuron garanterer lang drifttid og samme høje ydeevne som ledning- eller benzindrevne værktøjer, selv under krævende arbejdsopgaver.

Intelligente værktøjer for højere produktivitet
Databaserede serviceydelser gør det nemmere at administrere værktøjsparken.

Nuron – det hurtige overblik
Her får du et hurtigt overblik over Nuron og alle fordelene ved det nye batteriplatform fra Hilti.
Nuron kort fortaltSe flere Nuron værktøjer fra Hilti
vi har over 70 Nuron værktøjer, og mange flere er på vej.

TE 6-22 Batteridreven borehammer
Mere sikker og komfortabel: Den batteridrevne borehammer udmærker sig ved optimeret håndtering og forbedret værktøjsbalance. Med henblik på øget arbejdssikkerhed er borehammeren udstyret med aktiv momentstyring (ATC) og vibrationskontrol (AVR). Herudover kan et modul til støvudsugning tilkobles værktøjet med et enkelt klik.
Til produktet
SF 4-22 Batteridreven bore-/skruemaskine
Den kompakte og ydelsesstærke batteridrevne bore-/skruemaskine er udstyret med aktiv momentstyring (ATC). Denne sikkerhedsfunktion forhindrer ukontrolleret drejning af selve boremaskinen, f.eks. fordi boret har sat sig fast. LED-arbejdslys sørger desuden for at lyse arbejdsområdet klart og tydeligt op.
Til produktet
VC 10-22 Batteridreven støvsuger
Støvsugeren med automatisk filterrengøring imponerer med sin konstant høj sugeevne, der effektivt reducerer støvbelastningen. Forskellige certificerede systemer sikrer forenklet anvendelse, f.eks. i forbindelse med boring med hulbor, mens det ergonomisk bæresystem til ryggen sikrer højst mulig mobilitet.
Til produktet
BX 3-22 Batteridrevet fastgørelsesværktøj
BX 3-22 garanterer høj hastighed og lang levetid. BX 3-22 klarer op til 850 søm per opladning og egner sig perfekt til fastgørelse i både beton, stål og murværk. Det kompakte batteri letter desuden arbejdsopgaver over hovedhøjde.
Til produktetFordelene ved nuron
Nuron har følgende nyheder til din branche
Nuron batteriplatform er designet på en måde, så det opfylder kravene inden for en lang række vidt forskellige anvendelsesområdet. Læs her, hvordan du bedst anvender Nuron inden for dit arbejdsområde.

Bygge- og anlægsbranchen
Med Nuron kan du gennemføre krævende og tunge arbejdsopgaver, helt uden behov for benzin eller strømkabler. Det nye batterisystem giver dig samme ydeevne som et ledningsværktøj.

Varme- og ventilationsanlæg (HVAC)
Maksimal ydeevne i kombination med optimeret vægt: de forbedrede Nuron værktøjer letter arbejdsopgaver over hovedhøjde samt installationer af enhver art. Takket være databaseret analyse ved du altid, hvilke værktøj som er i brug.

Stål- og metalbyggeri
Vores Nuron værktøjer har op til dobbelt så høj ydeevne i forhold til eksisterende batteridrevne værktøjer, samt forbedret ergonomi. De egner sig derfor godt til arbejdsopgaver inden for stål- og metalbyggeri.

Tømrer
De robuste batterier og ergonomisk forbedrede Nuron værktøjer øger sikkerheden for dine medarbejdere, uanset om der skal slibes, skæres, saves eller arbejdes over hovedhøjde:

Tekniske løsninger
Takket være én samlet platform kan du nu bruge alle dine mange forskellige værktøjer via et universelt batterisystem. Det giver færre ladepauser samt øger produktiviteten og fleksibiliteten på byggepladsen.

Energi og industri
Med Nuron kan alle medarbejdere som arbejder med stål, beton eller murværk arbejde sikkert og ergonomisk, uden at gå på kompromis med effektiviteten.
Sådan skifter du til Nuron
Læs her, hvordan du hurtigt og enkelt kan omstille din virksomhed til Nuro – eller kontakt os direkte for et personligt tilbud og yderligere rådgivning.