- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Løsninger til bedre processer
- Nuron - Vores 22V batteriplatform
Med Nuron er det slut med at gå på kompromis
KRAFTIGERE BATTERIVÆRKTØJ END NOGENSINDE FØR
Oplev vores 22V batteriplatform!
Med Nuron får du adgang til over 90 værktøjer samlet på én batteriplatform, så du kan udføre opgaver der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj.
Fra nedbrydning og skæring til boring og fastgørelser - Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og bedre komfort i det daglige arbejde.
Sådan hjælper Nuron din virksomhed
Praktisk med én platform
90 værktøjer på den samme 22V Nuron batteriplatform – kompatibel med alt fra bore-/skruemaskiner til mejselshamre.
Mere arbejde pr. opladning
Få en øget driftstid fra dit værktøj med Nuron, der kan levere højere ydeevne end både 36V, ledningsbaseret og benzindrevet værktøj.
Mindre nedetid
Indbygget status på batteriets ydeevne gør dig opmærksom på dets tilstand, mens datadrevne tjenester forenkler styringen af værktøjsparken.
Beskyt dine folk
Markedets bedste sikkerheds- og sundhedsfunktioner hjælper dig med at minimere risikoen for arbejdsulykker og øger produktiviten.
UDFORSK NURON
Slagnøgle med robust 1/2" friktionsring til en hurtigere og sikrere fastgørelse og boltning.
Læs mere om SIW 6AT-22 slagnøgle
Alsidig TE 6-22 SDS Plus borehammer med bredt borespektrum, mejslefunktion og selvspændende borepatron.
Læs mere om TE 6-22 borehammeren
Kulfri vinkelsliber med justerbar hastighed til daglig skæring og slibning med skiver op til 125 mm.
Læs mere om AG 4S-22 vinkelsliberen
Batteridrevet sav til koldskæring i sav og ekstrahurtige, præcise snit op til 60 mm │2-3/8" dybde.
Læs mere om SC 6ML-22 rundsaven
Én platform til alle dine opgaver. Strømlin din værktøjspark, og få mere fleksibilitet på byggepladsen
Det kan være noget af en opgave at holde styr på forskellige platforme – for ikke at nævne omkostningerne og tiden forbundet med det.
Med Nuron kan du bruge alle dine værktøjer på én batteriplatform – lige fra slagskruemaskiner til mejselhamre. Du skal bruge færre batterier og opladere på byggepladsen, og du bliver mindre afhængig af værktøj, der kører på andre strømkilder.
HØJERE YDEEVNE OG ØGET DRIFTSTID
Arbejd hele dagen med batterier, der leverer samme kraft som traditionelt ledningsbaseret og benzindrevet værktøj
Takket være den innovative batteriteknologi kan du med Nuron forvente dobbelt så meget kraft som på tilsvarende platforme.
Til de mest krævende opgaver, som f.eks. skæring af stålrør med en kapsav eller nedbrydning af beton med en mejselhammer, kan to 22V-batterier kombineres. Til lettere opgaver som fx fastskruning af gipsplader eller montage af metalbeslag, vil du arbejde hurtigere og mere behageligt takket være værktøjets forbedrede ergonomi.
ADMINISTRER DIN VÆRKTØJSPARK MED DATADREVNE SERVICES
Minimer nedetiden med én forbundet batteriplatform, der leverer data uden at forstyrre den daglige arbejdsgang.
Tjek batteriets status, og bestil udskiftninger. Få adgang til tjenester, der hjælper dig med at finde manglende udstyr eller lokalisere ubenyttet eller overskydende værktøj. Og brug data fra Nuron til at træffe proaktive beslutninger om din værktøjspark.
Vil du kunne endnu mere? Hilti Fleet Management og ON!Track kunder får et større udvalg af datadrevne services med Nuron.
SIKKERHED UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS
Førende løsninger, som er designet til at beskytte dine medarbejdere
Med Nuron har vi øget antallet af batteriværktøjer, der indeholder:
- ATC (Active Torque Control) forhindrer værktøjet i, at dreje ukontrolleret rundt
- AVR (Active Vibration Reduction) reducerer træthed ved længerevarende udsættelse for vibrationer
- DRS (støvopsamlingssystemer) hjælper med at reducere eksponering for byggestøv
- Stropper og ophæng til at mindske risikoen for faldende genstande ved arbejde i højder
Udfyld nedenstående kontaktformular og vi vil ringe dig op med mere information
Opgrader til Nuron nu
Er du klar til at skifte til Nuron batteriplatformen? Uanset om du allerede bruger vores batteridrevne værktøj eller først lige har valgt Hilti, arbejder vi tæt sammen med dig for at sikre en skræddersyet overgang til Nuron, som passer perfekt til dine behov og din tidsplan.
Vi tilbyder besøg på byggepladsen, træning og telefonsupport, så du får den hjælp, der er nødvendig for, at dine folk kan blive ved med at arbejde under implementeringen.