- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Sikkerhed på byggepladsen
- Støv på byggepladsen
Støv på byggepladsen
Reducer støv på byggepladsen
Få en sikker og produktiv byggeplads!
Arbejdsopgaver så som slibning, skæring, boring og mejsling skaber støv. Dette støv kan forårsage alvorlige sygdomme og forsinke dine projekter. Det kan også sprede sig til de omkringliggende områder og påvirke mennesker og det naturlige miljø. Find de bedste løsninger til at reducerer støvet på din byggeplads.
NY VC 4HX-22 Batteridrevet Støvsuger
Kompakt og effektiv støvsuger med høj sugeevne
Vores helt nye batteridrevet støvsuger er det perfekte redskab til støvreducering på byggepladsen. Den er kompakt, effektiv og kan bæres på ryggen - og du kan til enhver tid tilføje en større tank til store opgaver. Dertil, er VC 4HX en klasse H støvsuger med høj sugeevne, automatisk filterrengøring og Bluetooth-fjernbetjening.
Støvsystemer til alle dine arbejdsopgaver
Støvsystemer til boring
Fjern op til 97% af støvet, når du borer, med integrerede støvsystemer så som TE DRS-4/6 støvsugermodul, der er kompatibel med de batteridrevne borehamre TE 4-22 og TE 6-22.
Du kan også bruge vores TE-YD sugebor sammen med SDS-kombihamre og en støvsuger og få en stort set støvfri betonboring.
TE-DRS Støvmodul TE-YD Hulbor
Støvsystemer til mejsling
Fjern op til 95% af støvet, når du bruger værktøjer som vores borehamre, kombineret med TE DRS-B Støvsugermodul og en støvsuger til mejslingsopgaver.
Støvsystemer til skæring
Støvopsamling ved skæringsopgaver med batteridrevne rundsave, så som SC 6WL-22 eller SC 30WR-22, er nemmere end nogensinde - bare tilslut en universal støvsuger.
Støvsystemer til slibning
Kombinerer værktøjer som DG 150 betonsliberen med en universalstøvsuger og opnå et næsten støvfrit resultat!
Hvad er støv egentlig?
Støv består af bittesmå faste partikler, der spredes og cirkulerer let i luften. Det betyder, at eksponering for støv ikke kun kan påvirke den medarbejder, der genererer støvet, men også andre mennesker i nærheden.
Støvpartikler kan være ekstremt små, og når de er mindre end 10 mikrometer, klassificeres de som fint støv eller partikler (PM). Støv, der er større end 10 mikrometer, klassificeres som groft støv. For at sætte dette i perspektiv er et gennemsnitligt menneskehår ca. 60 mikrometer tykt.
Hvilke typer støv finder der?
Der findes mange forskellige typer støv på en byggeplads. Inhalerbart støv, som f.eks. træstøv, kan fanges i mund og næse og er mindre end 100 mikrometer i størrelse, hvilket påvirker produktiviteten og forårsager stort ubehag for medarbejdere.
Det mest skadelige er respirabelt støv eller silikastøv, som er mindre end 10 mikrometer i størrelse og trænger dybt ned i lungerne. Det opstår ved arbejdsopgaver så som boring, mejsling, savning eller slibning af silikaholdige materialer som beton, mørtel og sandsten.
HVILKEN ARBEJDSPLADS FORETRÆKKER DU?
De fleste mennesker foretrækker at arbejde i et sundt og rent miljø, hvor krop, tøj og omgivelser forbliver rene, og hvor der ikke skal bruges personlige værnemidler.
Når man arbejder i støvskyer øges risikoen også for skader på grund af nedsat udsyn og distrahering af medarbejdere på grund af øjenirritation, nysen, hosten eller næsepudsning. Men det er ikke den eneste grund til at få styr på støvet.
Indånding af Silikastøv!
Overeksponering for fint støv er ekstremt farligt, og hvis man indånder det regelmæssigt, kan det føre til en ophobning i lungerne. Når støvpartiklerne har nået områderne i åndedrætssystemet, forstyrrer de ilten og forårsager langvarig skade. Det kan føre til alvorlige helbredsproblemer som lungekræft, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og silikose.
Hvert år dør over 500 bygningsarbejdere som følge af eksponering for silikastøv. Arbejdsgivere skal træffe de rette foranstaltninger for at reducere deres medarbejderes eksponering for støv på byggepladsen.
Effektive støvløsninger
Hilti har sit eget støvforskningscenter i Tyskland, som spiller en vigtig rolle i at sikre at Hilti værktøj er designet og udviklet til at reducerer støv. Hiltis støveksperter er en del af et fællesskab, der aktivt udvikler relevante standarder som EN 50632.
John Saunders (HSE Scientist), som har vurderet vores støvforskningcenter, har kommenteret Hiltis tilgang til at tackle støv således: »Det er tydeligt, at designet af støv opsamling ikke er blevet tilføjet til værktøjet som en eftertanke; det er snarere blevet integreret i værktøjsdesignet på et tidligt tidspunkt.«
Alternative metoder til at reducere støv
Våd-diamantboring
Hold byggepladsen renere ved at opsamle det slam, der opstår under våd diamantboring. Enheder som DD-WMS vandforsyningssystem forsyner, filtrerer og opsamler slammet, så det nemt kan bortskaffes.
Fastgørelse
Skift til den batteridrevne boltepistol BX 4-22, der er designet som et renere, hurtigere og næsten støvfrit alternativ til boring.
BX 4 batteridrevet boltepistol
Design en god støvløsning
Vælg basismaterialer med lavt støvindhold, eller placer vores HAC ankerskinner omkring armeringsjernet, før betonen støbes, hvilket betyder lidt eller ingen boring og dermed intet betonstøv.
Vælg den rigtige støvsuger til din arbejdsopgaver
L Klasse (lav risiko)
Støv i klasse L omfatter husstøv, bløde træsorter og faste overflader.
Den maksimalt tilladte koncentration af støv i klasse L er > 1 mg/m³, hvilket betyder, at støvsugeren skal have en filtreringseffektivitet på 99 %.
M Klasse (medium risiko)
Støv fra hårde træsorter, cement, beton og flisecement samt maling hører til M klasse.
Den maksimalt tilladte koncentration af støv i klasse M er ≥ 0,1 mg/m³, og støvsugeren skal have en filtreringseffektivitet på 99,9 %.
H Klasse (høj risiko)
H klasse støv findes typisk i asbest, mineralfibre, bitumen og kunstfibre som f.eks. glasuld.
Den maksimalt tilladte koncentration støv i klasse H < 0,1 mg/m³, og støvsugeren skal have en filtreringseffektivitet på 99,995 %.
Arbejdstilsynet anbefaler en H-klasse støvsuger.
Systemløsninger til enhver støvudfordring
Vores produkter er designet til at overvinde de mange udfordringer, som virksomheder og deres medarbejdere møder hver dag på byggepladsen. Derudover, har vi på udvalgte produkter fuldt certificerede referencer, som sikre, at du kan arbejde sikkert under mange forskellige arbejdsopgaver.
Du kan besøge vores FAQ-side om byggestøv for at få flere oplysninger eller du kan sende os en besked via siden Kontakt os for at drøfte dine behov.