- Startside
- Ankre og dybler
- Ekspansionsanker - ydeevne

Hvilket ekspansionsanker passer til opgaven?
Ekspansionsankre tilbydes i tre forskellige serier
Systemet med tre kategorier gør det nemt for dig at vælge det rette ekspansionsankerløsning ud fra ydeevne, godkendeler og prisbehov, så du kan maksimere den samlede produktivitet ved fastgørelse af ankre i beton uden revner og revnet beton.
Ekspansionsankre

Ultimate ekspansionsanker
- Ultimate ekspansionsakre med markedets bedste ydeevne i sikkerhedskritiske anvendelser
- Bredt godkendte, f.eks. ETA-godkendt til beton uden revner og revnet beton, brand, stød og seismiske rystelser
- Egnet til anvendelser såsom konstruktionsgrundplader, sekundærstål (f.eks. balkoner, baldakiner, trapper), udfyldningsvægge og krævende MEP

Premium ekspansionsanker
- Premium ekspansionsankre med høj ydeevne til mindre krævende anvendelser
- ETA-godkendt til beton uden revner
- Egnet til mange anvendelsesformål i beton uden revner

Standard ekspansionsaker
- Standard ekspansionsankre er høj ydeevne og kvalitet fra Hilti til en økonomieffektiv pris
- Egnet til applikationer ud over konstruktioner, og hvor godkendelse ikke kræves