50 ÅR UNDERVEJS

TE 6-A22 batteriborehammer

Hos Hilti ved vi, at innovation ikke kun kræver inspiration, men også at man prøver sig frem – og så en smule held. Og dertil kommer tid – og det har vi haft masser af!

I løbet af de sidste 50 år har vi fortsat investeret i forskning og udvikling, særlig hvad angår vores banebrydende TE-værktøj, og vi tror, at du vil være enig i, at den nye TE 6-A22 er blandt vores bedste hidtil!

Let og holdbar

At bore hele dagen kan være hårdt for armene! Med den nye TE 6-A22 har vi forbedret håndteringen med et slankt letvægtsdesign og et bedre afbalanceret D-formet håndtag. Den lavere vægt giver større rækkevidde, især kombineret med det nye og forbedrede B 22/5,2 Ah-batteri.

Sundhed og sikkerhed

Det nye og forbedrede integrerede støvsugermodul (DSR) beskytter både dig og værktøjet mod støv. Det giver mindre oprydningsarbejde og forlænger levetiden for både værktøj og bor. Borehammerens aktive vibrationsreduktion (AVR) reducerer vibrationer, uden at det går ud over produktiviteten.

Maksimal ydeevne

Den nye TE 6-A22 er blandt de hurtigste i klassen med en innovativ hammermekanisme og kulfri motor. Det betyder, at du trygt og hurtigt kan komme i gang med langvarige boreopgaver uden at bekymre dig om overophedning.

VI ELSKER DEN, MEN HVAD SYNES DU?

RO I SJÆLEN

Uanset om du foretrækker at eje dit værktøj selv eller at lade os styre det for dig, tilbyder vi en lang række services, som sikrer højere produktivitet og øget sikkerhed.

Fleet Management

Se, hvordan vi tager hånd om dit værktøj, så du kan fokusere på din virksomhed.

Se mere

Hilti Værktøjsservice

Vi reparerer og rengør vi dit Hilti værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis. 

Se mere

Flere produkter

Borehamre

Se vores udvalg af SDS-plus tilbehør.

Se mere

Mejselhamre

Find det rigtige mejsel til din opgave.

Se mere

Del