Vores diamantløsninger til sikker og nem skæring af beton

Lettere renovering

Hiltis diamantløsninger til sikker og nem skæring af beton

Der kan ofte opstå udfordringer i forbindelse med renoveringsarbejde. Der kan for eksempel være tidspres, da projektet skal afsluttes til tiden og inden for budgettet. 

Eller måske du ønsker omkostningseffektive løsninger uden at gå på kompromis med sikkerheden. Uanset hvilken udfordring du står over for, så er nøjagtig og støvfri skæring i beton og murværk afgørende for, at du kan færdiggøre dit projekt sikkert og til tiden.  

Derfor har vi udviklet et komplet serie af værktøjer og klinger, der hjælper dig med at skære hurtigere, sikrere og nemmere i et bredt udvalg af materialer.

 

 

Spar tid og omkostninger

Opnå endnu højere produktivitet

Skæring af vinduesåbninger, tilskæring af belægningsfliser eller asfaltskæring er alle forbundet med meget arbejde og støv. Derfor bliver effektiviteten i arbejdet en afgørende faktor i forhold til omkostninger og det stigende fokus på arbejdsmiljø.  

Både den elektriske DCH 300-X diamantskærer og den benzindrevne DSH 600-X kan, når de bruges med vores Hilti-klinger, opnå en skæredybde på 120 mm. Så kan du arbejde både hurtigere og mere effektivt. Desuden kan du opnå op til 30 % mindre skæretid, når du bruger vores Ultimate Performance SPX-skæreklinger.

Hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet så du kan passe på dit helbred

1 mandsløsning

Benzinkapsave kombineret med vandpumper gør det muligt skære uden støv

Når vores benzinkapsave bruges sammen med en vandpumpe, kan de ændre en 2-mandsopgave til en 1-mandsopgave. Det er især relevant nu hvor det er vigtigt at holde antallet af personer på arbejdspladsen nede på et minimum for at undgå COVID-19-smitte.

Se den i aktion

Please enter Alternative Text here (optional)

Valgmuligheder til diamantskæring

Arbejdsmiljøreglerne stiller store krav, og derfor skal værktøj i dag veje så lidt som muligt, det skal have så få vibrationer som muligt, ligesom brugeren skal udsættes for mindst muligt støv. Vores udvalg af diamantskæreværktøjer har lave vibrationer og støvfrie løsninger, hvilket vil forbedre arbejdsmiljøet og beskytte brugerens helbred.

1. Vælg dit diamantskæreværktøj

Elektrisk skæring

AG 125-19SE Vinkelsliber

  • Maks. skæredybde / 34 mm
  • Klingediameter / 125 mm
     
Tag et nærmere kig

DCH 180-SL Elektronisk diamantskæring

  • Maks. skæredybde / 60 mm
  • Klingediameter / 185 mm
     
Tag et nærmere kig

DCH 300-X Elektronisk diamantskæring

  • Maks. skæredybde/ 120 mm
  • Klingediameter / 305 mm
     
Tag et nærmere kig
Hilti Wall chaser

DCH 150-SL Elektronisk diamantskæring

  • Maks. skæredybde/ 50 mm
  • Klingediameter / 150 mm
     
Tag et nærmere kig

Benzinskæring

DSH 600-X Benzinkapsav

  • Maks. skæredybde / 120 mm
  • Klingediameter / 300 mm
     
Tag et nærmere kig

DSH 700-X Benzinkapsav

  • Maks. skæredybde / 125 mm
  • Klingediameter / 350 mm
     
Tag et nærmere kig

DSH 900-X Benzinkapsav

  • Maks. skæredybde / 150 mm
  • Klingediameter / 400 mm
     
Tag et nærmere kig

2. Vælg dine matchende diamantskæreklinger

Universal

P Universal

Se hele sortimentet

SP Universal

Se hele sortimentet

SPX Universal

Se hele sortimentet

Specialist

SPX Asphalt

Se hele sortimentet

SPX Silent

Se hele sortimentet

skæring

Diamond Slitting

Service der hjælper dig og dit værktøj

VORES DIAMANTSKÆREVÆRKTØJ LEVERES MED GRATIS SERVICE

Please enter alternative text here (optional)

For en travl entreprenør, optaget af diverse renoveringsprojekter, er det altafgørende at have pålideligt skæreudstyr. 

Især benzinsave bruges intensivt på byggepladsen. De kræver ofte grundig og hyppig vedligeholdelse for at holde dem i god stand, hvilket ofte betyder længere nedetid. 

Når du køber værktøjerne via Fleet Management, får du følgende fordele: 

  • Hurtige reparationer af høj kvalitet uden beregning, inklusive fragtomkostninger og dækning af skader på værktøjet forårsaget af tab fra højde 
  • Tyveridækning med hurtig og nem udskiftning af stjålne værktøjer til lave priser. 
 
Log på for at se din Hilti Fleet-pris.
Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Vi tager hånd om dit værktøj, så du kan fokusere på din virksomhed. 

Vi administrerer dit værktøj, så du kan koncentrere dig om din virksomhed. Ingen initialomkostning og forudsigelige fremtidige udgifter. Det sidste, du har brug for, er at skulle bekymre sig om reparationer og stjålet værktøj. 

Se mere
DSH 600-X vedligeholdelsessæt

Enkel vedligeholdelse

Mindre reparationer og service kan nu udføres hurtigt og enkelt på byggepladsen.

DSH 600-X benzinsaven leveres med et vedligeholdelsessæt, der indeholder ekstra startsnor, luftfiltre, tændrør og brændstoffilter. 

Se mere
Hilti ON!Track

Hilti Connect App

Problemfri værktøjsservice lige ved hånden.

Har du brug for hjælp ude på byggepladsen? 

Med Hilti Connect App kan du tjekke servicestatus for DSH 600-X, planlægge reparation og gennemgå instruktionsvideoer direkte fra din smartphone.

Scan. Klik. Klar!

Se mere

Del