- Startside
- Diamantboring-og-skæring
- Diamantborekrone - ydeevne
Hvilken borekrone er optimal til opgaven?
Diamantborekroner tilbydes i tre klasser inddelt efter ydeevne
Standard kategorien omfatter Hilti boreudstyr af høj kvalitet til ethvert budget. Ved større opgavemængde og krav om høj produktivitet er det Premium og Ultimate kategorierne, der er relevante. Udstyret med den højeste ydeevne er udviklet med Equidist teknologi og X-Change udskiftelige borekroner, så borearbejdet udføres hurtigere, og man undgår at spilde tid ved at ramme armeringsjernet.
Diamantborekrone
Ultimate
Ultimate diamantborekrone
- Ultimate diamantborekrone med Hiltis X-Change Module og Equidist teknologi
- X-Change Module sparer tid og penge på byggepladse da man langt nemmere undgår at boret sidder fast
- Hilti Equidist teknologi sikrer en uovertruffen ydeevne og konstant borehastighed også i tungt armeret beton
- Resultatet er markedets laveste samlede ejeromkostninger.
Premium
Premium diamantborekrone
- Premium diamantborekrone med Hiltis Equidist teknologi har klassens bedste ydeevne og konstant borehastighed, selv i tungt armeret beton.
Standard
Standard diamantborekrone
- Standard diamantborekrone med høj ydeevne og til en økonomieffektiv pris.