ENKEL METODE TIL DIAMANTBORING

ENKEL METODE TIL DIAMANTBORING

Vi har gjort diamantboring så simpelt, at en enkelt person kan udføre borearbejde en hel dag

Extensive range of jaws
Vi ved, at nogle af de største udfordringer ved diamantboring er håndtering af værktøjer, vandsystem og høje omkostninger. Derfor besluttede vi at gøre diamantboring så nemt som muligt med innovative værktøjer, borebits samt træning og support.

Opnå større produktivitet med vores enkle diamantboreløsninger. 

dd250-ca diamond drilling

Introduktion af DD 250-CA

Vores nye DD 250-CA diamantboremaskine giver dig den kraft og fleksibilitet, der skal til for at forbedre din produktivitet. Med en diameter mellem blot 12 mm og hele 500 mm er den i stand til at bore dybe huller på over 5 meter samt brede boringer, så du ikke behøver at købe flere maskiner for at dække dit behov. Den 3,2 kW High Performance Universal Drive er den største Hilti nogensinde har lavet. Brugeraktiverede funktioner som "starthjælp" muliggør også udboringshastigheder på 10 % for at sikre en optimal start på boringen.

Ved at tilslutte et vandstyringssystem og autofeed-enhed bliver boringen mere enkel takket være Bluetooth-forbindelsen. Det selvoptimerende system kan derefter overvåge og styre sig selv – så operatøren kan udføre andre opgaver og spare tid. Samtidig kan du også bruge det digitale display som et styrepanel til vejledning, opdateringer af værktøjsstatus og brugsstatistik.

Hilti diamond drilling solutions

Nemt og bekvemt

Diamantboring kan være besværligt. Vandforsyning, transport frem til borestedet, styring af vandstrøm, isætning af borebit og rengøring efter borearbejdet er alt i alt en tidskrævende proces.

Vores komplette løsning er designet, så diamantboring bliver helt uden besvær. Det er nemt at opstille udstyret, sikre borestativet og indsætte bor. Og med vores vandsystem er både vandtilførsel og opsamling allerede sørget for. En enkelt person håndterer hele processen fra opsætning til rengøring.

Hilti gør diamantboring nemt og bekvemt. 

Vandtilførsel til diamantboring

1/ Vandtilførsel

DD-WMS 100 kan indeholde op til 14 liter vand og er nem at køre hen til arbejdsstedet. Filtersystemet renser og recirkulerer vandet under boringen, så du kan bore en hel dag uden at fylde vand på igen. Slut med lange slanger og store vandbeholdere!

Sikring af diamantborebænk

2/ Sikring af diamantborestativ

Når du har opsat stativet på arbejdsstedet, placeres vandopsamlerringen og tilsluttet til DD-WMS 100-slangen, så du kan bore uden slam! Med hurtigtilslutning på bor er du klar til at bore inden for kort tid.

Diamantbetonboring

3/ Boring en hel dag

Nu er du klar - og du kan bore en hel dag uden at skulle fylde vand på igen. Samtidig holder vandopsamleren arbejdsstedet rent for støv og slam, så du ikke behøver at gøre rent efter arbejdet.

Diamantboreløsninger med gratis service

Fleet Management

Hilti DD 150-U-diamantborebænk fra fast månedlig afgift på kun DKK 627,76 med Fleet Management for en periode på 4 år. Omfatter: 

• Hurtige reparationer af høj kvalitet uden omkostninger inklusive fragt og dækning af skader forårsaget af fald

• Tyveridækning med hurtig og enkel erstatning af stjålet værktøj

• Pålidelig værktøjsliste online, som sikrer transparens og enkel konsolidering af fakturaer

• Udskiftning af værktøj ved kontraktudløb, så du altid har adgang til den seneste teknologi og innovation

Ingen uforudsigelige omkostninger

DD 150-U-diamantborebænk
627,76 DKK

om måneden
Startpris for DD 150-U med Fleet Management-kontrakt på 4 år

Hilti træning hos kunden

Vi er klar med support

Skal dine medarbejdere trænes i det nye diamantboreudstyr? Ingen problemer! Vores hold af eksperter er klar med support. De kommer på besøg og viser installation af bænk, tilslutning af vandtilførsel og placering af sugepumpe, så I er fortrolige med at bruge værktøjet. De viser også, hvor nemt det er at skifte X-Change-moduler på borebits, så I sparer både tid og penge.

Bestil en træning
DD 150-U-diamantborestativ

DD 150-U-diamantboresystem

Uanset om I skal bore i beton til rørgennemføringer og kabelbakker eller i murværk til sanitet, varme eller aircondition, kan det alsidige system bore huller op til 162 mm. Det kan bruges både håndholdt og stativ monteret.

Læs mere
DD-WMS-vandsystem

DD-WMS 100-vandbehandlingssystem

Hastighed og produktivitet går hånd i hånd. Med vores DD-WMS 100-vandsystem sparer du masser af tid, fordi du kun skal fylde vandtanken én gang til en hel dags borearbejde.

Læs mere
X-Change-modul til borebits

X-change modul

X-Change-rørmodulet er nemt at skyde ud og erstatte. Hvis det sidder fast, er det nemt at dreje røret og frigøre den.

Sådan virker det
Sugepumpe til diamantboring

DD VP-U-sugepumpe

Med en DD VP-U-sugepumpe er der ikke brug for at forankre bænken. Monter den, og du er klar!

Læs mere

Del