Fine-tuning pipe inclines using the Hilti adjustable pipe ring saddle

Installationssystemer

Innovative montagebolte, højdejusterbare pendulmøtrikke og formonterede komponenter øger produktiviteten i dit arbejde

Traditionelle skinnesystemer til mekaniske og elektriske installationer, f.eks. rørføring, kabelføring og ventilation, kan være tidskrævende og vanskelige at samle. Vores nye modulelementer til skinnesystemer sætter nye standarder og gør almindelige samleopgaver hurtigere og nemmere at udføre med overholdelse af endnu højere sikkerhedsstandarder.

se vores nye færdigsamlede komponenter i brug

1 / 3
MQN-C montagebolte

Monteres med et enkelt klik og strammes manuelt før brug af skruenøgle.

2 / 3
MQN-C montagebolte

Nye sigthuller til hurtig og enkel inspektion - uden behov for at tage handskerne af!

3 / 3
HUS3-PL 6 betonskrue med skruehoved

Den hurtige, enkle og praktiske metode til montering af montageskinner på beton.

SMÅ DETALJER, STOR VIRKNING

MQN-C

Montagebolte er en hurtig løsning, og vi gør arbejdet endnu hurtigere. MQN-C montagebolt klikker på plads uden den sædvanlige 90-graders manuelle drejning. Den enkle montering udføres med én hånd, og du sparer tid, især hvor pladsen er trang. Desuden tilbyder vi nu formonterede montagekomponenter - herunder montagebolte, pendulmøtrikke og forbindere - som reducerer tidsforbruget til montage yderligere.

HUS3-PL er vores tilpassede betonskrue til Hilti MQ montageskinner. Den er forsynet med et større hoved, så den både kan bruges til skinner med runde og aflange huller. MQA-H er vores innovative pendulmøtrik, der kan justeres i højden, så det bliver let at montere hængende rør med hældning. Små tids- og omkostningsbesparende detaljer som disse kan tilsammen have en stor betydning i løbet af projektet.

MQP-41-CP fodbeslag til skinner leveres med montagebolte formonteret, så en af de besværlige montageopgaver er løst på forhånd.  Den enkle håndtering øger både produktivitet og pålidelighed og giver samtidig bedre tilpasningsmuligheder. Med lavt tidsforbrug og minimal forudgående oplæring kan serviceinstallationer opdateres efter brugernes behov og den teknologiske udvikling.

Klik på diagrammet, og se, hvordan vi kan støtte dig fra start til slut

Hilti understøttelse af mekaniske, elektriske og rørinstallationer - vælgeren bruges på en tablet på byggestedet

Installation Selector

Vi gør det nemmere for dig at vælge den rigtige komponent i vores store sortiment ved at inddele det i standardkonfigurationer.

Prøv vores Installation Selector nu
Hilti teknisk rådgivning

MP-L-I rørbøjle

Vores innovative rørbøjle giver flere nye fordele i byggearbejdet.

Pålidelighed, enkelthed og hastighed i let installationsarbejde
Hilti Innovations

Nyheder fra Hilti

Se vores nyeste produkter og services.

Se mere

Del