Vis mig batteridrevne 12 V og 22 V bore-/skruemaskiner udviklet til boring i metal, træ og murværk
Vis mig batteridrevne 12 V og 22 V bore-/skruemaskiner udviklet til boring i metal, træ og murværk
SF 4-A22 batteri-bore-/skruemaskine
Kompakt 22 V batteri-bor/skruetrækker med motor uden kontaktkul, når du har brug for højere ydelse under lette opgaver eller på svært tilgængelige steder
SF 6-A22 batteri-bore-/skruemaskine
22 V batteribore-/skruemaskine i effektklasse med aktiv momentstyring (ATC) og elektronisk kobling til universalbrug i træ, metal og andre materialer
SF 6H A22 - batteri-bore-/skruemaskine med slag
22 V batteribore-/skruemaskine med slag i effektklasse med aktiv momentstyring (ATC) og elektronisk kobling til universalbrug i træ, metal, murværk og andre materialer
SFE 2-A12 bor/skruetrækker med flere hoveder
Subkompakt 12V batteri-bore-/skruemaskine med fire udskiftelige borepatroner (forskudt, højre vinkel, 13 mm og bitholder) til monteringsarbejde i snævre rum og rundt om hjørner
SF 2-A12 batteri-bore-/skruemaskine
Minibor/skruetrækker med 12 V motor uden kontakthul, når du har brug for let adgang, lav vægt og præcis kontrol
SF 2H A12 batteri-bore-/skruemaskine med slag
Minibore-/skruemaskine med slag med 12 V motor uden kontakthul, når du har brug for let adgang, lav vægt og præcis kontrol
SFD 2-A12 batteri-skruemaskine
Sekskantet minibor/skruetrækker med 12 V motor uden kontakthul 1/4", når du har brug for let adgang, lav vægt og effektiv iskruning, mens dine materialer beskyttes
SF 8M-A22 batteri-bore-/skruemaskine
Ultimativ batteribore-/skruemaskine på 22 V med 4-trins gear og fast borepatron, der minimerer risikoen for, at boret smutter ud, og høj ydelse til boreopgaver i metal
SF 10W A22-ATC batteri-bore-/skruemaskine
Ultimativ 22 V batteribore-/skruemaskine med aktiv momentkontrol (ATC) og 4-trins gear, der sikrer et højt moment ved krævende opgaver i træ og andre materialer
0
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Tilmeld dig her
Få arbejdet gjort hurtigere online og oplev alle fordelene ved at bruge Hiltis hjemmeside