Spring til hovedindhold

Din nye alt-i-én 22V platform se mere her

Batterirundsave

Vis mig 22 V og 36 V batterirundsave, der er udviklet til at udføre let og krævende skæring i metal, træ og træmaterialer

Vis mig 22 V og 36 V batterirundsave, der er udviklet til at udføre let og krævende skæring i metal, træ og træmaterialer
SC 4WL-22 Batteridrevet rundsav Batteridrevet rundsav med maksimal brugstid pr. opladning for hurtig, lige skæring i træ med en dybde op til 57 mm│2-1/4” (Nuron-batteriplatform)
SC 30WR-22 Batteridrevet rundsav SC 30WR-22 batteridrevet rundsav med ekstrem skæredybde til præcise snit med en dybde op til 70 mm│2-5/8" (Nuron-batteriplatform)
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv