Save
Gennemse vores komplette sortiment af rundsave, stiksave, bajonetsave og mere, alle designet for at maksimere skærehastighed og effektivitet i en række materialer som metal, træ, gips, m.m.
21 Produkter

Nuron
- Beskrivelse
- Kapgeringssav med dobbelt affasning og tværsnitskapacitet op til 100 x 355 mm│4" x 13-3/4"" (Nuron batteriplatform)
- Klingediameter
- 305 mm
- Grundmateriale
- Træ, Plastik
- Ingen belastning omdr./min.
- gear 1: 4300 rpm

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet bajonetsav til robust nedbrydning og skæring med bedre komfort og hastighed (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale
- Træ med metal, Træ med søm, Træmasseplader, Træ, Stål, Rustfrit stål, Sandwichpanel, Krydsfiner, Plastik, Metalplade, Metal, Murværk, Hulsten, Gips, Støbejern
- Arbejdsslag længde
- 32 mm
- Arbejdsslag hastighed
- 2600 slag/minut

Nuron
- Beskrivelse
- Kompakt og let batteridrevet kulfri enhåndsbajonetsav til daglig nedbrydning og hurtig, præcis skæring (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale
- Træ med metal, Træ med søm, Træmasseplader, Træ, Stål, Rustfrit stål, Sandwichpanel, Krydsfiner, Plastik, Metalplade, Metal, Murværk, Hulsten, Gips, Støbejern
- Arbejdsslag længde
- 23 mm
- Arbejdsslag hastighed
- 3000 slag/minut

Nuron
- Beskrivelse
- Batterirundsav med formonteret 190 mm | 7-1/4" klinge, til præcise snit op til 70 mm│2-3/4" i træ og træbaserede paneler (Nuron-batteriplatform)
- Maks. skæredybde
- 70 mm
- Klingediameter
- 190 mm
- Grundmateriale
- Træ

Nuron
- Beskrivelse
- SC 6WL-22 Batteridrevet rundsav til skæring op til 60 mm med en hurtigere 165 mm diameter universaltræsavklinge
- Maks. skæredybde
- 60 mm
- Klingediameter
- 165 mm
- Grundmateriale
- Spånplade, Gips, Fiberplade, Fibercementplade, Gips, Gipsplade, Gipsfiber, Hårdt træ (bøg, eg osv.), Højtrykslaminat, Laminatplade, Plastik, Plexiglas, Krydsfiner, Blødt træ (gran, fyr osv.), Træ, Træmasseplader, Krydsfiner

Nuron
- Beskrivelse
- Dyksav med præcise og lige snit i træ og effektiv støvopsamling. Snit i op til 53 mm│2-1/8" dybde med føringsskinne
- Maks. skæredybde
- 57 mm
- Klingediameter
- 165 mm
- Grundmateriale
- Spånplade, Gips, Fiberplade, Fibercementplade, Gipsplade, Gipsfiber, Hårdt træ (bøg, eg osv.), Højtrykslaminat, Laminatplade, Plastik, Plexiglas, Krydsfiner, Blødt træ (gran, fyr osv.), Træ, Træ, Træmasseplader, Krydsfiner

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet sav til koldskæring i sav og ekstrahurtige, præcise snit op til 60 mm │2-3/8" dybde (Nuron-batteriplatform)
- Maks. skæredybde
- 60 mm
- Klingediameter
- 165 mm
- Grundmateriale
- Metal, Stål, Rustfrit stål, Ikke-jernholdigt metal

Nuron
- Beskrivelse
- Batterdrevet irundsav med minimeret vægt og størrelse til skæring over hovedhøjde op til 51 mm | 2" dybde (Nuron batteriplatform)
- Maks. skæredybde
- 51 mm
- Klingediameter
- 136 mm
- Grundmateriale
- Metal, Stål, Rustfrit stål

Nuron
- Beskrivelse
- Båndsav med dybt skær til præcise, støjsvage og stort set gnistfrie skær i metal med en skæredybde op til 127 mm | 5" (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale
- Metal, Rustfrit stål, Støbejern, Aluminium, Kulstofstål
- Værktøjsvægt
- 6.32 kg
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau
- 75 dB (A)

Nuron
- Beskrivelse
- STR 4-22 Batteridrevet gevindstangklipper til skæring af gevindstænger med en diameter op til 10 mm
- Materialetype
- Gevindstang, Gevindstang af stål, Rustfri gevindstand
- Nominel spænding
- 21.6 V
- Værktøjsvægt
- 2.69 kg

Nuron
- Beskrivelse
- SB 4-22 batteridrevet bærbar båndsav inc. 14/18 TPI-klinge til præcis, støjsvag, lav gnist til skæring i metal med en skæredybde op til 63,5 mm│2-1/2" (Nuron-batteriplatform)
- Grundmateriale
- Metal, Rustfrit stål

Nuron
- Beskrivelse
- SMT 6-22 Stærkt batteridrevet multicutter med en StarlockMax-grænseflade, AVR og en oscillationsvinkel på 4°
- Grundmateriale
- Gips, Træ, Mørtel, Maling, Træ med søm, Blødt træ (gran, fyr osv.), Cement, Metal, PVC, Træ
- Ingen belastning omdr./min.
- gear 1: 20000 rpm
- Triaksial vibrationsværdi ved pladeskæring (ah,B)
- 2.5 m/s²

Nuron
- Beskrivelse
- Effektfuld batteridrevet stiksav med rørgreb med længere brugstid til præcise lige eller buede snit (Nuron-batteriplatform)
- Værktøjsvægt
- 2.1 kg
- Grundmateriale
- Træ, Metal, Gips, Plastik, Aluminium, Stål
- Arbejdsslag længde
- 28 mm

Nuron
- Beskrivelse
- Effektfuld batteridrevet stiksav med tophåndtag med valgfri støvopsamling om bord til præcise lige eller buede snit (Nuron-batteriplatform)
- Værktøjsvægt
- 2.2 kg
- Grundmateriale
- Træ, Metal, Gips, Plastik, Aluminium, Stål
- Arbejdsslag længde
- 28 mm

Nuron
- Beskrivelse
- Batteridrevet kulfri udskæringsværktøj til gips til hurtig, ren og nøjagtig skæring i plader og tynde metalplader (Nuron-batteriplatform)
- Værktøjsvægt
- 1.4 kg
- Grundmateriale
- Gips
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau
- 79 dB (A)

- Beskrivelse
- 12 V batteribajonetsav til let nedbrydning, med LED-lys – til lav vibration og glat skæring
- Grundmateriale
- Træ, Metal, Plastik, Gips, Sandwichpanel
- Arbejdsslag længde
- 16 mm
- Arbejdsslag hastighed
- 2900 slag/minut

- Beskrivelse
- Bajonetsav, der er udviklet til ekstremt robust serienedbrydning og skæring i længde med minimal vibration og avanceret ergonomi
- Grundmateriale
- Metal, Træ, Mineral
- Arbejdsslag længde
- 32 mm
- Arbejdsslag hastighed
- 2650 slag/minut

- Beskrivelse
- Bajonetsav til hverdagsnedbrydning, skæring i plader med minimal vibration
- Grundmateriale
- Metal, Træ, Mineral
- Arbejdsslag længde
- 32 mm
- Arbejdsslag hastighed
- 2700 slag/minut

- Beskrivelse
- Rundsav med rund- og dyksavsfunktion til robust lige skæring til en maksimal skæredybde på 85 mm
- Maks. skæredybde
- 85 mm
- Klingediameter - interval
- 207 - 230 mm
- Skæredybde ved 45 grader
- 60 mm

- Beskrivelse
- Rundsav til robust, lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
- Maks. skæredybde
- 67 mm
- Klingediameter - interval
- 184 - 190 mm
- Skæredybde ved 45 grader
- 49 mm

- Beskrivelse
- Rundsav med en maksimal skæredybde på 55 mm
- Maks. skæredybde
- 55 mm
- Klingediameter - interval
- 160 - 165 mm
- Skæredybde ved 45 grader
- 41 mm

DYKSAV
Ved lange og præcise snit, med ekstra behov for at skære i en bestemt dybde, er en dyksav et must-have værktøj i enhver værktøjspark. Dyksaven giver en mere sikker tilgang end andre save, og med en 165 mm træklinge med føringsskinne, er dette et godt værktøj til alle, der arbejder med fine træmaterialer. Især for dem, der ønsker at sikre en præcision og høj skærekvalitet i træbaserede bjælker og brædder.
Vores SC 6WP-22 batteridrevet dyksav er en robust og kompakt sav som giver effektive og lige snit på ingen tid!
Hvorfor vælge Hilti batteridrevne save?
Dækker enhver opgave
Vores ergonomiske save har en god værktøjsbalance og dækker alt fra lette til tunge arbejdsopgaver.
Øget sikkerhed
Hilti har høje sikkersfunktioner på tværs af alle save, herunder hurtig klingebremse, LED-lys og spånsamler.
Høj komfort
Brug vores save, inklusive kraftige kapsave, på den samme 22 V Nuron-batteriplatform.
Mindre støv
Kompatibel med støvhåndteringstilbehør (indbygget eller tilsluttet støvsuger) så du kan reducere støv på dine byggepladser.

NY!
Se vores helt nye SM 60-22 Kapgerringssav
En geringssav et must-have-værktøj på enhver byggeplads når du skal skære præcise vinkler eller dyksavssnit i træ. Vores SM 60-22 er en batteridrevet 305 mm kapgeringssav der er velegnet til tunge opgaver, hvor sikkerhed og produktivitet er vigtigt.
Med et komplet udvalg af affasnings-, gerings- og glidende dyksnit, til mange typer arbejdsopgaver og projekter. Værktøjet har en variabel hastighed, der giver mulighed for jævne overfladesnit i træ- og aluminiumsprofiler, og det er fuldt kompatibelt med alle Hilti-støvsugere. Dette giver fremragende støvopsamling og hjælper dig med at arbejde mere sikkert.

SAVE
Vores udvalg af batteridrevne save dækker en lang række arbejdsopgaver, og er alle designet til at sikre en bedre håndtering, komfort og høj ydeevne. Derudover kan de bruges på vores nye Nuron-batteriplatform.
RUNDSAVE
Vælg mellem letvægtssave og save til tungt arbejde - vi dækker alle arbejdsopgaver!

SC 4MR-22
Batteridrevet Rundsav med lav vægt og lille størrrelse til skæring op til 51 mm│2” dybde.

SC 6WL-22
Batteridrevet Rundsav til skæring i træ op til 60 mm | 2-3/8" med en hurtigere 165 mm | 6-1/2" diameter træksavsklinge.

SC 6ML-22
Batteridrevet Rundsav til koldskæring i metal - ekstra hurtig, præcise snit og op til 60 mm│2-3/8” dybde.
Kommer snart

Bajonetsave
Vores bajonetsave kan bruges på tværs af en lang række materialer - herunder træ, metal, plast, gipsvægge m.m.
Ønsker du mere kontrol skal du prøve vores brugervenlige SR 4-22 sav, da den er designet til anvendelse med kun én hånd.
Hvis du ønsker en mere kraftig skæring og nedrivning, så er vores SR 6-22 perfekt til det job. Og med op til 26 % lavere vibrationer takket være Advanced Vibration Reduction (AVR), forbedret værktøjsbalance og LED-lys leverer SR 6-22 Hiltis hidtil bedste håndtering.

Stiksave
Da stiksave ofte bruges til skæring af abnorme og irregulære snit, er håndtering og vægt alt afgørende, når saven anvendes. SJT 6-22 sikrer nem betjening med sin lave vægt og rørgreb. Og det konturerede D-greb på tophåndtaget på vores SJD 6-22 gør det mere behageligt at skære ved selv de mest udfordrende opgaver.
Savene har desuden hurtig klingebremse og Active Vibration control for en bedre komfort og håndtering.

Båndsave
Ved skæring i stivere, rør eller stænger af metal, kan den rigtige båndsav gøre hele forskellen. Vores bærbare og kompakte båndsav SB 4-22, giver dig fleksibilteten til at skære næsten hvor som helst - også over hovedhøjde. Hvis du er på udkig efter mere skæredybde, skal du gå efter vores SB 6-22 båndsav med ekstra skæredybde op til 125 mm. Den har dersuden avancerede sikkerhedsfunktioner.
Med vores save har du stor fleksibilitet - stort set uden gnister, snavs eller støj.
TAL MED EN EKSPERT
Vil du gerne vide mere om de forskellige savtyper eller anmode om en gratis produkt demo? Så send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.