Special 
MIC-PS/MIC-PSP
Varmgalvaniseret forbinder (HDG) til fastgørelse af rørsko på MI-bjælker ved tunge opgaver med udvidelse
- Materialesammensætning: U-bolt: stålstyrke 8.8, Plade: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; møtrik: stålstyrke 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: U-bolt, Nut 45 µm - DIN EN ISO 1461; plade: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Kunder søgte også efter MI, tungt, MI, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Modulær bjælketype
- 90, 120
Pakkestørrelse
- 5 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 203,70 
Teknisk data
Materialesammensætning
 U-bolt: stålstyrke 8.8, Plade: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; møtrik: stålstyrke 8 
Overfladefinish
 Varmgalvaniseret: U-bolt, Nut 45 µm - DIN EN ISO 1461; plade: 55 µm - DIN EN ISO 1461 
Miljøbetingelser
 Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav) 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Rørbæringen kan bevæge sig i en retning
- Fuldt justerbare
- Afstandspladerne gør det muligt at anvende rørunderstøtning med tykkere standplader
- Rørsko kan bevæge sig frit på én akse
- Nemmere og hurtigere oprettelse af let-vægts fikspunkter i samlinger med rørunderstøtning
Arbejdsopgaver
- Del af et modulært system i fire dele til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Til industrielle og tunge kommercielle opgaver. Eliminerer behovet for svejsning
- Adapterkomponenter til rørunderstøtningens fastspændingssystemer
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.