Batteridrevne SDS-Plus-borehamre
Vis mig batteridrevne 22 V og 36 V SDS Plus (TE-C) borehamre udviklet til betonboring og let mejsling

Se vores SDS Plus-borehamre
Boring og mejsling hele dagen med batteridrevet fleksibilitet
Oplev mindre nedetid, øget hastighed og batteritid samt mindsket træthed hos dine folk, når de borer og mejsler i beton eller murværk med vores borehamre i SDS Plus-serien.
Med værktøj, der drives af Nuron-batteriplatformen, får du mere ydeevne og batteritid end nogensinde før.
Få endnu mere ud af vores SDS Plus-borehammere

Større fleksibilitet
Uanset om du borer i beton med armeringsjern eller mejsler på svært tilgængelige steder, har vi den batteriborehammer og det kvalitetsudstyr, der skal til for at løse opgaven.

Højere produktivitet
Arbejd med større sikkerhed og mindre slid takket være lettere værktøj, forbedret håndtering samt sikkerhedsfunktioner som aktiv vibrationsreduktion (AVR) og aktiv momentstyring (ATC).

Mere praktisk
Optimer din værktøjspark med én batteriplatform, som kan bruges til alt dit værktøj. 22V Nuron-systemet leverer sågar mere kraft, end du får via traditionelle lednings- og benzindrevne platforme.

LAV VÆGT, HØJ YDEEVNE
NURON TE4-22
Den nye Nuron TE 4-22 har en højere ydeevne, lavere vægt og bedre sikkerhed. Det gør den ideel til opgaver, der kræver både fleksibilitet og styrke. TE 4-22 tilbyder effektiv boring af ankerhuller op til 12 mm.

Avanceret borehammer
Fortsæt en banebrydende rejse med TE 30-22
Vi banede vejen for den moderne brug af borehammeren for et halvt århundrede siden, og nu fortsætter eventyret med den banebrydende TE 30-22.
Et alsidigt værktøj, som leverer mere kraft og brugerkomfort end nogensinde før og drives af Nuron-batteriplatformen. Med Nuron 22V-batterierne får du samme ydeevne som med ledningsdrevet værktøj kombineret med fremragende batteritid og fleksibilitet. Resultatet? Du kan bore, mejsle, mm. uden problemer – time efter time.

Den rigtige ydeevne til opgaven
Til alt fra boreopgaver over hovedhøjde til mejsling
Vores fleksible batteriborehamre leverer den ydeevne, du skal bruge – når som helst og hvor som helst.
Udfør gentagne bore- og mejslingsopgaver over hovedhøjde med en kompakt og ergonomisk borehammer. Står du med boreopgaver i fodplader, mejsling og let stålarbejde har vi en et værktøj til tungere opgaver.
Opsummeret: Vi har den rigtige borehammer til din arbejdsopgave - alt sammen på én 22V platform.

Mindre slitage, højere sikkerhed
Høj ydeevne, nem at bruge og færre reparationer
For at beskytte dine folk yderligere mod arbejdsskader og mindske forsinkelser på byggepladsen er vores slidstærke SDS Plus-borehammere udstyret med aktiv vibrationsreduktion (AVR) og aktiv momentstyring (ATC). AVR kan reducere værktøjets vibrationer med op til to tredjedele, mens aktiv momentstyring (ACT) er med til at forhindre værktøj i at rotere ukontrolleret, hvis man støder på modstand.
Derudover kan vores integrerede støvopsamlingssystem fjerne stort set alt støv og dermed forbedre arbejdsmiljøet på din byggeplads og gøre den endnu mere sikker.

Tilbehør skabt til dit værktøj
Arbejd hurtigere og i længere tid med skræddersyede bor og mejsler
Din SDS-borehammer præsterer endnu bedre i kombination med tilbehør, der er specialfremstillet til værktøjet. Med vores TE-CX hammerbor med borehoved i hårdbid og avanceret geometri kan du bore endnu hurtigere gennem beton, mursten, murværk og armeringsjern.
Hvis du borer til ankerfastgørelse eller armeringsforbindelser, kan du spare tid og øge sikkerheden med vores sugebor, som fjerner støv, mens du borer. Og når du skal mejsle, har vi et stort sortiment hvor fællesnævneren er effektivitet og lang levetid.
SÆNK DINE VÆRKTØJSOMKOSTNINGER
Vores Fleet Management-service dækker alle dine værktøjsomkostninger til en fast månedspris. Undgå opstartsinvesteringer, og hav kun det værktøj du har brug for.
Læs mere om Fleet ManagementOVERHOLDELSE AF GÆLDENDE REGLER
En stort set støvfri byggeplads er sikrere for dine folk og bedre for dit værktøj. Kombiner et støvopsamlingssystem med en batteridrevet VC 10-22 støvsuger for at skabe et bedre arbejdsmiljø og forlænge værktøjets levetid.
Køb støvsugere og andre støvopsamlingssystemer