Vis mig rundsave – både med ledning og batteridrevne – udviklet til skæring i træ og metal
Vis mig rundsave – både med ledning og batteridrevne – udviklet til skæring i træ og metal
SC 55W rundsav
Rundsav med en maksimal skæredybde på 55 mm
SCW 22-A batterirundsav
22 V let batterirundsav til skæring af materialer op til 57 mm
SCM 22-A batterimetalsav
Batterirundsav til hurtige, præcise koldskæringer i metalplader, paneler, rør og profiler
SCW 70 rundsav
Rundsav til robust, lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
SC 70 W - A22 batterirundsav
22 V batterirundsav til lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
WSC 85 rundsav
Rundsav med rund- og dyksavsfunktion til robust lige skæring til en maksimal skæredybde på 85 mm
0
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Tilmeld dig her
Få arbejdet gjort hurtigere online og oplev alle fordelene ved at bruge Hiltis hjemmeside