SÅDAN FORBEDRER SAFESET INSTALLATIONEN AF FASTGØRELSE OG ARMERINGSJERN

Fuldt godkendte, mere sikre og mere produktive installationer på byggepladsen

Person monterer ankre i beton gulv
SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections

SafeSet er Hilti systemet til sætning af fastgørelse og efterinstallerede armeringsjernforbindelser.
SafeSet hjælper med at sikre, at fastgørelsen kan bære deres maksimale belastninger sikkert, så risikoen for fastgørelsesfejl minimeres. Det er udviklet til gøre installationen af fastgørelse og armeringsforbindelser hurtigere, sikrere og mere pålidelig.
Alle komponenterne i SafeSet er dækket af internationale godkendelser og fungerer problemfrit sammen som et system.

Få mere at vide om SafeSet systemet

SPØRG EN INGENIØR

HAMMERBOREDE HULLER

AUTOMATISK RENSNING

Grafisk illustration af sugebor som borer i betonvæg

AUTOMATISK RENSNING

Eliminer de ekstra trin med vores hule bor

Rens hullerne, mens du borer, med vores TE-CD (SDS-Plus) eller TE-YD (SDS-Max) hule bor, forbundet med VC 20/40 betonstøvsudsugningssystemet, og eliminer seks manuelle trin, fordi støvet nu fjernes automatisk.

Du skal bare bore hullet, sprøjte klæbemiddel ind og installere fastgørelsen.

RENSNING BEHØVES IKKE

Grafisk illustration af ankre i betonvæg

Du skal bare bore hullet, sprøjte klæbemiddel ind og installer fastgørelsen.

Du springer simpelthen rensningen af hullet over.

Indsprøjt klæbemidlet, og installer fastgørelsen

Dens kegleformede spiral fungerer som en momentstyret, klæbet anker. Takket være deres form påvirkes HIT-Z ankerstængerne ikke af urensede huller, når de bruges sammen med HIT-HZ 20.

SafeSet metode kontra traditionel metode

Grafisk illustration af de forskellige safeset trin
1 / 2
Automatisk rensning med vores hule bor

2 / 2
Højere pålidelighed med HIT-Z ankerstangen

DIAMANTBOREDE HULLER

SPAR TID OG OPNÅ BEDRE KLÆBNING

Grafisk illustration af safeset metode

Øg klæbestyrken med vores opkradsningsværktøj

Hilti TE-YRT opkradsningsværktøjet er udviklet til at opkradse en diamantboring for at opnå den nødvendige klæbning mellem epoxyen og betonen.

Det øger klæbestyrken i diamantudkernede huller op til samme styrke som hammerborede huller og reducerer forstærkningsfaktoren for den mindste forankringslængde krævet af Eurocode 2 til 1.0

Opkradsningsværktøjet kombineret med HIT-RE 500 V3 giver en tidsbesparelse på 30 % i forbindelse med udkernede huller ved at reducere rensningsbehovet.

Diamantborede huller med og uden opkradsning

Diamantborede huller med og uden opkradsning

Fra boring til installation

Grafisk illustration af boring til installation
Safeset logo

SAFESET SYSTEM

Enkel, sikker og mere pålidelig metode til installation af fastgørelse og efterinstalleret armeringsjern. Uanset din foretrukne boreteknik har vi den rigtige SafeSet løsning til dig

Få mere information
Person sprøjter klæbemørtel i borehuller

ARMERINGSJERNLØSNINGER

SafeSet gør installation af armeringsjern sikrere og mere produktiv

Få mere information
Hilti PROFIS software logo

Hilti PROFIS SOFTWARE

Design sikre og pålidelige fastgørelsessystemer mere effektivt end nogensinde før

Få mere information

Del